Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool, 20-Station (PALLET POOL-20 STN

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Zalogovnik palet 20+1, UMC-500/SS

    SAMO CNY
Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora
  • 20+1 Postaje
  • 8" x 8" Velikost palete
  • Informacije o opcijah
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

PREGLED

TEHNIČNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

DRUGI ZALOGOVNIKI PALET

Naš zalogovnik palet 20+1 za UMC-500/SS je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega. Palete je mogoče načrtovati posamezno skladno z zahtevami glede prednosti in sekvenciranja, kar omogoča, da se lahko prednostni deli obdelajo prej ali da se pripravijo pogosteje. Zaključene palete se samodejno vrnejo na lokacijo zadrževanja oziroma jih je mogoče sekvencirati na zaščiteno postajo upravljavca za takojšnje razlaganje in ponovno nalaganje.

OPOMBA:  Potreben je izbirni stranski menjalec orodja 50+1, 70+1 ali 120+1. Za čiščenje 360-litrskega (95-galonskega) rezervoarja emulzije je potrebna posoda za odrezke v slogu zbiralnega lijaka. Zalogovnik palet mora biti sidran, da pravilno deluje.

  • Delovno območje: premer 8" x višina 16,5" (203 x 420 mm)
  • 20+1 palet (20 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja)
  • Maks. koristni tovor na paleto (obdelovanec + vpenjanje obdelovanca) 200 lb (90 kg)
  • V celoti integrirana rešitev za »lights-out« proizvodnjo
  • Vmesnik za načrtovanje v krmilju Haas, ki je preprost za uporabo
  • Namenska postaja za nalaganje/razlaganje
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Uporabniški priročnik

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

SERVISNI DOKUMENTI
Na voljo na teh strojih
Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center Super-Speed s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
DRUGI ZALOGOVNIKI PALET
Product Image

Zalogovnik palet s 6 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 22" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Skladovnica palet, mali vertikalni obdelovalni centri VMC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 3+1 Postaje
  • 36" x 18" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet z 10 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 10+1 Postaje
  • 15,75" x 11,75" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet VC-400/SS

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 14,5" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet EC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 400 mm Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Pregled zalogovnika palet UMC-500(SS)

Možnost zalogovnika palet z 20 paletami, ki je na voljo pri univerzalnih obdelovalnih centrih Haas UMC-500 in UMC-500SS, je načrtovana za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Ta proizvodna rešitev se izvrstno obnese tudi za visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega, saj lahko uporabnik dodeli specifičen program za obdelavo vsaki paleti posebej. Vsakič ko se paleta pomakne v območje strojne obdelave, bo krmiljenje samodejno poklicalo dodeljeni program za obdelavo.

 

Specifikacije zalogovnika palet UMC-500(SS)

  INČ METRIČNE ENOTE
Število postaj 20 + 1 20 + 1
Število palet
21
21
Dolžina palete
7,9 palca 200 mm
Širina palete
7,9 palca
200 mm
Maksimalne obremenitve palete (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec)
200 funtov
90,7 kg
Maksimalni premer obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 8,0 palca
203 mm
Maksimalna višina obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 16,5 palca 419 mm

Preglednica z razporedom palet UMC-500(SS)

Vmesnik preglednice z razporedom palet

Poenostavljena preglednica z razporedom palet (PST) nadzira funkcije razporejanja palet na namenskem zaslonu. Palete je mogoče identificirati posamezno glede na prioriteto in zahteve po določanju zaporedja.

  • Vsaka paleta je identificirana z numerično vrednostjo (1 do 21) in vsaka lokacija za skladiščenje v zalogovniku palet in stroju je identificirana s črko (A do U). Lokacije za skladiščenje se ne spreminjajo, medtem ko se ID-oznake palet spreminjajo, tako lahko hitro ugotovite, kje je katera od palet. Prosojne številke označujejo destinacijo palete, ko zalogovnik palet izvaja premik.
  • Stolpec VRSTNI RED NALAGANJA označuje prioriteto, ki je dodeljena vsaki paleti. Palete načrtujete s pritiskom na gumb Načrtuj paleto na nalagalni postaji na zalogovniku palet, s pritiskom na tipko F2, ko je želena paleta označena v PST ali preprosto z vnosom številke za to paleto v stolpec VRSTNI RED NALAGANJA.
  • Označite stolpec IME PROGRAMA za paleto in pritisnite ENTER za navigacijo po seznamu programov in izberite, kateri program naj se zažene vsakič, ko je ta paleta naložena v stroj.
  • Funkcijske tipke z enim pritiskom na PST poenostavijo pogoste naloge pri upravljanju stroja.
    • Pritisnite NADOMESTI (ALTER) za nalaganje označene palete v stroj in aktiviranje njenega dodeljenega programa.
    • Pritisnite VSTAVI (INSERT) za zagon aktivnega programa. Ta gumb zažene cikel v “paletnem načinu”. Paletni način bo interpretiral kodo M199 kot: “naloži naslednjo načrtovano paleto in zaženi njen dodeljeni program” (glejte spodaj).
    • Pritisnite F2, da načrtujete označeno paleto.
    • Pritisnite F3, da pošljete paleto na nalagalni postaji (polica A) na prazno postajo v zalogovniku palet.
    • Pritisnite F4, da usmerite označeno paleto na nalagalno postajo (polica A).

Razvili smo novo M-kodo za uporabo z avtomatskimi paletnimi menjalci. M199 se po navadi uporablja na koncu programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa je bil program zagnan s pritiskom na [INSERT] (VSTAVI) med prikazom preglednice z razporedom palet (PALLET MODE (PALETNI NAČIN)), bo M199 ukazal menjavo palete, da naloži naslednjo načrtovano paleto, in nato zagnal program, ki je povezan s to paleto. To uporabniku omogoča, da lahko začne strojno obdelavo na kateri koli paleti, celo sredi programa, in nemoteno nadaljuje s strojno obdelavo, dokler so na voljo načrtovane palete.

Podrobnosti palete UMC-500(SS)

Ko poleg stroja naročite še zalogovnik palet z 20 paletami, imate skupaj 21 palet. Vsaka paleta je debeline 1" (25,4 mm) in meri 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Palete so izdelane iz blagega jekla z natančno obdelano vrhnjo površino, v katero je mogoče vrtati in vrezovati, da je primerna za orodja po meri ali standardne primeže. Delovno območje palet je 8" (203 mm) premera x 16,5" (419 mm).

  • Blago jeklo z gladko površino
  • Prevrtajte in vrezujte po meri za vpenjanje obdelovanca po prodaji 
  • Enostavno prilagajanje vpenjalnim napravam po meri
  • Na voljo dodatne palete
  • Velikost palete 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) premera x 16,5" (419 mm) višine delovnega območja

Zahteva stranski menjalec orodja 50+1 ali 70+1.

Zalogovnik palet z 20 paletami zahteva dodani stranski menjalec orodja 50+1 oziroma 70+1, ki ga je zasnovalo in izdelalo podjetje Haas ter omogoča dodatne žepe orodja za pomožno orodje in hkratni potek več opravil. Ti menjalci orodja imajo roko z dvojnim prijemalom, ki hitro zamenja orodje, da skrajša jalovi čas.

Menjalci orodja imajo servo gnan karusel, ki omogoča neposredno pozicioniranje katerega koli orodja v karusel. Ni več treba indeksirati vsakega žepa posebej. Hitrejše pozicioniranje skrajša trajanje cikla pri kratkotrajnih opravilih strojne obdelave ali kot karusel ni vnaprej pripravljen za naslednje orodje. Če so sosednje odprtine prazne, bodo menjalci orodja sprejeli preveliko orodje, prav tako imajo vgrajen samodejni postopek vračanja, če pride do prekinitve menjave orodja iz katerega koli razloga.

  • Neposredno pozicioniranje karusela za posebej hitro umeščanje orodij
  • Hitra menjava orodja skrajša čas cikla pri vsaki menjavi orodja
  • Tabela odprtin za orodje v krmilju omogoča popolno kontrolo nad menjalcem orodja
  • Označite orodja kot VELIKA, da pustite sosednje odprtine prazne
  • Označite orodja kot TEŽKA, da upočasnite gibanje menjalca orodja

Vključeno je hlajenje omarice CNC-krmilja

Hladilnik omarice CNC-krmilja Haas je v celoti integrirana klimatska naprava za elektroniko vašega krmilja CNC. Odpravi čas nedejavnosti zaradi toplote, tako da zniža notranjo temperaturo krmilne omarice za 11 °C (20 °F), s čimer poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo komponent. Ta tovarniško nameščena možnost se napaja neposredno iz krmilja, namesti pa se neposredno na vrata krmilne omarice. Enota A/C se dobavi ločeno, namesti pa jo vaša tovarniška izpostava Haas (HFO). 

  • Zniža notranjo temperaturo krmilne omarice 
  • Poveča obratovalne cikle pri zahtevnih aplikacijah z vzdrževanjem elektronike hladilnika 
  • Poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo elektronskih komponent
  • Napaja se neposredno iz krmilja Haas
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
Izvozna paleta 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
Teža 5220 lb 2368.0 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Število postaj 20 + 1 20 + 1
Količina palet 21 21
Dolžina palete 8.00 in 203 mm
Širina palete 8.00 in 203 mm
Maks. tovor palete 200 lb 90.0 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 8.0 in 203 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 16.5 in 419 mm

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.