Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Zalogovnik palet 6+1, UMC

    SAMO CNY
Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora
  • 6+1 Postaje
  • 22" x 22" Velikost palete
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije

PREGLED

TEHNIČNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

DRUGI ZALOGOVNIKI PALET

Naš zalogovnik palet 6+1 za UMC-1250/SS je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega. Palete je mogoče načrtovati posamezno skladno z zahtevami glede prednosti in sekvenciranja, kar omogoča, da se lahko prednostni deli obdelajo prej ali da se pripravijo pogosteje. Zaključene palete se samodejno vrnejo na lokacijo zadrževanja oziroma jih je mogoče sekvencirati na zaščiteno postajo upravljavca za takojšnje razlaganje in ponovno nalaganje.

OPOMBA: Zahteva se opcijski stranski menjalec orodja 50 + 1 ali 70 + 1. Zalogovnik palet mora biti sidran, da pravilno deluje.

  • Delovno območje: premer 30" x višina 24" (762 x 610 mm)
  • 6+1 palet (6 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja)
  • Maks. koristni tovor na paleto (obdelovanec + vpenjanje obdelovanca) 500 lb (227 kg)
  • V celoti integrirana rešitev za »lights-out« proizvodnjo
  • Vmesnik za načrtovanje v krmilju Haas, ki je preprost za uporabo
  • Namenska postaja za nalaganje/razlaganje
  • Vključuje 95-galonski (360-litrski) rezervoar emulzije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Uporabniški priročnik

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

SERVISNI DOKUMENTI
Na voljo na teh strojih
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

5-osni vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
DRUGI ZALOGOVNIKI PALET
Product Image

Zalogovnik palet z 20 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 20+1 Postaje
  • 8" x 8" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Skladovnica palet, mali vertikalni obdelovalni centri VMC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 3+1 Postaje
  • 36" x 18" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet z 10 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 10+1 Postaje
  • 15,75" x 11,75" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet VC-400/SS

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 14,5" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet EC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 400 mm Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
Število postaj 6 + 1 6 + 1
Količina palet 7 7
Dolžina palete 22.00 in 559 mm
Širina palete 22.00 in 559 mm
Maks. tovor palete 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
Izvozna paleta 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
Teža 6700 lb 3039.0 kg

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.