Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


6+1 팔레트 풀, UMC

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

기술 문서

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

당사의 UMC-1250/SS용 6+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 옵션으로 제공되는 50+1 또는 70+1 측면 장착 공구 교환장치 필요함. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다.

  • 공작물 가공범위: 지름 30" x 높이 24"(762 x 610mm)
  • 6+1 팔레트(6 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 500lb(227kg)(공작물 + 공작물 고정장치)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용/적재/하역 스테이션
  • 95갤런(360L) 절삭유 탱크 포함
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 사용자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

서비스 문서
이 기계에 사용할 수 있는 옵션
Haas UMC-1250

UMC-1250

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
기타 팔레트 풀
Product Image

팔레트 풀, 20-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 소형 VMC

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 10-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, VC-400/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, EC

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 6 + 1 6 + 1
팔레트 품질 7 7
팔레트 길이 22.00 in 559 mm
팔레트 폭 22.00 in 559 mm
최대 팔레트 부하 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
수출용 팔레트 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
무게 6700 lb 3039.0 kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.