MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
      • Haas 봉재 이송장치 12
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


6+1 팔레트 풀

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 상세정보
  • 규격

개요

기술 문서

동영상

고객 사용후기

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

EC-400용 6+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 선택 사항인 50+1 또는 100+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 올바르게 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다.

  • 공작물 가공범위: 지름 22" x 높이 25"(558 x 635mm)
  • 6+1 팔레트(6 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 500lb(227kg)(공작물 + 공작물 고정장치)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용/적재/하역 스테이션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 사용자 안내서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
서비스 문서
Recently Updated

EC-400 + 팔레트 풀


완전히 새롭게 설계된 EC-400은 다량 생산 및 자동 조작 전용으로 제작되었습니다. 당사의 6+1 팔레트 풀과 EC-400을 함께 사용하여 진정한 “무인” 생산 기능을 경험하십시오.

고객 사용후기


Phillips Precision 

“당사는 기본적으로 소규모 공장이지만 당사를 다소 특별하게 만들어주는 자체 제품 라인을 보유하고 있습니다. 당사는 공작물 수요가 많은 고객이 있어 EC-400을 구입했습니다. 사용할 수 있는 6+1 팔레트 풀을 봤으며 생각할 필요도 없는 결정이었습니다. 기계는 고장 없이 멈추지 않고 작동했습니다. 직원들이 퇴근하는 밤에 7개의 팰리트를 모두 부하시켰고 밤새 작동했습니다. 팔레트 풀 덕분에 일정을 앞당겼으며 더 많은 일을 맡을 수 있었습니다. EC-400은 당사의 가동시간을 약 25% 단축시켰습니다. 당사는 15,000rpm, 더 빠른 이송 및 속도, 훨씬 더 빠른 공구 교환, 마감 처리가 훌륭하고 정확도가 매우 우수하며 반복 정밀도에도 문제가 없습니다.” 

– Steve Phillips, 사장

 

 

이 기계에서 사용 가능
Haas EC-400

EC-400

이동거리가 559 x 635 x 559mm 인 400mm 트윈 팔레트 HMC

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
기타 팔레트 풀
Product Image

팔레트 풀, 6-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 20-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 소형 VMC

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 10-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, VC-400/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

EC-400 팔레트 풀 개요

Haas EC-시리즈 수평 머시닝 센터에 선택품으로 젲공되는 팔레트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

팔레트 풀 규격

  인치법 미터법
스테이션 수 6 + 1 6 + 1
팰릿 수(기계의 팰릿 2개 포함)
7
7
팔레트 길이
15.7in 400mm
팔레트 폭
15.7in
400mm
최대 팔레트 부하
500lb
226.8kg
최대 공작물 직경(워크홀딩 + 공작물) 22.0in
559mm
최대 공작물 높이(워크홀딩 + 공작물) 35.0in 889mm

팔레트 스케줄 테이블

팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

  • 각 팔레트는 숫자 하나(1~6)으로 식별되며, 팔레트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~H)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않으며 팔레트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팔레트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 반투명 숫자는 팔레트 도착지를 나타냅니다. 반면 팔레트 풀이 동작 중일 수 있습니다.
  • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
  • 팔레트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팔레트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
  • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
    • ALTER를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
    • INSERT를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
    • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
    • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
    • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.

Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 6 + 1 6 + 1
팔레트 품질 7 7
팔레트 길이 15.70 in 400 mm
팔레트 폭 15.70 in 400 mm
최대 팔레트 부하 500 lb 226.8 kg
최대 공작물 직경 22.0 in 559 mm
최대 공작물 높이 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
수출용 크레이트 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
무게 5080 lb 2305.0 kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.