My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


6+1-Palettenbahnhof

    NUR CNY
Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb
  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
  • Option-Info
  • Details
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 6+1-Palettenbahnhof für das EC-400 ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet. Die Paletten können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, sodass Teile mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden.

HINWEIS: Erfordert optional einen 50+1 oder 100+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler. Der Palettenbahnhof muss für den ordnungsgemäßen Betrieb verankert sein.

  • Arbeitsbereich: 558 mm (22 Zoll) Durchmessser × 635 mm (25 Zoll) Höhe
  • 6+1 Paletten (6 Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation)
  • 227 kg (500 Pfund) max. Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückhalterung)
  • Vollständig integrierte Lösung für die mannlose Produktion
  • Einfach zu bedienende Planungsschnittstelle in der Haas-Steuerung
  • Spezielle Lade-/Entladestation
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • 3D-Modell | SMTC-160 (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Benutzerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

SERVICEDOKUMENTE
Recently Updated

EC-400PP + PALETTENBAHNHOF


Die völlig neu gestaltete EC-400 wurde speziell für die Produktion hoher Stückzahlen und den unbeaufsichtigten Betrieb entwickelt. Kombinieren Sie das EC-400 mit unserem 6+1-Palettenbahnhof und verschaffen Sie sich wahrhaft „mannlose“ Produktionskapazitäten.

KUNDENREFERENZEN


Phillips Precision 

„Wir sind in erster Linie ein Lohnbetrieb, sind jedoch insofern etwas Besonderes, als wir auch über eine eigene Produktlinie verfügen. Einer unserer Kunden hatte einen hohen Bedarf an Werkstücken und so investierten wir in eine EC-400. Als ich den 6+1-Palettenbahnhof sah, war die Entscheidung gefallen. Die Maschine lief Tag und Nacht ohne Probleme. Wir haben unsere 7 Paletten abends, wenn unsere Mitarbeiter nachhause gingen, geladen und der Betrieb lief weiter. Unser Palettenbahnhof erlaubte uns, Arbeiten frühzeitig fertigzustellen, sodass wir mehr Aufträge annehmen konnten. Unsere EC-400 hat unsere Ausführungszeit vermutlich um etwa 25 % verkürzt. Die Maschine verfügt über 15.000 RPM, schnelleren Vorschub und Geschwindigkeit und sehr viel schnelleren Werkzeugwechsel, die Oberflächengüte ist hervorragend, die Genauigkeit ist sehr gut und die Wiederholgenauigkeit ist kein Problem.“  

– Steve Phillips, Präsident

 

 

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Haas EC-400

EC-400

400 mm Zweifach-Paletten HMC mit 559 x 635 x 559 mm Verfahrwegen

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

Palettenbahnhof, 6 Stationen

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, 20 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, kleine VMC

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof, 10 Stationen

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Palettenbahnhof VC-400/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

EC-400 Palettenbahnhof – Überblick

Die Option ”Palettenbahnhof”, die auf den Haas UMC-Serien für horizontale Bearbeitungszentren verfügbar ist, ist für großvolumige Produktionen und mannlosen Betrieb vorgesehen. Diese Herstellungslösung ist hervorragend für die High-Mix/Low-Volume-Teileproduktion geeignet, da der Nutzer jeder Palette ein spezifisches Teileprogramm zuweisen kann. Jedes Mal, wenn die Palette in den Maschinenbereich bewegt wird, spricht die Steuerung automatisch das zugewiesene Teileprogramm an.

Palettenbahnhof – Technische Daten

  ZOLL METRISCH
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Anzahl Paletten (einschließlich der beiden Paletten von der Maschine)
7
7
Palettenlänge
15,7 in 400 mm
Palettenbreite
15,7 in
400 mm
Maximale Paletten-Tragfähigkeit
500 lb
226,8 kg
Maximaler Teildurchmesser (Werkstückhalterung + Werkstück) 22,0 in
559 mm
Maximale Teilhöhe (Werkstückhalterung + Werkstück) 35,0 in 889 mm

Paletten-Programmtisch

Schnittstelle des Paletten-Programmtischs

Der vereinfachte Paletten-Programmtisch (PST) steuert Palettenprogrammier-Funktionen von einem dedizierten Bildschirm aus. Paletten können individuell nach Priorität sowie nach Abfolgeanforderungen programmiert werden.

  • Jede Palette wird über eine Nummer (1 bis 6) und jeder Lagerplatz innerhalb von Palettenbahnhof und Maschine über einen Buchstaben (A bis H) identifiziert. Die Lagerplätze bleiben unverändert; was sich aber verändert sind die Paletten-ID-Nummern, wodurch Sie sofort sehen können, wo eine Palette sich jeweils befindet. Während des Betriebs im Palettenbahnhof wird der Zielort jeder Palette über transparente Nummern angezeigt.
  • In der Spalte ”LOAD ORDER” wird die vorgesehene Priorität jeder Palette angezeigt. Nehmen Sie die Palettenprogrammierung vor, indem Sie auf der Ladestation vom Palettenbahnhof die Taste ”Pallet Schedule” drücken. Drücken Sie die Taste F2, wenn die gewünschte Palette auf dem PST hervorgehoben wird, oder geben Sie in der Spalte ”LOAD ORDER” der Palette einfach eine Zahl ein.
  • Markieren Sie die Spalte ”PROGRAM NAME” für eine Palette und drücken Sie ENTER, um durch die Programmliste zu navigieren und auszuwählen, welches Programm ausgeführt werden soll, sobald diese Palette in die Maschine geladen wird.
  • One-Touch-Funktionstasten vom PST erleichtern beim Betrieb die gebräuchlichen Aufgaben.
    • Drücken Sie ”ALTER”, um die markierte Palette in die Maschine zu laden und das zugewiesene Programm zu starten.
    • Drücken Sie ”INSERT”, um das aktive Programm auszuführen. Mit dieser Taste wird der Zyklus im “Palettenmodus” gestartet. Der Palettenmodus interpretiert einen M199-Code als “nächste vorgesehene Palette laden und zugewiesenes Programm ausführen” (siehe unten).
    • Drücken Sie F2, um die markierte Palette zu programmieren.
    • Drücken Sie F3, um die auf der Ladestation (Ablage A) befindliche Palette auf eine leere Station im Palettenbahnhof zu senden.
    • Drücken Sie F4, um die markierte Palette zur Ladestation (Ablage A) zu bringen.

Wir haben einen neuen M-Code speziell für automatische Palettenwechsler entwickelt. M199 wird gewöhnlich am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch (PALLET MODE) angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste programmierte Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und es selbst in der Mitte des Programms starten sowie ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Palettenmenge 7 7
Palettenlänge 15.70 in 400 mm
Palettenbreite 15.70 in 400 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 500 lb 226.8 kg
Max. Werkzeugdurchmesser 22.0 in 559 mm
Max. Werkstückhöhe 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Exportkiste 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Gewicht 5080 lb 2305.0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.