Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


6+1パレットプール

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 6+1 ステーション
  • 400mm パレット サイズ
  • オプション情報
  • 詳細
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

EC-400用の6+1パレットプールは、大量生産や多品種少量加工に最適です。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできるため、優先順位の高い部品を最初に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記:オプションの50+1 または 100+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。パレットプールは、正しく動作させるために固定する必要があります。

  • 加工範囲: 直径22"× 高さ25"(558 x 635 mm)
  • 6+1パレット(保管場所用6+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)500ポンド(227kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 3Dモデル | SMTC-160(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • オーナー向けマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

サービスドキュメント
Recently Updated

EC-400 + HMCパレットプール


完全に再設計したEC-400は、大量生産および無人運転に特化して設計されています。EC-400に6+1パレットプールを組み合わせてることで、本格的な「自動」生産能力を手にすることができます。

お客様の声


Phillips Precision社

「当社は主にジョブショップですが、独自の製品ラインもあり、そのためやや特別な会社となっています。大量の部品需要がある取引先があり、EC-400を購入しました。6+1パレットプールが発売されたのを見て、これだと思いました。機械は何の問題もなくノンストップで動きました。従業員が帰宅する夜間に1日分として7つのパレットすべてを準備しておき、一晩中動かしました。パレットプールのおかげで予定より早くできるので、仕事を増やせるようになりました。EC-400によってランタイム時間は25%ほど節約されたことでしょう。15,000rpmで送りもスピードも速く、工具交換も迅速、仕上がりと精度も抜群で、再現性にも問題はありません。」  

– スティーブ・フィリップス、社長

 

 

これらの機械で使用可能
Haas EC-400

EC-400

400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
その他のパレットプール
Product Image

パレットプール、6ステーション

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 22" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、20ステーション

大量生産、無人運転

  • 20+1 ステーション
  • 8" x 8" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、小型VMC

大量生産、無人運転

  • 3+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、10ステーション

大量生産、無人運転

  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、 VC-400/SS

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 14.5" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

EC-400パレットプールの概要

Haas ECシリーズ横型マシニングセンターに提供されているパレットプールは、大量生産および無人運転向けに設計されています。この製造ソリューションは、ユーザーが各パレットに特定のパーツプログラムを割り当てることができるため、混合/少量の部品の実行にも優れています。パレットが加工領域に移動するたびに、コントロールが割り当てられたパーツプログラムを自動的に呼び出します。

パレットプール仕様

  インチ メトリック
ステーションの数 6 + 1 6 + 1
パレットの数(機械の2パレット含む)
7
7
パレットの長さ
15.7インチ 400mm
パレットの幅
15.7インチ
400mm
最大パレット積載量
500ポンド
226.8kg
最大部品直径(保持具+加工品) 22.0インチ
559 mm
最大部品高さ(保持具+加工品) 35.0インチ 889 mm

パレットスケジュールテーブル

パレットスケジュール表のインターフェース

簡素化されたパレットスケジュール表(PST)を使用すれば、専用の画面からパレットスケジュール機能を制御できます。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできます。

  • 各パレットは番号(1〜6)で識別され、パレットプールおよび機械内の各保管場所は文字(A〜H)で識別されます。 保管場所は変更されませんが、パレットID番号が移動するので、いつでもパレットの保管場所をすばやく確認できます。パレットプールが移動している間、半透明の数字がパレットの目的地を示します。
  • 積載順のコラムには、各パレットのスケジュールされた優先順位が示されます。パレットのスケジュールを実行するには、パレットプールの積載ステーションでパレットスケジュール ボタンを押すか、PST で目的のパレットが強調表示されているときに F2 キーを押すか、またはパレットの積載順コラムに数値を入力します。
  • パレットのプログラム名コラムを強調表示し、ENTER キーを押してプログラムリストをナビゲートし、機械にパレットが積載されるたびに実行するプログラムを選択します。
  • PST のワンタッチ ファンクションキーを使用すれば、機械を操作する際の一般的なタスクを簡素化できます。
    • ALTER を押して、強調表示されたパレットを機械に積載し、指定されたプログラムをアクティブにします。
    • INSERT を押してアクティブなプログラムを実行します。このボタンを押すと、「パレット モード」でサイクルが開始します。パレットモードは M199 コードを次のように解釈します。「次にスケジュールされたパレットを積載し、割り当てられたプログラムを実行します」(下記を参照)。
    • F2 を押して、強調表示されたパレットをスケジュールします。
    • F3 を押して、積載ステーション(シェルフ A)のパレットをパレットプールの空のステーションに送ります。
    • F4 を押して、強調表示されたパレットを積載ステーション(シェルフ A)に移動します。

弊社は、オートパレットチェンジャーで使用する新しい M コードを開発しました。通常、M199 はプログラムの終了時に使用されます。メモリモードで [CYCLE START] を押してプログラムを開始すると、M199 は M30 (プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態(パレット モード)で[INSERT]を押してプログラムを開始すると、M199は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これにより、ユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り、途中でプログラムを開始する場合でも、中断なく加工を続行できるようになりました。

Pallet Changer S.A.E METRIC
ステーションの数 6 + 1 6 + 1
パレット数量 7 7
パレットの長さ 15.70 in 400 mm
パレットの幅 15.70 in 400 mm
最大パレット積載量 500 lb 226.8 kg
最大部品径 22.0 in 559 mm
最大部品高さ 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
輸出用クレート 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
重量 5080 lb 2305.0 kg

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。