Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


6+1パレットプール、UMC

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 6+1 ステーション
  • 22" x 22" パレット サイズ
  • オプション情報
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

UMC-1250/SS 用の6+1パレットプールは、大量生産にも多品種/少量加工にも最適です。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできるため、優先順位の高い部品を最初に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷下ろしと再度の積載ができるように、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記: オプションの50+1または70+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。 パレットプールは正しく作動するようアンカーリングが必要です。

  • 加工範囲:直径30" × 高さ24"(762 x 610 mm)
  • 6+1パレット(保管場所用6+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)500ポンド(227 kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
  • 95ガロン(360リットル)のクーラントタンク付属
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オーナー向けマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

サービスドキュメント
これらの機械で使用可能
Haas UMC-1250

UMC-1250

5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

超高速5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
その他のパレットプール
Product Image

パレットプール、20ステーション

大量生産、無人運転

  • 20+1 ステーション
  • 8" x 8" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、小型VMC

大量生産、無人運転

  • 3+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、10ステーション

大量生産、無人運転

  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、 VC-400/SS

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 14.5" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、EC

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 400mm パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
ステーションの数 6 + 1 6 + 1
パレット数量 7 7
パレットの長さ 22.00 in 559 mm
パレットの幅 22.00 in 559 mm
最大パレット積載量 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
輸出用パレット 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
重量 6700 lb 3039.0 kg