MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool, 6-Station (PALLET POOL-6 STN)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pallet pool 6+1, UMC

    SOLO CNY
Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato
  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 22" Dimensioni pallet
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI TECNICI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

ALTRI PALLET POOL

Il nostro pallet pool 6+1 per UMC-1250/SS è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni a volumi elevati misti/bassi. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai componenti ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere messi in sequenza in una stazione operatore protetta per lo scarico e i ricarico immediati.

NOTA: richiede cambio utensile montato a lato 50+1 o 70+1 opzionale. Per un corretto funzionamento, il pallet pool deve essere ancorato.

  • Area di lavoro : 30" dia. x 24" altezza (762 x 610 mm)
  • 6+1 pallet (6 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione)
  • Carico utile max. di 227 kg (500 lb) per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi)
  • Soluzioni completamente integrate per produzione non presidiata
  • Interfaccia di programmazione semplice da utilizzare nel controllo Haas
  • Stazione di carico/scarico dedicata
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale utente

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
Disponibili su queste macchine
Haas UMC-1250

UMC-1250

Fresatrice verticale CNC a cinque assi con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Fresatrice verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
ALTRI PALLET POOL
Product Image

Pallet pool, 20 stazioni

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 20+1 Stazioni
  • 8" x 8" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool, VMC di piccole dimensioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 3+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, 10 stazioni

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 10+1 Stazioni
  • 15,75" x 11,75" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, VC-400/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 14,5" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool, EC

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 400 mm Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Pallet Changer S.A.E METRIC
Numero di stazioni 6 + 1 6 + 1
Quantità del pallet 7 7
Lunghezza pallet 22.00 in 559 mm
Larghezza pallet 22.00 in 559 mm
Carico pallet max. 500 lb 226.8 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 30.0 in 762 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 24.0 in 610 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in 439 cm x 361 cm x 229 cm
Pallet export 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in 439 cm x 361 cm x 239 cm
Peso 6700 lb 3039.0 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.