MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pallet pool 6+1, VC-400/SS

    SOLO CNY
Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato
  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 14,5" Dimensioni pallet

* Disponibile per l’ordine solo con la nuova VC-400/SS.

  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

ALTRI PALLET POOL

Il nostro pallet pool 6+1 per VC-400/SS è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni altamente eterogenee/a basso volume. I pallet da 22" x 14,5" (559 x 368 mm) con cave a T possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai pezzi ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere messi in sequenza in una stazione operatore protetta per lo scarico e i ricarico immediati.

NOTA: Richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Per un corretto funzionamento, il pallet pool deve essere ancorato. Non disponibile per l’installazione in loco. 

  • Area di lavoro : 22" larghezza x 16" profondità (559 x 406 mm)
  • Dimensioni pallet: 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • 6+1 pallet (6 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione)
  • Carico utile max. di 227 kg (500 lb) per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi)
  • Soluzioni completamente integrate per produzione non presidiata
  • Interfaccia di programmazione facile da usare nel controllo Haas
  • Stazione di carico/scarico dedicata
  • Da ordinare insieme alla macchina
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Manuale utente
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA DEL PRODOTTO: PALLET POOL 6+1, VC-400

Il pallet pool 6+1 offre elevate capacità di produzione per la lavorazione VC-400. La facile integrazione ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi su un altro pallet. Questo pallet pool consente un funzionamento non presidiato della tua macchina per un tempo più lungo.

 

NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo Deve essere ordinato con un nuovo VC-400.

 AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, puoi incrementare la produttività del tuo VC-400 con questo pallet pool 6+1 completamente integrato.

 

NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo Deve essere ordinato con un nuovo VC-400.

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Haas EC-400

VC-400

VMC a doppio pallet con corse da 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20")

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VC-400

VC-400SS

VMC a doppio pallet ad alta velocità con corse da 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
ALTRI PALLET POOL
Product Image

Pallet pool, 6 stazioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 22" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, 20 stazioni

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 20+1 Stazioni
  • 8" x 8" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool, VMC di piccole dimensioni

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 3+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool, 10 stazioni

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 10+1 Stazioni
  • 15,75" x 11,75" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool, EC

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 400 mm Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Panoramica del pallet pool serie VC

L’opzione pallet pool disponibile sui centri di lavorazione verticale della serie VC di Haas è pensata per una produzione di grandi volumi e il funzionamento non presidiato. Questa soluzione eccelle anche nelle lavorazioni di parti altamente diversificate/a volumi ridotti, perché l’utente può assegnare un programma per pezzi specifico a ciascun pallet. Ogni volta che il pallet viene spostato nell’area di lavorazione, il controllo attiva automaticamente il programma per pezzi assegnato.

  • Non disponibile per l’installazione in loco
  • Da ordinare insieme alla macchina
  • Stazione di caricamento ergonomica
  • Rotazione del pallet manuale per un facile caricamento e scaricamento dei pezzi 

Specifiche del Pallet Pool

  POLLICI METRICO
Numero di stazioni 6 + 1 6 + 1
Numero di pallet (include i 2 pallet della macchina)
7.
7.
Lunghezza pallet
22,0 pollici 559 mm
Larghezza pallet
14,5 pollici
368 mm
Carico pallet massimo (serraggio dei pezzi + pezzo da lavorare)
500 lb
226,8 kg
La lunghezza massima del pezzo (centrato sul pallet) può variare se il pezzo è più stretto del massimo 35,0 pollici
889 mm
La larghezza massima del pezzo (centrato sul pallet) può variare se il pezzo è più corto del massimo 12,0 pollici 305 mm

Tabella del programma pallet

Interfaccia tabella del programma pallet

La Tabella del programma pallet (Pallet Schedule Table, PST) semplificata controlla le funzioni di programmazione dei pallet da uno schermo dedicato. I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza.

  • Ogni pallet è identificato da un numero (da 1 a 6) e ogni posizione di stoccaggio all’interno del Pallet pool e della macchina è identificata da una lettera (dalla A alla H). Le posizioni di stoccaggio rimangono invariate, mentre i numeri identificativi dei pallet cambiano, consentendoti di vedere velocemente la posizione di un dato pallet in qualsiasi momento. I numeri semitrasparenti indicano la destinazione di un pallet mentre il pallet pool è in movimento.
  • La colonna ORDINE DI CARICAMENTO indica la priorità assegnata a ciascun pallet. Programma i pallet premendo il pulsante Pallet Schedule nella stazione di carico sul pallet pool, premendo il tasto F2 mentre il pallet in questione è illuminato sulla PST, o semplicemente inserendo un numero per quel pallet nella colonna ORDINE DI CARICAMENTO.
  • Evidenzia la colonna NOME DEL PROGRAMMA per un pallet e premi ENTER per navigare all’interno dell’elenco dei programmi e selezionare il programma da eseguire ogni volta che il pallet viene caricato nella macchina.
  • I tasti funzione a sfioramento della PST semplificano le operazioni di routine quando la macchina è in funzione.
    • Premere ALTER per caricare nella macchina il pallet evidenziato e attivare il programma designato.
    • Premere INSERT per eseguire il programma attivo. Questo pulsante avvia il ciclo nella “Modalità pallet”. La Modalità pallet interpreterà un codice M199 come: “carica il successivo pallet programmato ed esegui il programma ad esso assegnato” (vedi sotto).
    • Premere F2 per programmare il pallet evidenziato.
    • Premere F3 per inviare il pallet nella Stazione di carico (Ripiano A) ad una stazione vuota nel pallet pool.
    • Premere F4 per portare il pallet evidenziato alla Stazione di carico (Ripiano A).

Abbiamo sviluppato un nuovo codice M da utilizzare con i dispositivi di cambio pallet automatico. M199 viene solitamente utilizzato al termine di un programma. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M199 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato premendo [INSERT] mentre viene visualizzata la Tabella del programma pallet (MODALITÀ PALLET), l’M199 comanderà un cambio pallet per caricare il successivo pallet programmato, quindi eseguirà il programma associato a quel pallet. Questo permette all’utente di avviare la lavorazione su qualsiasi pallet, perfino a metà programma, e di continuare la lavorazione senza interruzioni, finché siano programmati dei pallet.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Numero di stazioni 6 + 1 6 + 1
Quantità del pallet 7 7
Lunghezza pallet 22.00 in 559 mm
Larghezza pallet 14.50 in 368 mm
Carico pallet max. 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Pallet export 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Peso 6260 lb 2839.0 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.