Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Zalogovnik palet 6+1, VC-400/SS

    SAMO CNY
Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora
  • 6+1 Postaje
  • 22" x 14,5" Velikost palete

* Na voljo za naročilo samo z novim VC-400/SS.

  • Informacije o opcijah
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

PREGLED

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

DRUGI ZALOGOVNIKI PALET

Naš zalogovnik palet 6+1 za VC-400/SS je idealen za proizvodne serije z velikimi količinami ali visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega. Palete – 22" x 14,5" (559 mm x 368 mm) s T-utori – se lahko načrtujejo posamezno, glede na zahteve prioritete in določenega zaporedja, kar omogoča, da se najprej opravi obdelovanje delov visoke prioritete ali da se njihovo obdelovanje načrtuje bolj pogosto. Zaključene palete se samodejno vrnejo na lokacijo zadrževanja oziroma jih je mogoče sekvencirati na zaščiteno postajo upravljavca za takojšnje razlaganje in ponovno nalaganje.

OPOMBA: Potrebuje izbirni stranski menjalec orodij 50+1. Zalogovnik palet mora biti sidran, da pravilno deluje. Ni na voljo za namestitev na terenu. 

  • Delovno območje: širina 22" x globina 16" (559 x 406 mm)
  • Velikost palete: 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • 6+1 palet (6 lokacij za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja)
  • Maks. koristni tovor na paleto (obdelovanec + vpenjanje obdelovanca) 500 lb (227 kg)
  • V celoti integrirana rešitev za »lights-out« proizvodnjo
  • Vmesnik za načrtovanje v krmilju Haas, ki je preprost za uporabo
  • Namenska postaja za nalaganje/razlaganje
  • Naročiti ga je treba skupaj s strojem
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Uporabniški priročnik
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

SERVISNI DOKUMENTI

VRHUNCI IZDELKA: VC-400 ZALOGOVNIK PALET 6+1

Zalogovnik palet 6+1 omogoča visoke zmogljivosti proizvodnje pri stroju VC-400. Preprosta integracija vam omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter istočasno obdelavo delov na drugi. Zalogovnik palet omogoča vašemu stroju, da dlje obratuje brez nadzora.

 

OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400.

 POVEČAJTE SVOJO PRODUKTIVNOST

Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo brez nadzora, bo ta v celoti vgrajen zalogovnik palet 6+1 povečal produktivnost vašega VC-400.

 

OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400.

NA VOLJO NA TEH STROJIH
Haas EC-400

VC-400

Dvopaletni VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VC-400

VC-400SS

Dvopaletni Super-Speed VMC s hodi 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
DRUGI ZALOGOVNIKI PALET
Product Image

Zalogovnik palet s 6 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 22" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet z 20 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 20+1 Postaje
  • 8" x 8" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Skladovnica palet, mali vertikalni obdelovalni centri VMC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 3+1 Postaje
  • 36" x 18" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet z 10 postajami

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 10+1 Postaje
  • 15,75" x 11,75" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet EC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 400 mm Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Pregled zalogovnika palet serije VC

Možnost zalogovnika palet, ki je na voljo pri vertikalnih obdelovalnih centrih Haas serije VC, je načrtovana za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Ta proizvodna rešitev se izvrstno obnese tudi za visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega, saj lahko uporabnik dodeli specifičen program za obdelavo vsaki paleti posebej. Vsakič ko se paleta pomakne v območje strojne obdelave, bo krmiljenje samodejno poklicalo dodeljeni program za obdelavo.

  • Ni na voljo za namestitev na terenu
  • Naročiti ga je treba skupaj s strojem
  • Ergonomska nalagalna postaja
  • Ročna rotacija palet za preprosto nalaganje in razkladanje delov 

Specifikacije zalogovnika palet

  INČ METRIČNE ENOTE
Število postaj 6 + 1 6 + 1
Število palet (vključno z 2 paletama stroja)
7
7
Dolžina palete
22,0 palca 559 mm
Širina palete
14,5 in
368 mm
Maksimalne obremenitve palete (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec)
500 lb
226,8 kg
Največja dolžina dela (centrirano na paleti) se lahko razlikuje, če je del ožji od največjega 35,0 palca
889 mm
Največja širina dela  (centrirano na paleti)  se lahko razlikuje, če je del krajši od največjega 12,0 palca 305 mm

Tabela načrta za palete

Vmesnik preglednice z razporedom palet

Poenostavljena preglednica z razporedom palet (PST) nadzira funkcije razporejanja palet na namenskem zaslonu. Palete je mogoče identificirati posamezno glede na prioriteto in zahteve po določanju zaporedja.

  • Vsaka paleta je identificirana z numerično vrednostjo (1 do 6) in vsaka lokacija za skladiščenje v zalogovniku palet in stroju je identificirana s črko (A do H). Lokacije za skladiščenje se ne spreminjajo, medtem ko se ID-oznake palet spreminjajo, tako lahko hitro ugotovite, kje je katera od palet. Prosojne številke označujejo destinacijo palete, ko zalogovnik palet izvaja premik.
  • Stolpec VRSTNI RED NALAGANJA označuje prioriteto, ki je dodeljena vsaki paleti. Palete načrtujete s pritiskom na gumb Načrtuj paleto na nalagalni postaji na zalogovniku palet, s pritiskom na tipko F2, ko je želena paleta označena v PST ali preprosto z vnosom številke za to paleto v stolpec VRSTNI RED NALAGANJA.
  • Označite stolpec IME PROGRAMA za paleto in pritisnite VNAŠALKO za navigacijo po seznamu programov in izberite, kateri program naj se zažene vsakič, ko je ta paleta naložena v stroj.
  • Funkcijske tipke z enim pritiskom na PST poenostavijo pogoste naloge pri upravljanju stroja.
    • Pritisnite NADOMESTI (ALTER) za nalaganje označene palete v stroj in aktiviranje njenega dodeljenega programa.
    • Pritisnite VSTAVI (INSERT) za zagon aktivnega programa. Ta gumb zažene cikel v “paletnem načinu”. Paletni način bo interpretiral kodo M199 kot: “naloži naslednjo načrtovano paleto in zaženi njen dodeljeni program” (glejte spodaj).
    • Pritisnite F2, da načrtujete označeno paleto.
    • Pritisnite F3, da pošljete paleto na nalagalni postaji (polica A) na prazno postajo v zalogovniku palet.
    • Pritisnite F4, da usmerite označeno paleto na nalagalno postajo (polica A).

Razvili smo novo M-kodo za uporabo z avtomatskimi paletnimi menjalci. M199 se po navadi uporablja na koncu programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa je bil program zagnan s pritiskom na [INSERT] (VSTAVI) med prikazom preglednice z razporedom palet (PALLET MODE (PALETNI NAČIN)), bo M199 ukazal menjavo palete, da naloži naslednjo načrtovano paleto, in nato zagnal program, ki je povezan s to paleto. To uporabniku omogoča, da lahko začne strojno obdelavo na kateri koli paleti, celo sredi programa, in nemoteno nadaljuje s strojno obdelavo, dokler so na voljo načrtovane palete.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Število postaj 6 + 1 6 + 1
Količina palet 7 7
Dolžina palete 22.00 in 559 mm
Širina palete 14.50 in 368 mm
Maks. tovor palete 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Izvozna paleta 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Teža 6260 lb 2839.0 kg

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.