My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Magasin de palettes 6+1, VC-400/SS

    CNY UNIQUEMENT
Production à volume élevé, opération automatique
  • 6+1 Stations
  • 22" x 14,5" Taille de palette

* Disponible pour une commande d’une nouvelle VC-400/SS uniquement.

  • Informations sur les options
  • Détails
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

AUTRES MAGASINS DE PALETTES

Notre magasin de palettes 6+1 pour le modèle VC-400/SS est idéal pour les cycles de production à volume élevé, ou pour l’usinage de petites séries diversifiées à faibles volumes. Les palettes de 22" x 14,5" (559 x 368 mm) avec rainures en T, peuvent être programmées individuellement en fonction de la priorité et des besoins de séquençage, permettant ainsi aux pièces à priorité élevée d’être usinées en premier ou placées plus souvent. Les palettes complétées sont automatiquement retournées à leur emplacement d’origine, ou peuvent être séquencées vers une station de déchargement pour un rechargement immédiat par l'opérateur.

REMARQUE : Nécessite un changeur d’outils latéral 50+1 en option. Pour un fonctionnement correct, le magasin de palettes doit être ancré. Non disponible pour installation sur site. 

  • Volume de travail : 22" de largeur x 16" de profondeur (559 x 406 mm)
  • Taille de la palette : 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • 6+1 palettes (6 emplacements de stockage + 1 station d’usinage)
  • Charge utile max. de 500 lb (227 kg) par palette (pièce à usiner + dispositif de serrage de la pièce)
  • Solution entièrement intégrée pour une production automatique
  • Interface de planification intuitive sur la commande Haas
  • Station de chargement/déchargement dédiée
  • Doit être commandée avec la machine
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Manuel du propriétaire
  • Tableau des configurations et options d’automatisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

PROJECTEUR SUR LE PRODUIT : MAGASIN DE PALETTES 6+1, VC-400

Le magasin de palettes 6+1 offre de grandes capacités de production d’usinage sur le VC-400. L’intégration facile vous permet de configurer des travaux sur une palette, tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Ce magasin de palettes permet à votre machine de poursuivre ses opérations automatiques plus longtemps.

 

REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option. Ne peut être installé sur site. Doit être commandé avec un nouveau VC-400.

 BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Que ce soit pour des cycles de production à volume élevé, l’usinage à volume faible/très diversifié, ou tout simplement pour une production sans surveillance, vous pouvez booster la productivité de votre VC-400 grâce à notre magasin de palettes 6+1 entièrement intégré.

 

REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option. Ne peut être installé sur site. Doit être commandé avec un nouveau VC-400.

DISPONIBLES SUR CES MACHINES
EC-400 Haas

VC-400

Centre d’usinage à broche verticale double palette avec courses 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas VC-400

VC-400SS

Centre d’usinage à broche verticale double palette ultrarapide et doté de courses 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
AUTRES MAGASINS DE PALETTES
Product Image

Magasin de palettes 6 postes

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 22" x 22" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 20 postes

Production à volume élevé, opération automatique

  • 20+1 Stations
  • 8" x 8" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes, petit CUV

Production à volume élevé, opération automatique

  • 3+1 Stations
  • 36" x 18" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 10 postes

Production à volume élevé, opération automatique

  • 10+1 Stations
  • 15,75" x 11,75" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes EC

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 400 mm Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Aperçu du magasin de palettes série VC

L’option Magasin de palettes disponible sur les centres d’usinage à broche verticale série VC Haas a été conçue à des fins de production en grandes séries et d’opérations automatiques. Cette solution de fabrication excelle également pour les séries de pièces à mélange élevé/faible volume, car l’utilisateur peut attribuer un programme de pièces spécifique pour chaque palette. Chaque fois que la palette est introduite dans la zone d’usinage, la commande lance automatiquement le programme de pièces correspondant.

  • Non installable chez le client
  • À commander avec la machine
  • Station de chargement ergonomique
  • Rotation manuelle des palettes permettant de simplifier le chargement et le déchargement des pièces 

Spécifications de le magasin de palettes

  EN POUCES MÉTRIQUE
Nombre de stations 6 + 1 6 + 1
Nombre de palettes (comprend les 2 palettes de la machine)
7
7
Longueur de palette
22,0 in 559 mm
Largeur de palette
14,5 in
368 mm
Charge maximale de la palette (dispositif de serrage de la pièce et pièce à usiner)
500 lb
226,8 kg
La longueur maximale de la pièce (centrée sur la palette) peut varier si sa largeur est inférieure à la valeur maximale autorisée 35,0 in
889 mm
La largeur maximale de la pièce (centrée sur la palette) peut varier si sa longueur est inférieure à la valeur maximale autorisée 12,0 in 305 mm

Tableau de planification des palettes

Interface du tableau de planification des palettes

Le tableau simplifié de planification des palettes (Pallet Schedule Table, PST) contrôle les fonctions d’ordonnancement des palettes à partir d’un écran dédié. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction des exigences en matière de priorité et de séquençage.

  • Chaque palette est identifiée par un numéro (1 à 6) et chaque emplacement de stockage dans le magasin de palettes et la machine est identifié par une lettre (A à H). Les emplacements de stockage ne changent pas, mais les numéros d’identification des palettes évoluent, ce qui vous permet de voir rapidement et à tout moment où se trouve chaque palette. Les numéros translucides indiquent la destination d’une palette, lorsque le magasin de palettes est en mouvement.
  • La colonne ORDRE DE CHARGEMENT indique la priorité programmée de chaque palette. Planifiez les palettes en appuyant sur le bouton correspondant situé sur la station de chargement de le magasin de palettes, en appuyant sur la touche F2 lorsque la palette souhaitée est surlignée sur le PST, ou en entrant simplement un numéro dans la colonne ORDRE DE CHARGEMENT pour cette palette.
  • Mettez en surbrillance la colonne NOM DU PROGRAMME pour une palette et appuyez sur ENTRÉE pour parcourir la liste des programmes et sélectionner celui qui doit être exécuté pour chaque chargement de cette palette dans la machine.
  • Les touches de fonction one-touch du PST simplifient les tâches courantes lors de l’utilisation de la machine.
    • Appuyez sur ALTER pour charger la palette sélectionnée dans la machine et activer son programme désigné.
    • Appuyez sur INSÉRER pour exécuter le programme actif. Ce bouton démarre le cycle en « mode palette ». Le mode palette interprétera un code M199 ainsi : « charger la prochaine palette planifiée et exécuter le programme qui lui est assigné » (voir ci-dessous).
    • Appuyez sur F2 pour planifier la palette sélectionnée.
    • Appuyez sur F3 pour envoyer la palette de la station de chargement (étagère A) vers une station vide dans le magasin de palettes.
    • Appuyez sur F4 pour amener la palette sélectionnée à la station de chargement (étagère A).

Nous avons développé un nouveau code M pour les changeurs automatiques de palettes. Le M199 est généralement utilisé à la fin d’un programme de pièces. Lorsque le programme est lancé en appuyant sur [CYCLE START] en mode mémoire, le M199 agit exactement comme un M30 (fermeture et réinitialisation de programme). Toutefois, si le programme est lancé en appuyant sur [INSERT] pendant l’affichage du tableau de planification des palettes (MODE PALETTE), le M199 commandera un changement de palette pour charger la palette suivante prévue puis lancera le programme associé à cette dernière palette. Ceci permet à l’utilisateur de démarrer l’usinage sur n’importe quelle palette, même avec un démarrage à mi-programme, et de continuer l’usinage sans interruption aussi longtemps que les palettes sont programmées.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Nombre de stations 6 + 1 6 + 1
Quantité de palettes 7 7
Longueur de palette 22.00 in 559 mm
Largeur de palette 14.50 in 368 mm
Charge de la palette max. 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
Exporter palette 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
Poids 6260 lb 2839.0 kg

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.