27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


6+1 팔레트 풀, VC-400/SS

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기

* 새로운 VC-400/SS 주문 시만 가능합니다.

  • 옵션 정보
  • 상세정보
  • 규격

개요

기술 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

VC-400/SS용 6+1 팔레트 풀은 대용량 제작 또는 대량 혼합/소량 머시닝에 안성맞춤입니다. T-슬롯이 포함된 22" x 14.5" (559 x 368mm) 팔레트는 우선사항 및 후속 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 높은 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다. 현장 설치에는 사용할 수 없습니다. 

  • 공작물 가공범위: 559 x 406mm(가로 22" x 세로 16")
  • 팔레트 크기: 559 x 368mm(22" x 14.5")
  • 6+1 팔레트(6 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 500lb(227kg)(공작물 + 공작물 고정장치)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용 적재/하역 스테이션
  • 기계와 함께 주문해야 함
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 사용자 안내서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

서비스 문서

제품 집중 조명: VC-400 6+1 팔레트 풀

6+1 팔레트 풀은 VC-400 가공에 높은 생산 기능을 제공합니다. 손쉬운 통합으로 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 이 팔레트 풀을 사용하면 기계가 더 오랜 시간 동안 자동 조작을 실행할 수 있습니다.

 

참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400과 함께 주문해야 합니다.

 생산성 향상

고생산량 작업을 하든, 대량 혼합/소량 가공을 하든, 또는 무인 가공만 하든, 완벽하게 통합된 이 6+1 팔레트 풀은 VC-400의 생산성을 향상시켜 줍니다.

 

참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400과 함께 주문해야 합니다.

이 기계에서 사용 가능
Haas EC-400

VC-400

이동거리가 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508mm)인 트윈 팔레트 VMC

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VC-400

VC-400SS

이동거리가 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508mm)인 초고속 트윈 팔레트 VMC

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
기타 팔레트 풀
Product Image

팔레트 풀, 6-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 20-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 소형 VMC

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 10-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, EC

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

VC 시리즈 팔레트 풀 개요

Haas VC 시리즈 수직 머시닝 센터에 선택 사양으로 제공되는 팔레트 풀 옵션은 대량 제작 및 자동 조작용으로 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

  • 현장 설치는 불가합니다.
  • 기계와 함께 주문해야 함
  • 인체공학적 로드 스테이션
  • 공작물의 손쉬운 적재 및 하역을 위한 팔레트 수동 회전 

팔레트 풀 규격

  인치법 미터법
스테이션 수 6 + 1 6 + 1
팰릿 수(기계의 팰릿 2개 포함)
7
7
팔레트 길이
22.0in 559mm
팔레트 폭
14.5in
368mm
최대 팰리트 부하 (공작물 고정 제품 + 공작물)
500lb
226.8kg
최대 공작물 길이(팔레트에 센터링)는 공작물이 최대 수치보다 좁은 경우 달라질 수 있음 35.0in
889mm
최대 공작물 폭(팔레트에 센터링)은 공작물이 최대 수치보다 짧은 경우 달라질 수 있음 12.0in 305mm

팔레트 스케줄 테이블

팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

  • 각 팔레트는 숫자 하나(1~6)으로 식별되며, 팔레트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~H)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않으며 팔레트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팔레트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 반투명 숫자는 팔레트 도착지를 나타냅니다. 반면 팔레트 풀이 동작 중일 수 있습니다.
  • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
  • 팔레트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팔레트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
  • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
    • ALTER를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
    • INSERT를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
    • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
    • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
    • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.

Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 6 + 1 6 + 1
팔레트 품질 7 7
팔레트 길이 22.00 in 559 mm
팔레트 폭 14.50 in 368 mm
최대 팔레트 부하 500 lb 226.8 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 22.00 in x 16.00 in 559 mm x 406 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
수출용 팔레트 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
무게 6260 lb 2839.0 kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.