1 - Pallet Pool - Introduction

모든 매뉴얼

팔레트 풀 - 조작자 설명서 부록


  • 0 - 팔레트 풀 - 목차
  • 1 - 팔레트 풀 - 소개
  • 2 - 팔레트 풀 - 법률 정보
  • 3 - 팔레트 풀 - 안전
  • 4 - 팔레트 풀 - 설치
  • 5 - 팔레트 풀 - 제어 아이콘
  • 6 - 팔레트 풀 - 조작
  • 7 - 팔레트 풀 - M 코드
  • 8 - 팔레트 풀 - 설정
  • 9 - 팔레트 풀 - 유지보수

Go To :

  • 1.1 소개
  • 1.2 축 정의
  • 1.3 이 매뉴얼 사용법

1.1 소개

Overview

이 조작자 매뉴얼 부록에서는 팔레트 풀의 고유한 특징 및 기능에 대해 설명합니다. 제어장치 조작, 프로그래밍 및 기타 일반 밀 정보는 밀 조작자 매뉴얼을 참조하십시오.

이 문서 범위를 벗어나는 정보를 포함하여 팔레트 풀 자체에 대한 구체적인 상세 정보는 www.HaasCNC.com에서 찾을 수 있습니다.

팔레트 풀 시스템을 사용하면 팔레트가 준비되며 밀에 한 번에 하나씩 자동 장착하여 가공할 수 있습니다.

팔레트가 가공 호출을 받으면 팔레트 암이 각 팔레트를 밀의 팔레트 준비 위치에 배치합니다.그런 다음 밀은 다음 팔레트 변경 시 가공 영역에 팔레트를 넣습니다.

Haas 팔레트 예약 소프트웨어는 기계가 팔레트를 호출할 때 팔레트를 배치합니다. 이는 우선 순위가 높은 공작물을 더 자주 예약할 수 있다는 것을 의미합니다.

팔레트 암은 공작물을 제거 및 장착하기 위해 보호된 조작자 로딩 스테이션으로 완성된 팔레트를 반환합니다.

1.2 축 정의

Pallet Pool - Top View

  • PR - 축은 팔레트 회전 축입니다.
  • PS - 축은 팔레트 슬라이더 축입니다.

Pallet Pool - Side View

팔레트 풀

  1. 비상 정지 
  2. 팔레트 준비 버튼
  3. 로드 스테이션 도어
  4. 로드 스테이션
  5. 에어 건
  6. 드립 트레이
 
        4. PP 로드 도어 열림
        5. PP 스테이션 록

1.3 이 매뉴얼 사용법

이 매뉴얼 사용법

새 Haas 기계의 초대 효과를 얻으려면 이 매뉴얼을 숙지하고 종종 참조하십시오.

중요:  기계를 조작하기 전에 조작자 매뉴얼 안전 단원을 읽고 이해하십시오.

경고, 주의 및 참고사항

이 매뉴얼에서 중요한 문구는 아이콘 및 관련 신호 단어와 함께 기본 텍스트로 설정됩니다. “위험”, “경고”, “주의” 또는 “참고”와 같은 관련 위험도 표시로 메인 텍스트에서 돋보이게 합니다. 아이콘 및 위험도 표시는 상태 또는 상황의 심각성을 나타냅니다. 반드시 이러한 문구를 읽고 해당 지침을 따르도록 특별히 주의하여 해당 지침을 따르십시오.

 

설명 예:
위험은 지침을 따르지 않을 경우 사망 또는 중상을 유발할 상태 또는 상황이 있음을 의미합니다.   위험: 밟지 마시오. 감전, 신체 상해 또는 기계 상해의 위험이 있습니다. 이 부위에 올라오거나 서 있지 마십시오.
경고는 지침을 따르지 않을 경우 보통 수준의 부상을 유발할 상태 또는 상황이 있음을 의미합니다.  경고:  공구 교환장치와 스핀들 헤드 사이에 절대로 손을 넣지 마십시오.
주의는 해당 지침을 따르지 않을 경우 경미한 부상 또는 기계 손상이 발생할 수 있음을 의미합니다. 주의 문구의 지침을 따르지 않을 경우 절차를 다시 시작해야 할 수도 있습니다. 주의: 유지보수 작업을 하기 전에 기계 전원을 끄십시오.
참고는 해당 텍스트가 추가 정보, 설명 또는 유용한 힌트를 제공함을 의미합니다. 참고:  기계에 옵션인 연장형 Z 안전거리 테이블이 탑재된 경우 다음 지침을 따르십시오.
설명 텍스트 예제
Code Block(코드 블록) 텍스트는 프로그램 예제를 제공합니다. G00 G90 G54 X0. Y0.;
Control Button Reference(제어장치 버튼 참조)는 누르려는 제어 키 또는 버튼의 이름을 제공합니다.  [CYCLE START](사이클 시작)을 누르십시오.
File Path(파일 경로)는 일련의 파일 시스템 디렉터리입니다.  Service(서비스) > Documents and Software(문서 및 소프트웨어) >...
Mode Reference(모드 참조)는 기계 모드입니다.  MDI 
Screen Element(화면 요소)는 사용자가 상호작용하는 기계 화면의 한 객체입니다.  SYSTEM(시스템) 탭을 선택하십시오.
System Output(시스템 출력)은 사용자 동작에 반응하여 기계 제어장치가 표시하는 텍스트를 설명합니다.  PROGRAM END(프로그램 종료)
사용자 입력은 사용자가 기계 제어장치에 입력해야 하는 텍스트입니다.  G04 P1.;
변수 n은 음수가 아닌 0에서 9까지 정수 범위를 나타냅니다. Dnn은 D00 - D99를 나타냅니다.