7 - Pallet Pool - M-Codes

팔레트 풀 - 조작자 설명서 부록


  • 0 - 팔레트 풀 - 목차
  • 1 - 팔레트 풀 - 소개
  • 2 - 팔레트 풀 - 법률 정보
  • 3 - 팔레트 풀 - 안전
  • 4 - 팔레트 풀 - 설치
  • 5 - 팔레트 풀 - 제어 아이콘
  • 6 - 팔레트 풀 - 조작
  • 7 - 팔레트 풀 - M 코드
  • 8 - 팔레트 풀 - 설정
  • 9 - 팔레트 풀 - 유지보수

Go To :

  • 7.1 팔레트 풀 - M 코드 목록

7.1 팔레트 풀 - M 코드 목록

Introduction

이 페이지에서는 기계 프로그래밍에 사용하는 M 코드에 대해 자세히 설명합니다.

주의: 이 매뉴얼의 예제 프로그램은 정확도 검사를 했지만 설명용일 뿐입니다. 프로그램이 공구, 오프셋 또는 피삭재를 정의하지 않습니다. 공작물 고정 또는 다른 고정장치에 대해 설명하지 않습니다. 기계에서 예제 프로그램을 실행하려면 GRAPHICS 모드에서 실행하십시오. 익숙하지 않은 프로그램을 실행할 때는 항상 안전한 가공 방법을 따르십시오.

참고: 이 매뉴얼의 예제 프로그램들은 대단히 보수적인 프로그래밍 스타일을 나타냅니다. 예제들은 안전하고 신뢰할 수 있는 프로그램을 보여주기 위한 것이며 반드시 가장 빠르거나 가장 효율적인 기계 조작 방법은 아닙니다. 예제 프로그램은 더 효율적인 프로그램에서는 사용하지 않을 수 있는 G 코드를 사용합니다.

M 코드는 축 동작을 명령하지 않는 기타 기계 명령입니다. M 코드의 포맷은 예제 M03 같이 문자 M에 두세 자리수가 붙은 형태입니다. 코드 행당 한 개의 M 코드만 허용됩니다. 모든 M 코드는 블록 종료부에서 적용됩니다.

코드  설명
M46 Qn Pmm 행으로 이동
M48 현재 프로그램이 장착된 팔레트에 적합한지 확인하십시오
M50 팔레트 변경 순서
M199 APL / 공작물 적재 / 또는 프로그램 끝