Mini Mills

  1. 수직 밀
  2. 미니밀
Haas 미니밀

미니밀

카테고리를 정의한 기계

미니밀

  • 특장점
  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

이름과 가격만 미니


한때 기계의 성능은 크기와 비용이 같이 움직였었습니다. 이 미니밀 시리즈는 들어보지 못했던 가격으로 40-테이퍼 성능을 소형 패키지에 담아 모든 것을 변화시켰습니다.

오리지널 컴팩트 기계 – 재정의

Haas 미니밀은 컴팩트 머시닝 센터의 업계 표준입니다. CNC 머시닝의 첫 단계로 학교, 스타트업 샵에 매우 적합한 제품입니다. 풀사이즈 기능을 갖춘 이 제품은 공간이 제한된 곳에 “보조” 기계 또는 추가 스핀들이 필요한 공장에 매우 유용합니다.

40

테이퍼

3/4/5

축

6000-15,000

RPM

10-31

공구 용량

엄청난 업그레이드, 동일하게 컴팩트한 사이즈

✓  완전히 새로워진 FEA 최적화 베이스 및 컬럼 성형품


✓  더 빠른 스핀들 회전수 및 급속 이동(미니밀) 


✓  완전히 새로워진 외부 45갤런(170리터) 절삭유 탱크


✓  자동화를 위한 측면 창을 통해 완전히 새로워진 엔클로저

 

✓  완전히 새로워진 30+1 측면 장착 공구 교환장치(수퍼 미니밀)

 

✓  칩 흐름 개선을 위한 후면 Y축 세척 노즐

자세한 내용 보기

    표준 미니밀

    Haas 미니밀

    Mini Mill

    이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    초고속 미니밀

    Haas 수퍼 미니밀

    Super Mini Mill

    이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    교육용 미니밀

    Haas 미니밀 EDU

    Mini Mill - EDU

    이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    FEA 최적화 성형품

    재설계를 통해 기계의 전반적인 견고함과 안정성을 높였습니다. 새로운 성형품은 30% 더 무겁지만 비용을 늘리지 않고 성능을 높이기 위해 필요한 경우에만 재료를 추가했습니다.

     

    더 빠른 스핀들 및 급속 이동

    미니밀에

    현재 기본으로 제공되는 당사의 8,000rpm 그리스 충진 스핀들은 이전 모델보다 더 많은 rpm을 제공하여 더 높은 이송량을 가능하게 하고 중절삭을 위한 더 높은 마력과 토크를 제공합니다.

    외부 절삭유 탱크

    모든 미니밀에

    현재 기본으로 제공되는 45갤런(170리터) 외부 절삭유 탱크는 절삭유 유지 보수 및 탱크 청소를 단순화하고 추가 절삭유 탱크 용량 제공합니다.

    측면 창

    측면 창은 모든 미니밀에서 현재 기본으로 제공되어 작업 설정 및 청소에 대한 추가 액세스를 제공할 뿐만 아니라 가공 작업 중에 더 나은 가시성을 제공합니다. 자동 창을 사용할 수 있기 때문에 Haas 코봇 또는 APL을 간단히 추가하여 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

    측면 장착 공구 교환장치

    수퍼 미니밀에

    현재 기본으로 제공되는 Haas에서 설계 및 구축한 이 30+1 측면 장착 공구 교환장치는 더 큰 고정장치와 회전 테이블을 위한 공작물 가공범위를 확보하는 동시에 더 많은 공구를 제공하고 더 빠르게 공구를 교환할 수 있습니다.

    Y축 세척

    완전히 새로워진 Y축 세척 노즐은 후면 Y축 웨이커버에서 칩을 세척하여 장시간의 가공 작업 중에 테이블 뒤에 칩이 쌓이는 것을 방지합니다.

     

    HAAS CONTROL

    Haas 미니밀에는 당사가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 내부에서 설계 및 제작된 Haas Control은 Haas 공작 기계를 위해 특별히 최적화되었습니다. 당사가 판매하는 모든 기계에서 기본으로 제공되며 전체 제품 라인에서 동일하게 적용됩니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

    표준 특장점:

    ■ 터치스크린 인터페이스
    ■ 전용 키패드
    ■
    단일 버튼 기능
    ■ 다기능 조그 핸들
    ■ 컬러 LCD 화면
    ■ 이더넷 인터페이스
    ■ USB 포트
    ■ M130 미디어 플레이어

    ■ 고급 공구 관리
    ■ 1GB 프로그램 메모리
    ■ 전원 고장 감지
    ■ HaasConnect 모바일 모니터링
    ■ Wi-Fi 연결
    ■ 안전한 가동
    ■ 서지 보호
    ■ HaasDrop 무선 파일 전송

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    자동화 준비

    Haas HC10 코봇 시스템 또는 소형 자동 공작물 적재장치와 같이 완전히 통합된 자동화 시스템 중 하나를 추가하여 Haas 미니밀의 스핀들 가동 시간을 늘릴 수 있습니다. 이러한 시스템은 기계에 직접 연결되며 Haas Control에서 원활하게 작동하여 빠르고 쉬운 자동 가공이 가능합니다. 

    코봇 보기
    소형 APL 보기

    손쉬운 로터리 통합

    Haas 로터리는 40년 이상 산업 표준으로 자리매김해 왔으며 모든 Haas 회전 제품은 Haas 기계와 완벽하게 통합됩니다. 선택 사항인 4축 및 5축 드라이브를 미니밀에 추가하기만 하면 Haas 단일 축 및 이중 축 로터리에 쉽게 플러그 앤 플레이로 연결할 수 있습니다. 

    HA5C
    5C 콜릿 크기
    최대 토크 60ft-lb
    최대 속도 410°/sec

    인덱서 보기

    HRT160
    160mm 플랫터 크기
    최대 토크 150ft-lb
    최대 속도 130°/sec

    회전 테이블 보기

    TRT160
    160mm 플랫터 크기
    최대 토크 112ft-lb
    최대 속도 104°/sec

    5축 로터리 보기

     

    Recently Updated

    미니밀을 구축해 보십시오


    새로운 Haas 수직 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

    시작하기