Compact Auto Parts Loader, Mill

  1. 수직 밀

컴팩트한 자동 공작물 적재장치

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

소형 공작물 생산 자동화

Haas 소형 자동 공작물 적재장치는 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간단하고 비용 부담이 적은 방법이며, 3.5' x 4'(1 x 1.2m)의 바닥면적만을 차지합니다. Haas VF-2/2YT 시리즈 VMC, DT 및 DM 전용으로 설계 및 제작되었습니다. Haas Control과 직접 연결됩니다. 

기계와 함께 주문 시 원격 조그 핸들-터치-XL 및 자동 창이 포함되며, 별도 주문 시에는 원격 조그 핸들-터치-XL 및 자동 창이 필요합니다. 

  • 컴팩트한 사이즈: 3.5' x 4'(1 x 1.2m) 
  • Haas 소형 수직 머시닝 센터에 플러그 앤 플레이 기능을 갖춘 올인원 설계
  • Haas 제어와 직접 인터페이스됨
  • 최대 51 x 51 x 51mm(2" x 2" x 2")의 공작물까지 수용
  • 최대 공작물 중량 1.4kg(3lb)

다음 기계에 현장 설치 가능: 
    (요구 사항은 여기 클릭)

  • VF-2/2YT/2SS/2SSYT/VM-2
  • DT-1/2 | DM-1/2
  • 미니밀/수퍼 미니밀(2024 재부팅)

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

기술 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

관련 제품

기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면(C-APL)
  • 레이아웃 도면(미니 맥스)
  • 설치 지침
  • 작업자 안내서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

IMTS 2022의 새로운 Haas 소형 자동 공작물 적재장치

제품 전문가인 Mike Steinbock이 다시 돌아와 시카고 IMTS 2022에 전시한 Haas 소형 자동 공작물 적재장치 시제품의 기능을 간략하게 설명합니다.

DM-1 및 소형 APL - IMTS 2022

DM-1 및 소형 APL이 시카고 IMTS 2022에서 실제로 작동하는 모습과 데모에 사용된 옵션 및 툴링에 대한 간략한 설명을 확인하십시오. 

이 기계에서 사용 가능
Haas VF-2

VF-2

이동거리 762 x 406 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-2YT

VF-2YT

이동거리 762 x 508 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VM-2

VM-2

762 x 508 x 508mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 기계

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-1

DT-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

  • 30 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-2

DT-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

  • 30 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-1

DM-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-2

DM-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8k RPM
  • 10 or 20 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 수퍼 미니밀

Super Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 미니밀 EDU

Mini Mill - EDU

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
관련 제품
Product Image

Mill Auto Parts Loader

소형 VMC에서 공작물 생산 자동화

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Auto Parts Loader

선반 공작물 생산을 자동화하십시오

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

UMC 자동 공작물 적재장치

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

소형 APL 개요

소형 자동 공작물 적재장치(C-APL)는 Haas VF-2 크기 수직 머시닝 센터(SS 및 YT 모델 포함), VM-2, DT 및 DM에서 공작물 생산을 자동화할 수 있는 간편한 방법입니다. Haas Control의 사용하기 쉬운 인터페이스를 사용하면 C-APL 암에 해당 위치를 “알려주는” 단순한 단계별 설치 절차를 알 수 있으며, 수분 이내 전면 자동화를 준비하여 자동 가공에 공작물을 적재 및 하차합니다.

소형 APL 공작물 관리


C-APL 테이블에 있는 공작물 관리는 그리드 패턴 템플릿을 동일한 공간의 열과 컬럼으로 생성하면서 이루어집니다. C-APL 그리퍼는 최대 2" x 2" x 2"(51 x 51 x 51mm)까지 수용할 수 있으며 무게는 최대 3lb(1.4kg)입니다. 다양한 공작물 모양이 적재될 수 있으며, 공작물 모양에 가장 잘 맞출 수 있도록 그리퍼를 조절 및 수정할 수 있습니다.

C-APL은 Haas Control을 통해 직접 프로그래밍되며, 운용자가 C-APL을 신속히 프로그래밍할 수 있도록 필요한 단계를 알려주는 Haas APL 인터페이스를 사용하여 설정됩니다. 운용자는 간단한 질문에 답변하고 공작물 그리퍼의 위치를 설정하고 단일 버튼을 눌러 해당 위치를 기록하거나 기본 숫자를 입력하여 기본 정보를 입력합니다. 모든 값은 제어기에서 자동 계산되므로 바로 C-APL을 사용하시면 됩니다.

C-APL은 보통 가공 동작 시 뒤에서 작동하며, 공작물이 가공되는 동안 보관 테이블로 공작물을 반환하고 새로운 미가공품을 찾아옵니다. 즉, 준연속 자동 가공 방식입니다. 더블 그리퍼는 기계 내부에 위치한 전자장치 바이스에서 가공된 공작물을 취하고 보관 테이블로 다시 돌아가지 않고 이를 새 미가공품으로 교체하여 시간을 단축시킵니다.

소형 APL 인터페이스

사용이 쉬운 C-APL 인터페이스

Haas의 사용하기 쉬운 C-APL 인터페이스는 단순한 단계별 안내 방식을 사용하여 운용자가 공작물을 잡아 올리고, 적재하고 하역할 때 정확한 위치를 C-APL에 “알려줄 수 있도록” 도와줍니다.

  • C-APL은 기계의 펜던트에서 직접 작동하므로 원활하게 통합됩니다.
  • 단계별 안내와 그래픽을 참조하여 운용자는 설정 과정에서 다음이 가능합니다.
    • 공작물 템플릿 패턴 설정 – 다양한 열과 컬럼
    • 첫번째 공작물 픽업 위치 설정
    • 가공이 완료될 때까지 C-APL이 기다릴 수 있도록 대기 위치 설정 
    • 전자식 바이스에 적재 및 하역 위치 설정
    • 1차 완료된 공작물의 공작물 전달 위치 설정

APL 모드

APL 모드에서 간단한 작동

APL 모드는 메모리[MEM]에서 선택한 공작물 프로그램을 지정된 APL 설정 템플릿과 원활하게 결합하여 공작물 생산을 자동화하고 생산성을 향상시킵니다.

자동 공작물 적재 장치의 사용을 위해 새 M-코드가 개발되었습니다. M299는 공작물 프로그램 종료 시 보통 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M299는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 프로그램이 “APL 모드”가 활성화된 상태에서 시작될 경우, M299는 테이블에 있는 1차 공작물을 적재하고 활성화된 프로그램을 메모리에서 실행하도록 C-APL에 명령합니다. 

  • APL 모드
    • 단순히 공작물 프로그램 종료 시 M30을 M299로 교체하십시오
    • 작업 실행 탭에서, [INSERT]를 누르고 지정 APL 설정 템플릿(작업)을 선택하고 APL 모드를 켭니다. 그러면 “APL 모드” 워터마크가 프로그램 위에 표시되고, 시작할 준비가 완료됩니다.
    • Cycle Start(사이클 시작)를 누르면 C-APL이 1차 공작물을 적재하고 메모리에서 공작물 프로그램을 실행합니다.
    • 공작물이 가공되는 동안, C-APL은 완성된 공작물을 내리고, 새로운 미가공품을 픽업하여 지정된 적재 위치에 놓습니다.
    • 운용자는 테이블 상태를 비롯해, 완성된 공작물의 수, 기계에 들어가 있는 공작물 번호, 그 다음 순서의 공작물 등을 모니터링할 수 있습니다.
    • 사이클은 모든 공작물이 완성될 때까지 또는 공작물이 특정 수에 도달할 때까지 지속됩니다. 
Part Size S.A.E METRIC
최대 공작물 길이 2.00 in 51 mm
Max Part Width 2.00 in 51 mm
최대 공작물 높이 2.0 in 51 mm
최대 공작물 무게(그리퍼당) 3.0 lb 1.4 kg
테이블 S.A.E METRIC
길이 28.0 in 711 mm
폭 28.0 in 711 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 175.0 in x 91.0 in x 70.0 in 445 cm x 231 cm x 178 cm
무게 1520 lb 689.0 kg

새로운 조작자를 만나보세요

자동화 투자 회수: 6개월 미만

계산을 해보겠습니다 APL로 하루 4시간만 더 작동해 보십시오. 그러면 단 6개월 이내에 투자 비용을 회수할 수 있을 만큼 충분한 결과물을 생산할 수 있습니다.

다른 관점에서 생각해보면 APL 비용은 조작자 임금 1년 치의 약 1/3에 불과합니다!

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.