Auto Parts Loader

  1. 선반

선반 자동 공작물 적재장치

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

선반 공작물 생산을 자동화하십시오

Haas 자동 공작물 적재장치는 Haas 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 이들 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas Control에 직접 연결할 수 있습니다.

기계와 함께 주문 시 CNC 제어 캐비닛 쿨러, 원격 조그 핸들-터치 및 자동 도어가 포함되며, 별도 주문 시에는 원격 조그 핸들 및 자동 도어가 필요합니다. 2021년 6월 1일 이후에 제작된 장치는 원격 조그 핸들-터치-XL을 받습니다/이 필요합니다. APL은 서브 스핀들 옵션과 호환되지만, 선반 메인 스핀들에서만 공작물을 적재/하역할 수 있습니다.

참고: CE 규정을 준수하려면 선택형 안전 가드 펜스가 필요합니다. 모든 것이 포함된 디자인인 Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 및 ST-28Y 터닝 센터는 전원만 연결하면 작동.

  • Haas 제어와 직접 인터페이스됨
  • 최대 직경 5.8" x 길이 5" x 무게 10lb(147mm x 127mm x 4.5kg)의 공작물까지 수용
  • 안전한 작업을 위해 광 커튼 포함(CE 외)
  • CE 준수를 위해서는 광학 안전 가드 펜스가 필요합니다.

공작물 크기 제한 및 안전거리 문제 때문에 APL은 표준 ST-10 또는 ST-15에서 사용할 수 없습니다. 

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

이 기계에서 사용 가능

관련 제품

표준 특장점

제품 선택 사항

  • 안전 가드 펜스, APL
  • 샤프트 적재 키트
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 조작자 설명서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

참고: 터릿 호환성 및 기계 간격은 기계 및 APL 레이아웃 도면을 검토하십시오. 

공작물 크기 제한 및 안전거리 문제 때문에 APL은 표준 ST-10 또는 ST-15에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 

동영상

이렇게 간단합니다

Haas APL 설치

Haas ST-25Y 및 자동 공작물 적재장치 데모

고객 사용후기

AMERICAN TORCH TIP

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3개의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y CNC 선반 중 2개는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“마침내 [Robot Package] (로봇 패키지)를 하나 구매했는데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.” – Jack Walters, 사장 - American Torch Tip Co.

Bleyweert bvba

CNC 가공

Bleyweert bvba가 자동화를 사용하여 생산성을 높이고 있는 방법을 살펴보십시오.

“당사는 R&D 고객에게 서비스를 제공하는 소규모 공장으로 시작했으며, 현재는 자동차 및 의료 부품의 대량 생산 작업도 운영하고 있습니다. 당사는 2011년에 Haas 수퍼 미니밀 2와 ST-10으로 시작했습니다. 지난 5년 동안, VM-3, UMC-750SS, DS-30Y+봉재 이송장치 및 ST-10+봉재 이송장치를 추가로 설치했습니다. 올해는 ST-20Y와 ST-15Y(APL 장착형)를 추가로 설치했습니다. 새롭게 설치한 ST-15Y+APL이 아주 마음에 듭니다. APL을 통해 생산성을 훨씬 더 높일 수 있게 되었고 당사 직원들은 반복적인 작업을 하지 않아도 되어 좀 더 흥미로운 업무에 집중할 수 있는 시간적 여유를 갖게 되었습니다. 현재 사용하고 있는 APL과 봉재 이송장치를 통해 이러한 장비 없이는 결코 할 수 없었을 대규모 생산 운영이 가능해졌습니다.”

– Kurt Bleyweert, 소유주

이 기계에서 사용 가능
Haas ST-10Y

ST-10Y

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-15Y

ST-15Y

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 63.5mm의 Y축 CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-20

ST-20

최대 용량 330 x 572mm 및 봉재 이송용량 63.5mm CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-20Y

ST-20Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량 63.5mm의 Y축 CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-25

ST-25

최대 용량 330x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-25Y

ST-25Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-28

ST-28

최대 용량 330 x 572mm, A2-8 노우즈 및 봉재 이송용량 102mm의 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-28Y

ST-28Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량, A2-8 및 102mm의 Y축 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
관련 제품
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

소형 공작물 생산 자동화

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Mill Auto Parts Loader

소형 VMC에서 공작물 생산 자동화

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

UMC 자동 공작물 적재장치

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

개요

자동 공작물 적재장치(APL)는 Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 및 ST-28Y 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화할 수 있는 간단한 방법입니다. Haas 제어의 사용하기 쉬운 인터페이스를 사용하면 APL 암에 해당 위치를 “알려주는” 단순한 단계별 설치 절차를 알 수 있으며, 수분 이내 전면 자동화를 준비하여 자동 가공에 공작물을 적재 및 하역합니다.

참고: 공작물 크기 제한 및 안전거리 문제 때문에 APL은 표준 ST-10 또는 ST-15에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 

APL 규격

  인치법 미터법
축 이동거리(AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2,819 x 711 x 1,168mm
급속(AU)
1,417in/min
36m/min
급속(AV)
118in/min
3m/min
급속(AW)
1,417 in/min
36m/min
최대 공작물 크기 – 슬러그(직경 x 높이)(ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127mm
최대 공작물 크기 – 슬러그(직경 x 높이)(ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127mm
최대 공작물 크기 – 환봉(직경 x 길이*)(ST-10Y, ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152mm
최대 공작물 크기, 환봉(직경 x 길이*)(ST-20/Y, ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
그리퍼당 최대 공작물 무게 10lb
4.5kg
테이블 크기(길이 x 폭)  48" x 28" 1,219 x 711 mm
테이블 적재 용량 1,000 lb 454kg
그리퍼 회전 90°
90°

* 사용하는 기계의 공작물 가공범위 및 터렛 스타일, 사용 중인 특정 툴링에 따라 공작물 길이가 더 길게 허용될 수 있습니다.

참고: 터릿 호환성 및 기계 간격은 기계 및 APL 레이아웃 도면을 검토하십시오. 

슬러그 적재

샤프트 적재

APL 공작물 관리

APL은 소재 슬러그와 환봉(샤프트)을 모두 적재하도록 설계되어 있습니다. 공작물은 포함된 템플릿 중 하나를 사용하여 APL 테이블에서 관리됩니다. 슬러그는 (3), 샤프트는 (2)입니다. 슬러그 템플릿은 직경이 1.0" - 5.8"(25 –147mm)인 부품을 수용하며 원, 육각형 및 정사각형과 같은 다양한 형상의 부품을 적재할 수 있습니다. 그리퍼는 부품에 가장 잘 맞도록 조절 또는 수정할 수 있습니다.

환봉 템플릿 및 그리퍼는 직경이 0.86"~4.0"(22~102mm)인 공작물을 수용합니다. 기계 가공 알루미늄 그리퍼 1세트와 빈 알루미늄 그리퍼 3세터는 포함되어 있습니다.

APL은 선반의 제어를 통해 직접 프로그래밍되며, 운용자가 APL을 신속히 프로그래밍할 수 있도록 필요한 단계를 알려주는 Haas APL 인터페이스를 사용하여 설정됩니다. 운용자는 간단한 질문에 답변하고 공작물 그리퍼의 위치를 설정하고 단일 버튼을 누르거나 기본 숫자를 입력하여 기본 정보를 입력합니다. 모든 값은 제어기에서 자동 계산되므로 바로 APL을 사용하시면 됩니다.

APL은 일반적인 선반 작동 시 뒤에서 작동하며, 가공물이 가공되는 동안 보관 테이블로 공작물을 반환하고 새로운 미가공품을 찾아옵니다. 즉, 준연속 자동 가공 방식입니다. 양면 회전 그리퍼는 공작물을 스핀들로부터 가져와 저장 테이블로 돌아가지 않고 다른 가공품으로 교체하므로 시간을 절약할 수 있습니다.    

APL 인터페이스

사용이 쉬운 APL 인터페이스

당사의 사용하기 쉬운 APL 인터페이스는 단순한 단계별 안내 방식을 사용하여 운용자가 공작물을 잡아 올리고, 적재하고 하역할 때 정확한 위치를 APL에 “알려줄 수 있도록” 도와줍니다.

  • APL은 기계의 펜던트로부터 바로 작동되므로 원활한 통합이 가능합니다.
  • 단계별 안내와 그래픽을 참조하여 운용자는 설정 과정에서 다음과 같은 작업이 가능합니다.
    • 공작물 템플릿 패턴을 설정 – 열과 컬럼의 수
    • 첫번째 공작물 픽업 위치 설정
    • 그리퍼 회전에 안전거리 지점 설정
    • 척에서 적재 및 하역 스핀들 위치 설정(메인 스핀들에 한함)
    • 첫번째 완료한 공작물을 위한 공작물 전달 위치 설정

APL 모드

APL 모드에서 간단한 작동

APL 모드는 메모리[MEM]에서 선택한 공작물 프로그램을 지정된 APL 설정 템플릿과 원활하게 결합하여 공작물 생산을 자동화하고 생산성을 향상시킵니다.

자동 공작물 적재 장치의 사용을 위해 새 M-코드가 개발되었습니다. M299는 공작물 프로그램 종료 시 보통 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M299는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 프로그램이 “APL 모드”가 활성화된 상태에서 시작될 경우, M299는 테이블에 있는 1차 공작물을 적재하고 활성화된 프로그램을 메모리에서 실행하도록 APL에 명령합니다. 

  • APL 모드
    • 단순히 공작물 프로그램 종료 시 M30을 M299로 교체하십시오
    • 작업 실행 탭에서, [INSERT]를 누르고 지정 APL 설정 템플릿(작업)을 선택하고 APL 모드를 켭니다. 그러면 “APL 모드” 워터마크가 프로그램 위에 표시되고, 시작할 준비가 완료됩니다.
    • 사이클 시작을 누르면 APL이 1차 공작물을 적재하고 메모리에서 공작물 프로그램을 실행합니다.
    • 공작물이 가공되는 동안, APL은 완성된 공작물을 내리고, 새로운 미가공품을 픽업하여 지정된 적재 위치에 놓습니다.
    • 운용자는 테이블 상태를 비롯해, 완성된 공작물의 수, 기계에 들어가 있는 공작물 번호, 그 다음 순서의 공작물 등을 모니터링할 수 있습니다.
    • 사이클은 모든 공작물이 완성될 때까지 또는 공작물이 특정 수에 도달할 때까지 지속됩니다. 
이동거리 S.A.E METRIC
AU축 111 in 2819 mm
AV축 28 in 711 mm
AW축 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
급속(AV) 118 ipm 3 m/min
급속(AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
최대 공작물 직경 5.8 in 147 mm
최대 공작물 길이 5.00 in 127 mm
최대 공작물 무게(그리퍼당) 10.0 lb 4.5 kg
그리퍼 회전 90 ° 90 °
테이블 S.A.E METRIC
길이 48.0 in 1219 mm
폭 28.0 in 711 mm
적재 용량 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
수출용 팔레트 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
무게 2300 lb 1043.0 kg

새로운 조작자를 만나보십시오!

자동화 투자 회수: 6개월 미만

계산을 해보겠습니다 APL로 하루 4시간만 더 작동해 보십시오. 그러면 단 6개월 이내에 투자 비용을 지불할 수 있는 충분한 결과물을 생산할 수 있습니다.

다른 식으로 생각해보면 APL은 대략 조작자 임금 1년 치의 약 1/3에 해당합니다!

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.