My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Auto Parts Loader

  1. Tours

Chargeur automatique de pièces pour tour

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Automatisez la production de pièces par votre tour

Le chargeur automatique de pièces Haas permet d'automatiser, de façon efficace et abordable, votre production. Il est conçu et fabriqué exclusivement pour une utilisation avec des centres de tournage Haas, et se connecte directement à la commande Haas.

Comprend une manivelle électronique portable tactile et une porte automatique en cas de commande avec une machine ; une manivelle électronique portable tactile et une porte automatique sont requises en cas de commande séparée. Les unités fabriquées après le 06/01/2021 sont équipées/nécessitent la manivelle électronique portable tactile XL. L’APL est compatible avec l’option contre broche ; mais ne peut que charger/décharger des pièces depuis la broche principale du tour.

REMARQUE : la conformité CE nécessite l’installation de la protection de sécurité en option.  Conception clé en main avec son système « plug-and-play » sur les centres de tournage Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 et ST-28Y.

  • Intégration directe à la commande Haas
  • Accueille des pièces allant jusqu’à 5,8" de diamètre x 5" de longueur x 10 lb (147 mm x 127 mm x 4.5 kg)
  • Inclut une barrière immatérielle pour une opération en toute sécurité (non CE)
  • La conformité CE nécessite l'installation de la protection de sécurité en option

En raison des restrictions de tailles de pièces et des problèmes d’encombrement, l’APL n’est pas disponible pour les modèles standard ST-10 ou ST-15. 

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Détails
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Options de produit

  • Protection de sécurité, APL
  • Kit de chargement d’arbre
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau des configurations et options d’automatisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

Remarque : Veuillez consulter les schémas machine et APL pour la compatibilité de la tourelle et les dégagements de la machine. 

En raison des restrictions de tailles de pièces et des problèmes d’encombrement, l’APL n’est plus disponible pour les modèles standard ST-10 ou ST-15. 

VIDÉOS

C’est aussi simple que ça

Réglage de l’APL Haas

Démo ST-25Y avec chargeur automatique de pièces Haas

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

AMERICAN TORCH TIP

Découvrez comment American Torch Tip utilise l’automatisation pouraccroitre la productivité et offrir à ses produits un avantage concurrentiel.

Récemment, American Torch Tip a installé une cellule de tournage équipée de trois tours CNC Haas ST-20Y CNC avec sous-broches, chacune équipée d’un système automatique pour une production autonome. Deux des tours CNC Haas ST-20Y sont chargées par des chargeurs automatiques de pièces, et la troisième est chargée par un ensemble robotisé Haas. Découvrez comment cette installation permet à un fabricant de torches leader de son domaine de se démarquer de ses concurrents dans cette période post-pandémique.

« Nous en avons finalement acquis un… [Robot Package] (Ensemble robotisé) , ce qui a été pratique car il s’agissait de "plug-and-play" intégral. » – Jack Walters, président – American Torch Tip Co.

Bleyweert bvba

USINAGE CNC

Découvrez comment Bleyweert bvba utilise l’automatisation pour augmenter la productivité.

« Nous avons débuté avec un petit atelier à façon ciblant des clients de R&D, et à présent nous fabriquons également une production en grande série de composants des industries médicale et automobile. Nous avons commencé en 2011, avec une Super Mini Mill 2 et un ST-10 Haas. Ces 5 dernières années, nous avons fait l’acquisition des machines VM-3, UMC-750SS, DS-30Y + ravitailleur de barres, et ST-10 + ravitailleur de barres. Et cette année, nous avons ajouté un ST-20Y et un ST-15Y avec APL. Nous adorons notre nouveau ST-15Y + APL. Nous sommes beaucoup plus productifs depuis que nous utilisons l’APL. Grâce à cette option, les employés ont gagné du temps sur les tâches répétitives et peuvent se concentrer sur des opérations plus intéressantes. L’APL et le ravitailleur de barres nous ont permis de passer à une production en grande série ce qui n’aurait pas été possible sans ces équipements. »

– Kurt Bleyweert, Propriétaire

DISPONIBLES SUR CES MACHINES
ST-10Y Haas

ST-10Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 44 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
ST-15Y Haas

ST-15Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
ST-20 Haas

ST-20

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-20Y 

ST-20Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
ST-25 Haas

ST-25

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 76 mm

  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-25Y

ST-25Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 76 mm

  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
ST-28 Haas

ST-28

Tour CNC avec capacité max. de 330 x 572 mm, A2-8, et passage de barre de 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-28Y

ST-28Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
PRODUITS CONCERNÉS
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

Automatisez la production de vos petites pièces

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Mill Auto Parts Loader

Automatisez la production de vos pièces sur de petits CUV

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Chargeur automatique de pièces pour UMC

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Généralités

Le chargeur automatique de pièces (APL) permet d’automatiser de façon simple le processus de production des pièces réalisées sur les centres de tournage Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28, and ST-28Y. L’interface facile d’utilisation dans la commande Haas vous guide via un processus de configuration simple, étape-par-étape, qui « enseigne » au bras APL ses positions, et vous offre un fonctionnement entièrement automatisé en quelques minutes, pour le chargement et le déchargement de pièces permettant un usinage automatique.

REMARQUE : En raison des restrictions de tailles de pièces et des problèmes d’encombrement, l’APL n’est plus disponible pour les modèles standard ST-10 ou ST-15. 

Caractéristiques techniques de l’APL

  EN POUCES MÉTRIQUE
Courses sur l’axe (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2 819 x 711 x 1 168 mm
Rapides (AU)
1 417 in/min
36 m/min
Rapides (AV)
118 in/min
3 m/min
Rapides (AW)
1 417 in/min
36 m/min
Taille maximale de la pièce : bloc d’acier (diamètre x hauteur) (ST-10Y, ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127 mm
Taille maximale de la pièce : bloc d’acier (diamètre x hauteur) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127 mm
Taille maximale de la pièce : barre (diamètre x longueur*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Taille maximale de la pièce : barre (diamètre x longueur*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Poids maximal de la pièce par pince 10 lb
4,5 kg
Dimensions de la table (longueur x largeur)  48" x 28" 1 219 x 711 mm
Capacité de charge de la table 1 000 lb 454 kg
Rotation de la pince 90°
90°

* Des longueurs de pièces plus importantes peuvent être possibles, selon le volume de travail et le style de tourelle de la machine, et selon l’outillage spécifique utilisé.

REMARQUE : Veuillez consulter les schémas machine et APL pour la compatibilité de la tourelle et les dégagements de la machine. 

CHARGEMENT DE BLOC

CHARGEMENT D’ARBRE

Gestion des pièces de l’APL

L’APL est conçu pour charger à la fois des blocs de matériau et des barres (arbres). Les pièces sont gérées sur la table APL à l’aide d’un des gabarits inclus : (3) pour les blocs et (2) pour les arbres. Les gabarits des blocs peuvent recevoir des pièces de 1,0" à 5,8" (25 à 147 mm) de diamètre, et peuvent charger différentes formes de pièces - rondes, hexagonales ou carrées. Les pinces peuvent être réglées ou modifiées pour s’ajuster au mieux à vos pièces.

Les gabarits de barre et les pinces permettront de recevoir des pièces de 0,86" à 4,0" (22 à 102 mm) de diamètre. Un jeu de pinces en aluminium usiné et trois jeux de pinces en aluminium brut sont inclus.

L’APL est programmé directement via la commande de la tour et configuré à l’aide de l’interface Haas APL, qui guide l’opérateur à travers les étapes nécessaires à la programmation rapide de l’APL. L’opérateur répond à des questions simples et saisit des informations de base, soit en positionnant les pinces de la pièce et en pressant un bouton, soit en entrant des dimensions basiques au format numérique. Toutes les valeurs sont calculées automatiquement par la commande, et l’APL est prêt à être utilisé.

L’APL s’exécute en arrière-plan pendant les opérations normales de la tour, renvoyant les pièces sur la table de stockage et récupérant de nouvelles pièces brutes pendant l’usinage des pièces. Le résultat : un usinage sans surveillance en quasi-continu. Le préhenseur rotatif double permet de gagner du temps en prenant une pièce dans la broche et en la remplaçant par une pièce différente sans devoir retourner à la table de stockage.    

Interface APL

Interface APL facile d’utilisation

Facile à utiliser, notre interface APL utilise des instructions simples, étape par étape, qui aident l’opérateur à « enseigner » à l’APL les bonnes positions pour la récupération, le chargement et le déchargement des pièces.

  • L’APL est commandé directement depuis le boîtier suspendu, pour une intégration harmonieuse
  • Des instructions et des graphiques étape par étape permettent de guider l’opérateur tout au long du processus de configuration, par exemple :
    • Configuration du modèle de gabarits de pièces - nombre de lignes et de colonnes
    • Configuration de la première position de récupération des pièces
    • Configuration des points de dégagement pour la rotation de la pince
    • Configuration des positions de la broche pour le chargement et le déchargement au niveau du mandrin (broche principale uniquement)
    • Configuration de la position de dépôt des pièces pour les premières pièces terminées

Mode APL

Fonctionnement simplifié en mode APL

Le mode APL combine de façon transparente le programme de pièces sélectionné dans la mémoire [MEM] avec un gabarit de réglage APL spécifique pour automatiser la production de pièces et augmenter la productivité.

Un nouveau code M a été développé en vue de son utilisation avec les chargeurs de pièces automobiles. Le M299 est généralement utilisé à la fin d’un programme de pièces. Lorsque le programme est lancé en appuyant sur [CYCLE START] en mode mémoire, le M299 agit exactement comme un M30 (fermeture et réinitialisation de programme). Si le programme est démarré alors que le « Mode APL » est actif, le M299 commande à l’APL de charger la première pièce de la table, puis d’exécuter le programme actif en mémoire. 

  • Mode APL
    • Remplacez simplement votre M30 par un M299 à la fin de votre programme de pièces
    • Dans l’onglet Exécuter une tâche, appuyez sur [INSERT] pour sélectionner le gabarit de réglage APL spécifié (tâche) et activer le mode APL. Un filigrane « APL Mode » apparaît sur votre programme, vous êtes alors prêt à démarrer
    • Appuyer sur Démarrer le cycle. L’APL chargera la première pièce et exécutera le programme de pièces en mémoire
    • Pendant l’usinage de la pièce, l’APL déposera la pièce terminée, puis saisira une nouvelle matière première et la déposera à la position de chargement désignée
    • L’opérateur peut consulter l’état de la table, le nombre de pièces terminées, le nombre de pièces à l’intérieur de la machine et quelle pièce est la suivante
    • Le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les pièces de la table soient terminées ou qu’un nombre spécifié de pièces soit atteint 
Courses S.A.E METRIC
Axe de l'UA 111 in 2819 mm
Axe AV 28 in 711 mm
Axe AW 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Rapides (AV) 118 ipm 3 m/min
Rapides (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Diamètre de pièce max. 5.8 in 147 mm
Longueur max. de la pièce 5.00 in 127 mm
Poids maximal de la pièce (par pince) 10.0 lb 4.5 kg
Rotation de la pince 90 ° 90 °
Table S.A.E METRIC
Longueur 48.0 in 1219 mm
Largeur 28.0 in 711 mm
Capacité de chargement 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Exporter palette 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Poids 2300 lb 1043.0 kg

RENCONTREZ VOTRE NOUVEL OPÉRATEUR

Retour sur investissement automatisation : moins de 6 mois

FAITES LE CALCUL : Utilisez quatre heures supplémentaires par jour seulement avec l’APL, et vous aurez une production suffisante pour récupérer votre investissement en six mois maximum.

D’un autre point de vue, l’APL représente environ un tiers du coût des salaires d’un opérateur pour une année complète !

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.