My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Auto Parts Loader

  1. Tokarki

Automatyczny podajnik detali do tokarki

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Automatyzacja produkcji części do tokarek

Automatyczny podajnik detali Haas to prosty i niedrogi sposób zautomatyzowania produkcji części i zwiększenia produktywności w centrach tokarskich Haas. Zaprojektowaliśmy go i zbudowaliśmy wyłącznie do użytku w centrach tokarskich firmy Haas. Należy go połączyć bezpośrednio ze sterownikiem Haas.

W zestawie Chłodnica szafy sterowania CNC, pilot zdalnego sterowania RJH-Touch oraz drzwiczki automatyczne przy zamówieniu wraz z maszyną; wymagany zakup pilota zdalnego sterowania oraz drzwiczek automatycznych przy oddzielnym zamówieniu. Urządzenia wyprodukowane po 1 czerwca 2021 r. wymagają pilota zdalnego sterowania Touch-XL. APL współpracuje z opcjonalnym wrzecionem przechwytującym, ale może ładować/rozładowywać części tylko z wrzeciona głównego tokarki.

UWAGA: Aby spełnić wymogi znaku CE, potrzebne jest opcjonalne ogrodzenie ochronne. Kompletna konstrukcja zgodna z technologią plug-and-play do centrów tokarskich Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 oraz ST-28Y.

  • Sprzężona bezpośrednio ze sterownika Haas
  • Obsługuje części o średnicy do 147 mm, długości do 127 mm i wadze do 4,5 kg (5,8" x 5" x10 lb)
  • Zawiera kurtynę świetlną zapewniającą bezpieczną pracę
  • Dla spełnienia wymogów znaku CE potrzebne jest opcjonalne ogrodzenie zabezpieczające.

Ze względu na ograniczenia w zakresie rozmiaru części oraz prześwitu, urządzenia APL nie są dostępne w standardzie w maszynach ST-10 i ST-15. 

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Szczegóły
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Opcje produktu

  • Ogrodzenie zabezpieczające, APL
  • Podajnik wałów
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

UWAGA: Prosimy sprawdzić, czy maszyna i rysunki układu APL pasują do głowicy i prześwitów maszyny. 

Ze względu na ograniczenia w zakresie rozmiaru części oraz prześwitu, urządzenia APL nie są już dostępne w standardzie w maszynach ST-10 i ST-15. 

FILMY

To naprawdę takie proste

Ustawianie automatyczniej ładowarki części (APL) Haas

Demonstracja maszyny Haas ST-25Y z automatycznym podajnikiem detali

REFERENCJE KLIENTÓW

AMERICAN TORCH TIP

Zobacz, jak firma American Torch Tip wykorzystuje automatykę, aby zwiększyć wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Ostatnio firma American Torch Tip uruchomiła tokarnię wyposażoną w 3 maszyny CNC Haas ST-20Y z wrzecionami przechwytującymi. Każda z nich dysponuje automatyką umożliwiającą bezobsługową pracę. Dwie tokarki CNC Haas ST-20Y współpracują z automatycznymi podajnikami detali, a trzecia jest ładowana za pomocą pakietu robotycznego firmy Haas. Dowiedz się, jak jeden z najlepszych producentów palników umacnia swoją pozycję konkurencyjną korzystając z tej instalacji.

„W końcu kupiliśmy jeden [Robot Package] (Pakiet Robota). . . . i okazało się to przyjemne, ponieważ cały system działa na zasadzie plug-and-play” – powiedział Jack Walters, Prezes firmy American Torch Tip Co.

Bleyweert bvba

CNC MACHINING

Zobacz, jak Bleyweert bvba wykorzystuje automatyzację, aby zwiększyć produktywność.

„Zaczęliśmy jako mały warsztat ukierunkowany na klientów z sektora B+R, a teraz prowadzimy również produkcję seryjną części samochodowych i komponentów dla branży medycznej. Na początku, w roku 2011, korzystaliśmy z minifrezarki Super Mini Mill 2 oraz tokarki ST-10 firmy Haas. W ciągu ostatnich 5 lat powiększyliśmy nasze zaplecze techniczne o maszyny VM-3, UMC-750SS, DS-30Y z podajnikiem pręta oraz ST-10 z podajnikiem pręta. W tym roku kupiliśmy tokarki ST-20Y oraz ST-15Y z APL. Jesteśmy zachwyceni zestawem ST-15Y+APL. Dzięki APL zwiększyliśmy produktywność, a nasi pracownicy nie muszą już tracić czasu na wykonywanie powtarzalnych zadań i mogą skupić się na bardziej interesującej pracy. APL oraz podajniki pręta umożliwiają wykonywanie produkcji na dużą skalę, która wcześniej była dla nas niemożliwa”.

– Kurt Bleyweert, właściciel

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN
Haas ST-10Y

ST-10Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-15Y

ST-15Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

  • 8.3" Rozmiar uchwytu
  • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4k RPM
  • 20 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-20

ST-20

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

  • 8.3" Rozmiar uchwytu
  • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4k RPM
  • 20 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-20Y

ST-20Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

  • 8.3" Rozmiar uchwytu
  • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4k RPM
  • 20 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-25

ST-25

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-25Y

ST-25Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-28

ST-28

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm, z końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy do 102 mm

  • 12" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-28Y

ST-28Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

  • 12" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
POWIĄZANE PRODUKTY
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

Automatyzacja produkcji małych części

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Mill Auto Parts Loader

Automatyzacja produkcji części na małych pionowych centrach obróbkowych

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Automatyczny podajnik detali UMC

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Przegląd

Automatyczny podajnik detali (APL) zapewnia prosty sposób na zautomatyzowanie produkcji części w centrach tokarskich Haas ST-10Y, ST-15Y, ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-28 oraz ST-28Y. Łatwy w użyciu interfejs systemu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces ustawiania, który “uczy” ramię APL odpowiednich pozycji, zapewniając pełną automatyzację w ciągu kilku minut, umożliwiającą ładowanie i rozładowywanie części do obróbki bez nadzoru.

UWAGA: Ze względu na ograniczenia w zakresie rozmiaru części oraz prześwitu, urządzenia APL nie są już dostępne w standardzie w maszynach ST-10 i ST-15. 

Specyfikacje APL

  CALE JEDN. METRYCZNE
Zakres ruchu osi (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 mm
Ruch szybki (AU)
1417 in/min
36 m/min
Ruch szybki (AV)
118 in/min
3 m/min
Ruch szybki (AW)
1417 in/min
36 m/min
Maksymalny rozmiar części – blok (średnica x wysokość) (ST-10Y, ST-15Y) 5,8" x 5,0" 147 x 127 mm
Maksymalny rozmiar części — blok (średnica x wysokość) (ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 mm
Maksymalny rozmiar części – pręt (średnica x długość*) (ST-10Y, ST-15Y) 4,0" x 6,0" 102 x 152 mm
Maksymalny rozmiar części, pręt (średnica x długość*) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 8,0" 102 x 203 mm
Maksymalna masa części na chwytak 10 lb
4,5 kg
Wymiary stołu (długość x szerokość)  48" x 28" 1219 x 711 mm
Maksymalne obciążenie stołu 1000 lb 454 kg
Obrót chwytaka 90°
90°

* Możliwe są dłuższe części w zależności od obszaru roboczego i rodzaju głowicy maszyny, a także od zastosowanego oprzyrządowania.

UWAGA: Prosimy sprawdzić, czy maszyna i rysunki układu APL pasują do głowicy i prześwitów maszyny. 

ŁADOWANIE BLOKU

ŁADOWANIE WAŁU

Zarządzanie częściami APL

APL umożliwia ładowanie zarówno bloków materiału, jak i prętów (wałów). Częściami zarządza się na stole APL za pomocą jednego z dołączonych szablonów: (3) dla bloków i (2) dla wałów. Szablony przeznaczone dla bloków pasują do części o średnicy od 1,0" do 5,8" (25–147 mm) i umożliwiają ładowanie różnych kształtów, np. o przekroju okrągłym, sześciokątnym i kwadratowym. Chwytaki można regulować i modyfikować w celu jak najlepszego dopasowania do części.

Przeznaczone dla prętów szablony i chwytaki pasują do części o średnicy od 0,86" do 4,0" (22–102 mm). Do podajnika dołączono jeden zestaw chwytaków do obrabianego aluminium oraz trzy zestawy chwytaków do gładkiego aluminium.

APL jest programowany bezpośrednio z poziomu sterowania tokarką i ustawiany przy użyciu interfejsu APL Haas, który prowadzi operatora przez kroki niezbędne do szybkiego zaprogramowania APL. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez pozycjonowanie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku lub poprzez wprowadzenie podstawowych wymiarów numerycznych. Wszystkie wartości są automatycznie obliczane przez system sterowania i APL jest gotowy do użycia.

APL pracuje w tle podczas normalnej pracy tokarki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe przygotówki, podczas gdy części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bez nadzoru. Dwustronny chwytak obrotowy pozwala oszczędzić czas, zdejmując część z wrzeciona i zastępując ją innym elementem bez konieczności powrotu do stołu magazynowego.    

Interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL

Łatwy w użyciu interfejs APL wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi “uczenie” APL odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • APL jest sterowany bezpośrednio przy pomocy kasety maszyny, co umożliwia bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części – liczba wierszy i kolumna
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Ustawienie punktów prześwitu dla rotacji chwytaka
    • Ustawienie pozycji ładowania i rozładowywania wrzeciona przy uchwycie (dotyczy tylko wrzeciona głównego)
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji APL w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy “Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże APL załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny “APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Nacisnąć przycisk Cycle Start, a APL załaduje pierwszą część i wykona program części w pamięci
    • W trakcie obrabiania części, APL zrzuci zakończoną część, a następnie pobierze nowy surowiec i umieści go we wskazanej pozycji załadunku
    • Operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś AU 111 in 2819 mm
Oś AV 28 in 711 mm
Oś AW 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Ruch szybki (AV) 118 ipm 3 m/min
Ruch szybki (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Maks. średnica części 5.8 in 147 mm
Maks. długość części 5.00 in 127 mm
Maksymalna masa części (na chwytak) 10.0 lb 4.5 kg
Obrót chwytaka 90 ° 90 °
Stół S.A.E METRIC
Długość 48.0 in 1219 mm
Szerokość 28.0 in 711 mm
Pojemność załadowania 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Paleta eksportowa 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Waga 2300 lb 1043.0 kg

POZNAJ SWOJEGO NOWEGO OPERATORA

Zwrot kosztów automatyki: poniżej 6 miesięcy

OBLICZ TO: Pracuj z APL przez zaledwie cztery dodatkowe godziny dziennie, a uzyskasz wystarczającą wydajność, aby osiągnąć zwrot inwestycji w ciągu zaledwie 6 miesięcy.

Innymi słowy, APL to w przybliżeniu koszt porównywalny z 1/3 rocznej wypłaty dla operatora!

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.