Auto Parts Loader

  1. 旋盤

旋盤用オートパーツローダー

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

旋盤部品製造を自動化

Haasオートパーツローダーは、Haasターニングセンターでの部品生産を自動化することで生産性を飛躍的に強化する、シンプルかつ安価な方法です。Haas ターニングセンター専用に設計・製造されており、Haas制御に直接接続できます。

機械と一緒にご注文の場合、CNC制御キャビネットクーラー、リモートジョグハンドルと自動ドアが付いています。別にご注文の場合は、リモートジョグハンドルと自動ドアが必要になります。2021年6月1日以降に製造されたユニットはタッチリモートジョグハンドル-XLが対応/必要です。APLはサブスピンドルオプションと互換性があります。ただし、APLは旋盤メインスピンドルの部品のみ積み下ろし可能です。

注意: CE適合には、オプションの安全ガードフェンスが必要です。 Haas ST-10Y、ST-15Y、ST-20、ST-20Y、ST-25、ST-25Y、ST-28、ST-28Yターニングセンターに、プラグアンドプレイで使用できる包括的な設計となっています。

  • Haas 制御と直接インターフェース可能
  • 最大直径5.8" × 長さ5" × 10ポンド(147mm x 127mm x 4.5kg)のパーツに対応
  • 安全に操作できるライトカーテンが付属(CE非対応)
  • CE準拠にはオプションの安全ガードフェンスが必要です。

部品サイズの制限とクリアランスの問題により、標準のST-10およびST-15用APLの提供は廃止されました。 

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

これらの機械で使用可能

関連製品

標準機能

生産オプション

  • APL用の安全ガードフェンス
  • シャフト積載キット
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

注記:タレットの互換性と機械のクリアランスについては、機械とAPLのレイアウト図面を見直してください。 

部品サイズの制限とクリアランスの問題により、標準のST-10およびST-15用APLの提供は廃止されました。 

ビデオ

こんなに簡単

Haas APLのセットアップ

Haas ST-25Y & オートパーツローダーのデモ

お客様の声

AMERICAN TORCH TIP

American Torch Tip社がどのようにオートメーションを活用し生産性向上によって競争力を高めているかご覧ください。

最近、American Torch Tip社はサブスピンドル付きHaas ST-20Y CNC旋盤3台をそれぞれ自動生産に対応するようターニングセルに設置しました。Haas ST-20Y CNC旋盤2台はHaasオートパーツローダーで積載され、残り1台はHaasロボットパッケージで積載されています。トーチ製造トップメーカーがこの設置によって、パンデミック後の競争力をどのように得ることができるかご覧ください。

ついに [Robot Package] (ロボットパッケージ) を購入... 素晴らしい。完全にプラグアンドプレイです」 – ジャック・ウォルターズ社長、American Torch Tip社

Bleyweert bvba

CNC Machining

Bleyweert bvbaが自動化によってどのように生産性を向上しているかをご覧ください。

当社は研究開発関係を顧客とする小さなジョブショップとして起業し、現在は自動車および医療を対象に大規模な製造も行っています。当社は2011年にHaas超小型ミル2とST-10から開始しました。そしてこの5年間に、VM-3、UMC-750SS、DS-30Y+バー送り機、およびST-10+バー送り機を追加しました。今年はST-20YとAPL付きST-15Yを追加しました。新しいST-15Y+APLはとても気に入ってます。APLによって生産性が向上し、従業員が反復作業から解放され、より有意義な業務に集中できるようになりました。APLとバー送り機の導入で、それまではできなかった大量生産ができるようにになりました。」

– Kurt Bleyweert、オーナー

これらの機械で使用可能
Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

279×406mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20

ST-20

330×572mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25

ST-25

330×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28

ST-28

330mm×572mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
関連製品
Product Image

Compact Auto Parts Loader, Mill

小型部品の生産を自動化

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Mill Auto Parts Loader

小型VMCで部品生産を自動化

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

UMC用オートパーツローダー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

概要

オートパーツローダー(APL)は、Haas ST-10Y、15Y、20、20Y、25、25Y、28、28Yターニングセンターでの部品生産を自動化するシンプルな手段です。Haas制御の使いやすいインターフェースは、APLアームにその位置を「教示」するシンプルなステップごとのセットアッププロセスをガイドし、数分で完全に自動化し、無人加工のために部品の積み下ろしを行います。

注記:部品サイズの制限とクリアランスの問題により、標準のST-10およびST-15用APLの提供は廃止されました。 

APL仕様

  インチ メトリック
軸移動(AU、AV、AW) 111" x 28" x 46" 2,819 x 711 x 1,168 mm
高速(AU)
1,417インチ/分
36メートル/分
高速(AV)
118インチ/分
3メートル/分
高速(AW)
1,417インチ/分
36メートル/分
最大部品サイズ – スラグ(直径×高さ)(ST-10Y、ST-15Y) 5.8" x 5.0" 147 x 127mm
最大部品サイズ – スラグ(直径×高さ)(ST-20/Y、ST-25/Y)
5.8" x 5.0"
147 x 127mm
最大部品サイズ – バー(直径×長さ*)(ST-10Y、ST-15Y) 4.0" x 6.0" 102 x 152mm
最大部品サイズ、バー(直径×長さ*)(ST-20/Y、ST-25/Y) 4.0" x 8.0" 102 x 203mm
グリッパーあたりの最大部品重量 10 lb
4.5kg
テーブルサイズ(長さ×幅)  48" x 28" 1219 x 711mm
テーブル積載能力 1,000 lb 454kg
グリッパー回転 90°
90°

* 部品の長さは、機械の加工範囲とタレットの方式、および使用する部品固有の工具によって、記載されている寸法よりも長い場合があります。

注記:タレットの互換性と機械のクリアランスについては、機械とAPLのレイアウト図面を見直してください。 

スラグ積載

シャフト積載

APL部品管理

APLは、材料のスラグとバー(シャフト)の両方を積載するように設計されています。部品は、付属するいずれかのテンプレートを使用してAPLテーブル上で管理されます。スラグは(3)、シャフトは(2)。スラグのテンプレートは直径1.0"~5.8"(25~147mm)の部品に対応し、円形、六角形、正方形などのさまざまな部品形状を積載できます。グリッパーは、部品に合わせて最適に調整または変更できます。

バーのテンプレートとグリッパーは、直径0.86"~4.0"(22~102mm)の部品に対応します。機械加工されたアルミニウム製グリッパーが1セット、ブランクのアルミニウム製グリッパーが3セット付属します。

APLは旋盤コントロールを通じて直接プログラミングし、Haas APLインターフェースを使用して設定します。APLインターフェースは、オペレーターがAPLを素早くプログラミングするのに必要なステップをガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをして単一のボタンを押すか、基本的な数値寸法を入力することにより、基本情報を入力します。コントロールによってすべての値が自動計算され、APLの準備が整います。

APLは、通常の旋盤稼働時にバックグラウンドで動作し、ストレージテーブルに部品を戻し、部品が加工されている間に新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。両面回転グリッパーは、スピンドルから部品を取り出し、ストレージテーブルに戻ることなく別の部品に取り替えることによって時間を節約します。    

APLインターフェース

使いやすいAPLインターフェース

当社の使いやすいAPLインターフェースは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置をAPLに「教示」するための簡単なステップごとの手順を提供します。

  • APLは機械のペンデントから直接操作するため、シームレスに統合できます
  • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
    • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
    • 部品ピックアップの始点の設定
    • グリッパー回転のクリアランスポイントの設定
    • チャックにおけるスピンドルの積み下ろし位置の設定(メインスピンドルのみ)
    • 最初の完成部品のドロップオフ位置の設定

APL モード

APLモードで簡単に操作

APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたAPLセットアップテンプレートをシームレスに統合し、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

オートパーツローダーに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299はテーブルから最初の部品を積載するようAPLにコマンドを発し、続いてメモリのアクティブプログラムを実行します。 

  • APL モード
    • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
    • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT] を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
    • 「Cycle Start(サイクル開始)」を押すと、APLが最初の部品を積載し、メモリのパーツプログラムを実行します
    • 部品の加工中、APLは完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし、指定の積載位置に送ります
    • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をモニタリングできます
    • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます 
移動 S.A.E METRIC
AU軸 111 in 2819 mm
AV軸 28 in 711 mm
AW軸 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
高速(AV) 118 ipm 3 m/min
高速(AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
最大部品径 5.8 in 147 mm
最大部品長さ 5.00 in 127 mm
最大部品重量(グリッパーあたり) 10.0 lb 4.5 kg
グリッパー回転 90 ° 90 °
テーブル S.A.E METRIC
長さ 48.0 in 1219 mm
幅 28.0 in 711 mm
積載能力 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
輸出用パレット 158.0 in x 72.0 in x 124.0 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
重量 2300 lb 1043.0 kg

新しいオペレーターをご紹介

自動化にかかる費用を 6か月以内に回収

計算してください APLを使って1日4時間だけ長く製造すれば、機械に投資した金額をわずか6ヶ月で回収することができます。

別の見方をすると、APLは1年間のオペレーター賃金の約3分の1!

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める