MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
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
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
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
      • 手動旋盤
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Pocket Machines

Haasポケット機械

ポケット機械

小さなスペース用のCNC機械

CNCポケット機械

  • 機能
  • モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

小型、大きな機能、高い値


Haasポケット機械は、フルサイズのHaas機械のすべての機能と性能を提供します。スペースを大量に取ることも、多額の費用をかけることもありません。

工場のポケットに収まり、工場を空にすることはありません 

Haasポケット機械は、工場のほぼすべてのスペースのポケットに収まる小ささで、フルサイズの機械と同じ機能を提供します。スペースをとることも、ポケットブックを空にすることもありません。

これは、ガレージの機械工、趣味の人、スタートアップと学校に最適な機械です。

✓Haas制御 のフル機能で使いやすい  
✓ 省スペースのフットプリント
✓ 単相か3相の電源

 

CNCポケット機械

Haasデスクトップミル

Pocket Mill

CNC工具ルームミル‐移動量305×305×381mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ポケット旋盤 – 近日公開! 

小さなフットプリント | 短い移動 | A2-5ノーズ | 5Cコレットスピンドル | 自動工具タレット

HAASポケットミル

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    省スペース設計、 完全なCNC機能

    ✓  FEA最適化鋳物

     

    ✓  利用可能な10ポケットツールチェンジャー

     

    ✓  20ガロンタンクを備えた利用可能なクーラントシステム

     

    Haasコントロール

    Haas CNCポケット機械には、製作したすべての機械に搭載されている、強力で使いやすいHaasコントロールを装備しています。ハードウエア・ソフトウエアともに自社設計・製造の Haas コントロールは、Haas 機械ツール専用に最適化されています。販売するすべての機械に標準装備されており、製品ライン全体にわたって統一されています。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。世界で30万台を超える Haas コントロールを装備し、圧倒的な業界標準となっています。

    標準機能:

    ■ タッチスクリーンインターフェース
    ■専用キーパッド
    ■
    ワンボタン機能
    ■ 多機能ジョグハンドル
    ■ カラーLCD画面
    ■ イーサネットインターフェース
    ■ USBポート
    ■ M130メディアプレーヤー

    ■ 高度なツール管理
    ■ 1 GBプログラムメモリ
    ■ 電源障害検出
    ■ HaasConnect モバイル監視
    ■ WiFi 接続
    ■ 安全運転
    ■ サージ保護
    ■ HaasDrop 無線ファイル転送

    すべてのユーザーが知る必要のある9行のコード
    すべては9行のコードから始まる。知識豊富なCNCプログラマーになりたいのであれば、これらは本当に理解しておくべきことです。マークは、最初の9行がベルトの下にあるなら、どこから開始し、どこへ向かうべきかを説明します。
    写真やビデオの表示を
    M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!
    HaasDropファイル転送アプリ
    iOSとAndroid用のHaasDropアプリを使用すると、Haas機械に画像やビデオのファイルを簡単に送信できます。ファイルを転送すれば、プログラム内で簡単に使用でき、操作を説明し、重要な情報を提供することで、オペレーターが毎回正しい操作を行えるようになります。

     

    Recently Updated

    ポケット機械を組み立てる


    新規Haas機械を作成しませんか? 

    お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

    今すぐ始める