VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC

 2025年の新機能:

超高速モデルにさらにプレミアム機能を搭載 – 標準

すべてのHaas超高速(SS)VFは、追加コストなしに、強力なアップグレード機能を標準装備しています。強化されたクーラント性能、ステンレス製ウェイカバー、洗練された新しい制御インターフェイスなど、これらの機械は、箱から出してすぐに、より速く、よりクリーンに、より効率的に稼働するように作られています。

 19インチ ワイド
タッチスクリーン制御

カーボンファイバーベゼルを備えた19インチのワイド タッチスクリーン制御

ステンレス鋼
ウェイカバー

高強度ワイパー付き304ステンレス鋼ウェイカバー

マルチステージ
クーラントポンプ

高流量、高圧、低騒音操作の1.5HPポンプ

高流量
チップ洗浄

複数のノズルを備えたリアエンクロージャー ウォッシュダウン

チップ
分離器

効率的なクーラントろ過と容易なメンテナンス

*現在、チップ洗浄機能は、VF-2SSおよびVF-2SSYTのみに対応しています。他のSSモデルにも近日対応予定です。

新しいオプションのアップグレードで、超高速機能をさらに拡張

機能とパフォーマンスを向上させ、自動化を簡素化するように設計された強力な新オプションで、超高速機械をさらに進化させます。スピンドル速度の向上、チップ管理の簡素化、または無人運転の導入を目指す場合でも、これらの新しいオプションにより、お客様の工場に最適な機械をフレキシブルに構築できます。

70ポケット
ツールチェンジャー

パレット
プール

コボット
パッケージ

18,000 RPM
スピンドル

チップ
コンベヤ

VF超高速モデルのフルラインアップに対応

Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-3SS

VF-3SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-4SS

VF-4SS

超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-5SS

VF-5SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

VF-6SS

超高速CNC立型ミル - 移動量1,626×813×762mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

VF-7SS

超高速CNC立型ミル - 移動量2,134 x 813 x 762mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-8SS

VF-8SS

超高速CNC立型ミル - 移動量1,626 × 1,016 × 762mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

お近くのHAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools