MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC

 NOVITÀ PER IL 2025:

MODELLI SUPER-VELOCI, ORA DOTATI DI ALTRE FUNZIONI DI ALTA QUALITÀ – STANDARD

Ogni VF Haas Super-Speed (SS) è ora disponibile di serie con una potente gamma di funzioni aggiornate, senza costi aggiuntivi. Da prestazioni avanzate del refrigerante a copriguida in acciaio inossidabile e una nuova interfaccia di controllo elegante, queste macchine sono costruite per funzionare in modo più veloce, più pulito ed efficiente, immediatamente pronto all’uso.

 19" LARGHEZZA
CONTROLLO TOUCHSCREEN

CONTROLLO"TOUCHSCREEN 19  DI LARGHEZZA CON CORNICE IN FIBRA DI CARBONIO

COPRIGUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

COPRIGUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 304 CON TERGICRISTALLI AD ALTA RESISTENZA

POMPA DEL REFRIGERANTE
MULTI-STADIO

POMPA DA 1,5 HP CON FLUSSO ELEVATO, ALTA PRESSIONE E FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

LAVAGGIO TRUCIOLI
A FLUSSO ELEVATO

LAVAGGIO DELL'INVOLUCRO POSTERIORE CON PIÙ UGELLI

SEPARATORE DI TRUCIOLI

UN’EFFICIENTE FILTRAZIONE DEL REFRIGERANTE E UNA FACILE MANUTENZIONE

* Lavaggio trucioli attualmente disponibile solo su VF-2SS e VF-2SSYT. Presto disponibile SU altri modelli SS.

ESPANDI LE CAPACITÀ SUPER-SPEED CON LE NUOVE OPZIONI AGGIORNATE

Porta la tua macchina Super-Speed ancora più lontano con nuove potenti opzioni progettate per aumentare capacità e prestazioni e semplificare l'automazione. Che tu stia cercando di aumentare la velocità del mandrino, semplificare la gestione dei trucioli o integrare la produzione di illuminazione, queste nuove opzioni ti offrono la flessibilità di creare la macchina migliore per la tua officina.

CAMBIO UTENSILE A 70 POSIZIONI

PALLET
POOL

PACCHETTI
COBOT

MANDRINO DA
18.000 RPM

CONVOGLIATORE
TRUCIOLI

SODDISFARE L'INTERA GAMMA DI MODELLI VF SUPER-VELOCI

Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 406 x 508 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3SS

VF-3SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-4SS

VF-4SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-5SS

VF-5SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

VF-6SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

VF-7SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 2.134 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-8SS

VF-8SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools
Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.