Drill | Tap | Mill

  1. 立型マシニングセンター
  2. ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
Haas ドリル/タップ/ミルシリーズ

ドリル/ タップ/ ミルシリーズ

高速でスリムなマシニングセンター

ドリル/タップ/ミルシリーズ

  • 30テーパー
  • 40テーパー
  • 使用可能なスピンドル
オンライン見積もり
Recently Updated

サイクル時間を短縮


定評あるHaasの設計と技術に基づいたドリル/タップ/ミルシリーズは、速度とパワーの絶妙な組み合わせでサイクル時間を短縮します。

小型、高速、パワフル

ドリル/タップ/ミルシリーズの機械は、高速でスリムなマシニングセンターです。フットプリントが小さく、工場の貴重な床面積を非常に効率良く活用することができます。

30/40

テーパー

3/4/5

軸

10,000~20,000

RPM

18~20

工具収容能力

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

DT-2カスタマーレビュー

「固定具プレート製品の一つが以前なら18分、ここでなら10分です。」

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

ジョン・サンダース | オーナー | Saunders Machine Works

ジョン・サンダースは、Saunders Machine Works のオーナーであり、彼の NYC CNC YouTube チャンネルに頻繁にビデオを投稿しています。独学の機械工であるジョンは、機械加工および製造業界で有名な人物になりました。 彼は、次世代の機械工と製造業の起業家を教育し、刺激することに重点を置いています。

   ジョンの YouTube チャンネルで、その他の動画をご覧ください:    NYC | CNC

Recently Updated

DT/DMシリーズモデルの比較


当社が提供するドリル/タップミルの中から、お客様のニーズに最適な機械を見つけてください。

ドリル/タップシリーズ | 30テーパー

Haas DT-1

DT-1

CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-3

DT-3

CNCドリル/タップセンター‐移動量914×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ドリル/ミルシリーズ | 40テーパー

Haas DM-1

DM-1

CNCドリル/ミルセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-2

DM-2

CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-3

DM-3

CNCドリル/ミルセンター - 移動量914×406×394mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

提供中の高性能スピンドル

DT|DM:10,000RPM

  • 標準スピンドル
  • インラインダイレクトドライブ
  • 全体的に優れた性能と価値
  • 立体的な輪郭形成向けの良好な性能

DT|DM:12,000RPM 

  • 高性能のオプション
  • インラインダイレクトドライブ
  • 高度な加速/減速比
  • 5,000rpmリジッドタッピング
  • 20%速い速度と送り
  • 立体的な輪郭形成に最適なより良い性能

DT|DM:15,000RPM

  • 高性能のオプション
  • インラインダイレクトドライブ
  • 高度な加速/減速比
  • 5,000rpmリジッドタッピング
  • 50%速い速度と送り
  • 立体的な輪郭形成に最適な性能

DT:20,000RPM

  • 高性能オプション(DTのみ)
  • インラインダイレクトドライブ
  • 高度な加速/減速比
  • 5,000rpmリジッドタッピング
  • 100%速い速度と送り
  • 立体的な輪郭形成に最適な究極の性能

「最初に導入したHaas製品はDT-1ドリル/タップセンターでした。現在Haasユーザーとして、世界のどの工場であろうとHaas製品を使うべきだと強く思います。価格を上回る、世界最高の大量生産用機械です!」

TMPC CO., LTD.
Hardus Coetzee | オーナー | TMPC CO., LTD.
VMC比較
一番人気の高い3種類のHaasミルで同じ部品を加工しました。どの機械が最速で完了するかご覧ください。
DM-1のご紹介
Haas DM-1ドリル/ミルセンターは、ショップでの実績を持つ当社のDT-1ドリル/タップセンターと同じ高度の速度と性能をご提供するものですが、さらに大きい40テーパーインラインスピンドルと18+1ツールチェンジャーが搭載されています。
TRT100回転テーブルのご紹介
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100は、Haasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
DM-2およびDT-2
Haas DM-2およびDT-2 ドリル/タップ/ミルセンターについて、ボブとブライアンがお話しします。2400ipmラピッドや超高速工具交換など、この機械の特徴を実感できる素晴らしい切削デモもご覧ください。

 

Recently Updated

自分に合うドリル/タップ/ミル機械を構築する


あなたの新しいHaas立型マシニングセンターを構成する準備はできましたか? 

お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

今すぐ始める