Y-Axis Lathes

あらゆるショップ向けの高性能ターニング
Y軸旋盤
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

  • 標準Y軸
  • ロングベッドY軸
  • 大口径Y軸
  • デュアルスピンドルY軸
Recently Updated

業界ベストバリューのY軸旋盤


HaasのY軸旋盤は広いY軸移動、完全なC軸動作と、高性能の回転工具を組み合わせて、どのような工場に対しても汎用性の高い1回完結の加工ソリューションを生み出します。オフセンターミリング、ドリル、およびタッピングなど、旋盤上の二次ミリング操作を簡単に実行し、生産量を増加させて精度を高めます。

標準Y軸旋盤

Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

279×406mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

Y軸大口径旋盤

Haas ST-40SY

ST-40SY

699 x 711mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたY軸CNCショートベッド旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-40Y

699 x 1,118mm の最大能力と 102 mm のバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40LY

ST-40LY

699 × 2,032mm の最大能力と102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-45SY

699 x 711mmの最大能力と178mmのボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-40Y

ST-45Y

699 x 1,118mm の最大能力と 178mm ボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-45LY

ST-45LY

699 x 2032mm の最大能力と178mm のボアを備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

デュアルスピンドルY軸旋盤

Haas DS-20Y

DS-20Y

Y軸と最大298×572mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DS-25Y

DS-25Y

Y軸と最大298 x 572 mm、3.0"のバー能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ロングベッドY軸旋盤

Haas ST-10Y

ST-10LY

279×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15LY

ST-15LY

279×826mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20LY

298×1,080mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25LY

298×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28LY

298×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30LY

ST-30LY

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35LY

ST-35LY

349 x 1,587mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
旋盤ドリル:知っておくべきこと
Haas旋盤でのドリル使用に関して知っておくべきことは、マークがすべて見せてくれます。標準の2軸旋盤、デュアルスピンドル旋盤、回転工具旋盤のいずれを使用する場合でも、マークがプロセスを簡素化し、必要となるすべてのGコードとMコードについて説明します。
旋盤部品ストップに関する基本事項
プルバック/デッドレングスコレットチャック、および旋盤部品ストップのようなわかりにくく誤解されやすいトピックをマークが取り上げてくれます。機械が機能する方法について知ることは、より適切な保持具を決定することにおいて役立ちます。このビデオには、さまざまなことを本当の意味で説明する優れたアニメーションが含まれています。
HAAS BMT65タレット
BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完全な機械加工が可能で、回転部品を二次加工のためにミルに送る必要がなくなります。BMT65システムは、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現します。
回転工具のセットアップ方法
ターニングセンターでの回転工具の正しいセットアップには注意が必要です。Markが順を追ったガイダンスでこのプロセスをご案内し、すべての疑問を解消してくれます。回転工具を備えるHaas旋盤をお使いの場合、あるいは購入をご検討の場合は、ぜひこのビデオをご覧ください。

 

Recently Updated

Y軸旋盤を構築する


新しいHaasターニングセンターを作る準備はできましたか? 

お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

今すぐ始める