ST-40LY

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-40LY

ST-40LY

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

699 × 2,032mm の最大能力と102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

ST-40LYは、当社の工場で実績のあるST-40Lロングベッド旋盤にY軸の動きを追加することで、余裕のある加工範囲と二次ミリング(フライス削り)機能を備えた大型フレームターニングセンターをなっています。Y軸の動き、C軸補間、さらに回転工具を追加することで、ミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングが可能となり機械の能力が向上しました。この機械は、このクラスで最高のコストパフォーマンスを提供します。

  • 特大の加工範囲
  • 完全にプログラマブルなサーボ心押台
  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT75)
  • 4.0インチ(102mm)バー能力を備えたA2-8スピンドルノーズ
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • ± 3.0"(76mm)Y軸移動
  • 完全C軸補間

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

ST-40Y

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 15.0 in 381 mm
    最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    最大切削長(保持具により異なります) 80.0 in 2032 mm
    バー能力 4.00 in 102 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 20.00 in 508 mm
    Y軸 ± 3.0 in ± 76 mm
    Z軸 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Z軸で高速 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 5500 lbf 24465 N
    最大スラストY 2300 lbf 10231 N
    最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-8 A2-8
    最大定格 40.0 hp 29.8 kW
    最大速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    スピンドルボア径 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    最大定格 55.0 hp 41.0 kW
    最大速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大速度 49 rpm 49 rpm
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 21.5 in 546 mm
    ブレーキ保持トルク 450 ft-lbf 610 Nm
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    テーパー MT5 MT5
    旅行 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    工具の数 12 Stations 12 Stations
    工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    インデックス時間(工具1本) 2 s 2 s
    ボーリングバー後ろクリアランス(タレット面から) 4.50 in 114.0 mm
    ツーリング BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    ツーリング BMT75 BMT75
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 2400 rpm 2400 rpm
    駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 2,400rpmスピンドル

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT75タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • 95ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • 延長工具ポケット
    • 自動システム向けエッジセンサー
    • 旋盤用自動ドア
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • BMT75駆動工具ホルダキット
    • BMT75標準工具ホルダキット
    • BMT75メトリック標準工具ホルダキット

    保持具

    • プログラマブルサーボ心押台、MT5
    • 381mm 油圧チャック、A2-8

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • ステディレストのレイアウト図面
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

    チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

    チャートをダウンロード
    ビデオ

    旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

    G53を使ったサイクル時間の短縮とタレットの位置決め

    HAAS BMT65タレット

    回転工具のセットアップ

    関連製品

    さらに大きなスピンドルボアとチャック

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    699 x 2032mm の最大能力と178mm のボアを備えたY軸CNC旋盤

    • 18" (opt) チャックサイズ
    • 7.0" バー能力
    • 1.4k RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    2軸の代替品

    Haas ST-40L

    ST-40L

    762 x 2,032 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    • 15" チャックサイズ
    • 4.0" バー能力
    • 2.4k RPM
    • 40 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    さらに大きなスピンドルボアと充実のパワー

    Haas ST-55

    ST-55

    648×2,032mmの最大能力と318mmのボアを備えたCNC旋盤

    • 12.5" バー能力
    • 1k RPM
    • 55 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。