My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-40LY

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-40LY

ST-40LY

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC cu capacitate maximă de 699 x 2.032 mm și capacitate bară de 102 mm

ST-40LY adaugă mișcarea pe axa Y la strungul nostru cu pat lung ST-40L testat în atelier, pentru a crea un centru de strunjire cu cadru de dimensiuni mari, cu o incintă de lucru generoasă și capacități de frezare secundare. Adăugarea mișcării pe axa Y, interpolarea pe axa C și ansamblului sculelor antrenate permit frezarea, găurirea și tarodarea, pentru capacități de prelucrare îmbunătățite. Această mașină oferă cel mai bun raport performanță-preț din clasa sa.

  • Incintă de lucru foarte lungă
  • Păpușă mobilă servo complet programabilă
  • Cap revolver cu montaj la bază și 12 stații (BMT75)
  • Capul arborelui principal A2-8 cu o capacitate bară de 4.0" (102 mm)
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Cursă pe axa Y de ± 3.0" (76 mm)
  • Axa C interpolată complet

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

ST-40Y

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 15.0 in 381 mm
    Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 80.0 in 2032 mm
    Capacitate bară 4.00 in 102 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 20.00 in 508 mm
    Axa Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Axa Z 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
    Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
    Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-8 A2-8
    Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø alezaj arbore principal 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Viteză maximă 49 rpm 49 rpm
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 21.5 in 546 mm
    Cuplu menținere frână 450 ft-lbf 610 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Con MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Timp indexare (o sculă) 2 s 2 s
    Joc spate bară de alezat (din fața capului revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 2400 rpm 2400 rpm
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 2400 rpm

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT75 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
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
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Locaș magazie scule extins
    • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
    • Ușă automată pentru strunguri
    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set de portscule antrenate BMT75
    • Set de portscule standard BMT75
    • Set de portscule standard, metric BMT75

    Sistemul de suport piesă

    • Păpușă mobilă programabilă cu acționare servo, MT5
    • Mandrină hidraulică de 381 mm, A2-8

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Schiță configurație lunetă fixă
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

    DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

    DESCĂRCARE SCHEMĂ
    Videoclipuri

    Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

    Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

    Cap revolver Haas BMT65

    Setarea ansamblului sculelor antrenate

    PRODUSE ASOCIATE

    ALEZAJ ARBORE PRINCIPAL ȘI MANDRINĂ MAI MARI

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 2032 mm și alezaj de 178 mm

    • 18" (opt) Dimensiune mandrină
    • 7.0" Capacitate bară
    • 1.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    Alternativa în 2 axe

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 2.032 mm și capacitate bară de 102 mm

    • 15" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 2.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    ALEZAJ ARBORE PRINCIPAL MAI MARE ȘI MAI MULTĂ PUTERE

    Haas ST-55

    ST-55

    Strung CNC cu capacitate maximă de 648 x 2.032 mm și capacitate de 318 mm

    • 12.5" Capacitate bară
    • 1k Rot/min
    • 55 hp Putere
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.