My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-40LY

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-40LY

ST-40LY

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 699 x 2032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

Model ST-40LY rozšiřuje osvědčený soustruh s dlouhým ložem ST-40L o pohyb v ose Y a vytváří tak soustružnické centrum s velkým rámem s velkorysým pracovním prostorem a možnostmi sekundárního frézování.

Přidaný pohyb v ose Y, interpolace v ose C a poháněné nástroje umožňují frézování, vrtání a závitování, a zajišťují tak vyšší schopnosti stroje.Tento stroj nabízí nejlepší výkon za svou cenu – nejlepší hodnotu ve své třídě. 

    Extra velký pracovní prostor
  • Plně programovatelný koník se servopohonem
  • Montážní revolverová hlava s 12 stanicemi (BMT75)
  • Čelo vřetena A2-8 pro práci s s kapacitou tyčí 4,0" (102 mm)
  • Frézování, vrtání a závitování na ose Y
  • Pojezd osy Y ± 3,0 (76 mm)
  • "
  • Osa C a úplnou interpolací

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ST-40Y

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost sklíčidla 15.0 in 381 mm
    Max. oběh obrobku 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 80.0 in 2032 mm
    Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 20.00 in 508 mm
    Osa Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Osa Z 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rychloposuv na Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 5500 lbf 24465 N
    Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
    Max. síla Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vřetena A2-8 A2-8
    Max. výkon 40.0 hp 29.8 kW
    Max. rychlost 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krouticí moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Průchod vřetena ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. výkon 55.0 hp 41.0 kW
    Max. rychlost 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krouticí moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. rychlost 49 rpm 49 rpm
    Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
    Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
    Průměr brzdy 21.5 in 546 mm
    Přidržovací krouticí moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužel MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas indexování (jeden nástroj) 2 s 2 s
    Zadní světlost vyvrtávací tyče (od čela revolverové hlavice) 4.50 in 114.0 mm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 2400 rpm 2400 rpm
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
    • Vřeteno 2 400 rpm

    Revolverové hlavy a poháněné nástroje

    • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT75 a osa C

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
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
    • Orientace vřetena
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Rozšířená kapsa nástroje
    • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
    • Automatické dveře pro soustruhy
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT75
    • Sada standardních nástrojových držáků BMT75
    • Standardní sada metrických nástrojových držáků BMT75

    Upínání obrobku

    • Programovatelný koník poháněný servomotorem, MT5
    • Hydraulické sklíčidlo 381 mm, A2-8

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Dispoziční výkres stabilní lunety
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

    VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

    STÁHNOUT TABULKU
    Videa

    Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

    Zredukujte doby cyklu a polohujte revolverovou hlavu pomocí G53

    Revolverová hlava haas BMT65

    Nastavování poháněných nástrojů

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    VĚTŠÍ PRŮCHOD VŘETENA A SKLÍČIDLO

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 699 x 2032 mm a vyvrtáváním 178 mm

    • 18" (opt) Velikost sklíčidla
    • 7.0" Kapacita tyčí
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    2-osá alternativa

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 762 x 2 032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

    • 15" Velikost sklíčidla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRŮCHOD VŘETENA A VYŠŠÍ VÝKON

    Haas ST-55

    ST-55

    Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 648 × 2 032 mm a průchodem 318 mm

    • 12.5" Kapacita tyčí
    • 1k RPM
    • 55 hp Výkon
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.