Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-40LY

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-40LY

ST-40LY

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z maks. kapaciteto 699 x 2032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

ST-40LY naši stružnici z dolgo posteljo ST-40L, ki je bila preizkušena v trgovini, dodaja gibanje Y-osi, s čimer ustvarja stružni center z velikim ogrodjem in delovnim območjem ter sekundarnimi zmogljivostmi rezkanja. Dodano gibanje na osi Y, interpolacija osi C in gnana orodja omogočajo rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev za večje zmogljivosti stroja. Ta stroj ponuja najboljšo učinkovitost za ta denar – najboljšo vrednost – v svojem razredu.

  • Zelo dolgo delovno območje
  • V celoti programabilen servo konjiček
  • 12-postajni revolver za namestitev na podnožje (BMT75)
  • Čelo vretena A2-8 s premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • ± 3,0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Popolnoma interpolirana os C

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

ST-40Y

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 15.0 in 381 mm
    Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 80.0 in 2032 mm
    Kapaciteta droga 4.00 in 102 mm
    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 20.00 in 508 mm
    Y-os ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-os 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
    Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vretena A2-8 A2-8
    Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hitrost 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. navor 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Premer izvrtine vretena 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. hitrost 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. navor 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 49 rpm 49 rpm
    Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Premer zavore 21.5 in 546 mm
    Zavorni navor 450 ft-lbf 610 Nm
    Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Število orodij 12 Stations 12 Stations
    OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas indeksiranja (1 orodje) 2 s 2 s
    Odmik vrtalnega droga zadaj (od sprednje strani revolverja) 4.50 in 114.0 mm
    Orodje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
    Orodje BMT75 BMT75
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 2400 rpm

    Revolverji in gnana orodja

    • Gnano orodje s 4.000 vrt./min, z revolversko glavo BMT75 z 12 postajami in C-osjo

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Orientacija vretena
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Povečani žepi orodja
    • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
    • Avtomatska vrata za stružnice
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Komplet za gnano držalo orodja BMT75
    • BMT75 Standardni komplet držala orodja
    • BMT75 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

    Vpenjanje obdelovanca

    • Programabilni servo konjiček, MT5
    • 381 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-8

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Skica postavitve v stabilnem položaju
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

    VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

    PRENOS GRAFIKONA
    Videoposnetki

    Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

    Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

    Revolverska glava Haas BMT65

    Nastavitev gnanih orodij

    POVEZANI IZDELKI

    VEČJA IZVRTINA VRETENA IN VPENJALNA GLAVA

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 699 x 2032 mm in izvrtino 178 mm

    • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
    • 7.0" Kapaciteta droga
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    2-osna alternativna možnost

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    • 15" Velikost vpenjalne glave
    • 4.0" Kapaciteta droga
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJA IZVRTINA VRETENA IN VEČ MOČI

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 648 x 2.032 mm in izvrtino 318 mm

    • 12.5" Kapaciteta droga
    • 1k RPM
    • 55 hp Moč
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.