My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
ST-40LY

  1. Tokarilica
  2. ST serije
  3. ST-40LY

ST-40LY

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 699 x 2032 mm i kapacitetom šipki od 102 mm

ST-40LY našoj dokazanoj tokarilici dugačkog tokarskog postolja ST-40L dodaje kretanje po Y-osi, stvarajući tokarski centar velikog okvira s izdašnim radnim prostorom i mogućnostima sekundarnih operacija glodanja. Dodavanje Y-osnog kretanja, C-osne interpolacije i pogonjenog alata omogućuje povećane mogućnosti stroja poput glodanja, bušenja i urezivanja navoja. Ovaj stroj nudi najbolje performanse za novac - najbolju vrijednost - u svojoj klasi.

  • Posebno veliki radni prostor
  • Potpuno programabilni servo konjić
  • 12-stanična revolverska glava koja se montira na postolje (BMT75)
  • A2-8 konus glavnog vretena s kapacitetom šipke od 4,0" (102 mm)
  • Glodanje, bušenje i urezivanje navoja po osi Y
  • ± 3,0" (76 mm) hod po Y osi
  • Potpuno interpolirana C osovina

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 15" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 2.4k o/min
  • 40 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

ST-40Y

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 15.0 in 381 mm
    Maks. zamah dijela 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 80.0 in 2032 mm
    Kapacitet šipke 4.00 in 102 mm
    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 20.00 in 508 mm
    Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Z os 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 5500 lbf 24465 N
    Maksimalni potisak Y 2300 lbf 10231 N
    Maksimalni potisak Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nos vretena A2-8 A2-8
    Maks. ocjena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. brzina 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. obratni moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Provrt vretena ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocjena 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. brzina 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. obratni moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. brzina 49 rpm 49 rpm
    Maks. ocjena 5.0 hp 3.7 kW
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Promjer kočnice 21.5 in 546 mm
    Obratni moment kočionog držača 450 ft-lbf 610 Nm
    Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Broj alata 12 Stations 12 Stations
    Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indeks vremena (jedan alat) 2 s 2 s
    Stražnji razmak šipke za bušenje (od prednjeg dijela revolverske glave) 4.50 in 114.0 mm
    Alat BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Alat BMT75 BMT75
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Snaga vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.
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
    • 2400 rpm glavno vreteno

    Revolveri i pogonjeni alati

    • 4000-rpm pogonjeni alati s BMT75 revolverom s 12 prihvata alata i C osovinom

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
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
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Prošireno gnijezdo alata
    • Senzor ruba za automatizirane sustave
    • Automatska vrata za tokarilice
    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • BMT75 pogonjeni komplet držača alata
    • BMT75 standardni set držača alata
    • BMT75 Metrički standardni set držača alata

    Držač obratka

    • Programabilni servo konjić, MT5
    • 381 mm hidraulička stezna glava, A2-8

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Nacrt rasporeda postolja
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika
    • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

    VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

    GRAFIKON PREUZIMANJA
    Videozapisi

    Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

    Skratite vrijeme ciklusa i pozicionirajte revolver uz pomoć G53

    Haas BMT65 revolver

    Postavljanje pogonjenih alata

    POVEZANI PROIZVODI

    VEĆI PROVRT VRETENA I STEZNA GLAVA

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 699 x 2032 mm i provrtom od 178 mm

    • 18" (opt) Veličina stezne glave
    • 7.0" Kapacitet šipke
    • 1.4k o/min
    • 40 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    2. osna alternativa

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 762 x 2032 mm i kapacitetom šipki od 102 mm

    • 15" Veličina stezne glave
    • 4.0" Kapacitet šipke
    • 2.4k o/min
    • 40 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆI PROVRT VRETENA I VIŠE SNAGE

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 648 x 2032 mm i provrtom od 12,5"  (318 mm)

    • 12.5" Kapacitet šipke
    • 1k o/min
    • 55 hp Snaga
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.