MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-40LY

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-40LY

ST-40LY

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 699 x 2.032 mm en een max. staafcapaciteit van 102 mm

De ST-40LY voegt Y-asbeweging toe aan onze in de werkplaats beproefde ST-40L Langbed-draaimachine om een draaimachine met een groot frame te creëren met een royaal werkbereik en secundaire freescapaciteiten. Met de toevoeging van Y-asbeweging, C-as interpolatie en aangedreven gereedschappen kunt u frezen, boren en tappen met meer machinemogelijkheden. Deze machine biedt de beste prestaties voor het geld (de beste waarde) in zijn klasse.

  • Extra lang werkbereik
  • Volledig programmeerbare servo-losse kop
  • Op basis gemonteerde revolver met 12 posities (BMT75)
  • A2-8 spilneus met 4,0" (102 mm) staafcapaciteit
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • ± 3,0" (76 mm) Y-asverplaatsing
  • Volledig geïnterpoleerde C-as

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
ST-40Y
DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie

    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 15.0 in 381 mm
    Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 80.0 in 2032 mm
    Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 20.00 in 508 mm
    Y-as ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-as 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
    Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
    Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-8 A2-8
    Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. snelheid 49 rpm 49 rpm
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 21.5 in 546 mm
    Rem houdkoppel 450 ft-lbf 610 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Conus MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexeertijd (één gereedschap) 2 s 2 s
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf voorkant van revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 2400 rpm

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Verlengde gereedschapszak
    • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
    • Automatische deur voor draaimachines
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset
    • BMT75 standaard gereedschapshouderset
    • BMT75 metrische standaard gereedschapshouderset

    Werkstukopspanning

    • Programmeerbare losse servokop, MT5
    • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Lay-outtekening Steadyrest
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

    KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

    GRAFIEK DOWNLOADEN
    Video’s

    Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

    Verminder de cyclusduur en positioneer uw revolver met G53

    De Haas BMT65-revolver

    Het instellen van aangedreven gereedschappen

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GROTERE SPILBORING EN KLAUWPLAAT

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 699 x 2.032 mm en een boring van 178 mm

    • 18" (opt) Klauwplaat afmeting
    • 7.0" Staafcapaciteit
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    2-assig alternatief

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 2.032 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

    • 15" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTERE SPILBORING EN MEER KRACHT

    Haas ST-55

    ST-55

    CNC-draaibank met een max. capaciteit van 648 x 2.032 mm en een boring van 318 mm

    • 12.5" Staafcapaciteit
    • 1k RPM
    • 55 hp Voeding
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.