MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-40LY

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. ST-40LY

ST-40LY

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC com capacidade máxima de 699 x 2032 mm e capacidade de barra de 102 mm

O ST-40LY adiciona movimento do eixo Y ao nosso torno de chassis longo ST-40 com provas dadas na oficina para criar um centro de torneamento de estrutura grande com uma área de trabalho generosa e capacidades de fresagem secundária. O acréscimo do movimento do eixo Y, interpolação do eixo C e ferramenta motorizada permite a fresagem, perfuração e roscagem para maior capacidade da máquina. Esta máquina é a que oferece melhor desempenho em função do custo – o melhor valor – na sua classe.

  • Área de trabalho extra-longa
  • Contraponto móvel secundário programável
  • Torreta de instalação em base de 12 estações (BMT75)
  • Nariz do spindle A2-8 com capacidade da barra de 4.0" (102 mm)
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • ± 3.0" (76 mm) de percurso do eixo Y
  • Eixo C totalmente interpolado

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 15" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
ST-40Y
DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina

    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 15.0 in 381 mm
    Oscilação máxima da peça 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 80.0 in 2032 mm
    Capacidade da barra 4.00 in 102 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 20.00 in 508 mm
    Eixo Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Eixo Z 80.00 in 2032 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Z 320 ipm 8.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 5500 lbf 24465 N
    Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
    Impulso máximo Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-8 A2-8
    Valor nominal máximo 40.0 hp 29.8 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Furo do spindle ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Valor nominal máximo 55.0 hp 41.0 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 49 rpm 49 rpm
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 21.5 in 546 mm
    Torque de Retenção do Freio 450 ft-lbf 610 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cone MT5 MT5
    Travel 84.5 in 2,145 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
    Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Tempo de indexação (uma ferramenta) 2 s 2 s
    Folga posterior da barra de alargamento (a partir da frente da torreta) 4.50 in 114.0 mm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 2400 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT75 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Compartimento para ferramentas de maior profundidade
    • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
    • Porta automática para torno
    • Coberturas de passagens em aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT75
    • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT75
    • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT75

    Dispositivo de aperto

    • Contraponto servo programável, MT5
    • Bucha hidráulica de 381 mm, A2-8

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Desenho da disposição do descanso
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

    DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

    DESCARREGAR GRÁFICO
    Vídeos

    Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

    Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

    A torreta Haas BMT65

    Configurar ferramentas motorizadas

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MAIOR FURO DO SPINDLE E BUCHA

    Haas ST-45LY

    ST-45LY

    Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 699 x 2032 mm e perfuração com diâmetro de 178 mm

    • 18" (opt) Tamanho da bucha
    • 7.0" Capacidade da barra
    • 1.4k RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Alternativa de 2 eixos

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Torno CNC com capacidade máxima de 762 x 2032 mm e capacidade da barra de 102 mm

    • 15" Tamanho da bucha
    • 4.0" Capacidade da barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR FURO DO SPINDLE E MAIS ENERGIA

    Haas ST-55

    ST-55

    Torno CNC com capacidade máxima de 648 x 2032 mm e diâmetro de 318 mm

    • 12.5" Capacidade da barra
    • 1k RPM
    • 55 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

    Construção e Preço

    Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

    Comece

    Precisa de mais informação?

    Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.