MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-40LY Install

PRÉ-INSTALAÇÃO [GUIA]

O seu navegador não suporta vídeo em HTML5. O seu navegador não suporta vídeo em HTML5.

ST-40LY Install

    APENAS CNY
Torno CNC com capacidade máxima de 699 x 2032 mm e capacidade da barra de 102 mm

  • 15" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potência

  • Desenho de layout
  • Instruções de elevação
  • Ar / Elétrico / Refrigerante / Transporte
  • Recursos adicionais

Lista de verificação de pré-instalação

Descarregue a lista de verificação de pré-instalação para impressão
Introdução


A instalação da sua máquina é mais fácil e rápida se o local da instalação estiver corretamente preparado. Reúna esta informação:

  • Verifique se o seu piso está correto para a máquina. Consulte a "Colocação e preparação" neste documento para saber mais.
    • Se precisar de fazer uma nova fundação, verifique se tem tempo suficiente para que o cimento atinja 28 dias de resistência.
  • Limpe o local da instalação. Faça um caminho claro para levar a máquina ao local.
  • Verifique se possui a fiação elétrica correta e as condutas de ar no local da máquina.
  • Agende a data e hora da instalação. Informe o seu HFO para que possam enviar um técnico.
  • Se tiver dúvidas sobre este procedimento, entre em contacto com a HFO para saber mais.
GUIA DE INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

Colocação e Preparação


☑
Fundação

Deve colocar a sua máquina numa base de cimento sólida e estável. O piso de cimento padrão de 6" (150 mm) em edifícios industriais é geralmente suficiente. No entanto, máquinas pesadas e complexas, tais como as fresadoras de estrutura grande e os UMC, podem requerer uma fundação de betão de 12" (300 mm), para assegurar uma geometria precisa. Considere estas especificações como orientação:

  • O betão deve ser derramado diretamente na viga de fundação.
  • O betão deve ter 3500 psi (240 bar) com resistência de 28 dias.
  • O agregado de betão deve ter uma mistura de 1" (25 mm).
  • O reforço de aço deve ter resistência à tração de 40 ksi (2700 bar).
  • A escavação deve ser cortada perto de piso plano. Remova qualquer material solto na escavação. Isto evita o assentamento.
  • Siga todos os códigos e regulamentos locais de construção.
  • Laje contínua – NÃO coloque máquinas a atravessar juntas ou fendas de expansão.

☑ Ancoragem

Para um melhor desempenho de corte, a Haas recomenda ancorar a sua máquina. Clique aqui para ver os kits de ancoragem para a sua máquina

Os kits de ancoragem da máquina estão disponíveis na sua HFO. Estes kits não atendem às especificações de instalação de equipamentos sísmicos ou estacionários. Entre em contacto com um especialista se precisar de atender a estas especificações.

  • Clique aqui para obter as instruções de ancoragem e a área útil de cobertura da âncora. 

☑Colocação da máquina

Pode usar uma empilhadora, carrinho de roletes ou uma ponte rolante para mover a sua máquina. Certifique-se de usar um dispositivo de elevação com capacidade suficiente.

Consulte esta lista quando planear a colocação da sua máquina:

  • Coloque a máquina numa laje de betão contínua.
  • Os pés de nivelamento da máquina devem estar a pelo menos 12" (300 mm) da borda da laje de cimento.
  • Isole a máquina da vibração de outras máquinas ou outras fontes.
  • Não coloque a máquina em superfícies inadequadas. Isto inclui asfalto, tijolo, madeira ou sujidade.
  • Se planear colocar a máquina num piso que não seja o nível do solo, consulte um especialista em estruturas.

Deve ter acesso ao painel de controlo para segurança e operações regulares. Se tiver um espaço de 3 pés (1 m) entre o compartimento de controlo e quaisquer estruturas.

O seu técnico de serviço HFO conclui o procedimento final de nivelamento.

☑ Localização opcional do componente

Verifique se a localização da máquina possui espaço suficiente para componentes opcionais, como:

  • Transportador de limalha – Deve ter espaço para remover e instalar o transportador para manutenção.
  • Alimentação de barra Haas – Deve ter espaço no lado do spindle da máquina.
  • Transformadores externos.

 

Desenho de layout

Descarregue o desenho do layout da máquina (PDF)

Instruções de elevação 

Leia estas instruções na íntegra antes de tentar levantar a máquina.

{icon:fa fa-warning} Aviso:
É IMPERATIVO QUE A PREPARAÇÃO E ELEVAÇÃO DA MÁQUINA SEJAM REALIZADAS POR MONTADORES PROFISSIONAIS. ESTAS INSTRUÇÕES DESTINAM-SE APENAS A FINS DE REFERÊNCIA.

{icon:fa fa-warning} importante:  A maioria – mas não todas* – as máquinas Haas podem ser levantadas pelo guindaste suspenso para posicionamento e instalação. Dependendo do modelo, a sua nova máquina Haas pode ter disposições de elevação incorporadas, ou pode necessitar de um kit de elevação, disponível através da sua Haas Factory Outlet (HFO) local, que inclui os suportes de elevação e o hardware necessários.

Consulte o cartaz de elevação na parte traseira da máquina para localizar todos os pontos críticos de elevação.

É necessário equipamento especializado para garantir que a máquina esteja segura e nivelada durante a elevação. Ao levantar a máquina, levante lentamente até que todas as correntes estejam esticadas e levante a máquina, certificando-se de que fica equilibrada. Remova os suportes de elevação e o equipamento, se estiver instalado, antes da operação da máquina, a menos que indicado de outra forma. É de responsabilidade do cliente fornecer todas as correntes e barras espalhadoras necessárias para elevar adequadamente a máquina. Contacte a sua HFO local para obter mais informações. Guarde quaisquer suportes de elevação e ferragens fornecidos num local seguro para utilização futura. Use apenas o equipamento de elevação fornecido pela Haas, se necessário.

Consulte o cartaz de elevação na parte traseira da máquina para obter informações de elevação específicas do modelo. Prenda o suporte de elevação, se necessário, e as correntes, como mostrado. Certifique-se de que as correntes não entrem em contacto com o compartimento de chapa metálica ou com os cabos elétricos. Observe o uso de barras espaçadoras e madeira. A Haas Automation, Inc., não fornece barras espalhadoras ou madeira.

*Os modelos GR, GM, TL, CM e CL não são adequados para elevação de cargas. Devem ser levantados por empilhador.

Requisitos de ar | Dimensões de transporte | Especificações elétricas

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 2400 rpm 2400 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Spindle opcional

SPINDLE

COMANDO DO SPINDLE PICO (HP/KW) CONT (HP/KW) TENSÃO CA DE ENTRADA AMPS DE CARGA COMPLETA
Spindle de Desempenho Extra Caixa de transmissão 55/41 30/22,4

220 (3 fase)

440* (3 fase) 

105

53

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento com energia de 220 V CA. Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VAC) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada, CL-1 e CM-1. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.
 

Requisitos de ar para máquinas Haas

A sua máquina deve ter um fornecimento de ar limpo e seco com pressão e volume mínimos para operar corretamente. Consulte a tabela 

 abaixo.
  • Para a localização da entrada de ar, consulte o Desenho do layout da máquina localizado em http://haascnc.com.

Nota: Se fizer conexões de ar auxiliares, deverão estar no lado de entrada (não regulamentado) do filtro/regulador de ar ou válvula de corte de ar.

  • Forneça ar comprimido com um compressor mínimo de 2 hp (1,5 kW) com um tanque mínimo de 20 galões (75 L), feito para serviço contínuo.
  • O seu compressor deve ter 2 hp (1,5 kW) para cada máquina (por exemplo, uma instalação de 5 máquinas requer um compressor de 10 hp (7,5 kW)).

* Se a pressão do ar de entrada for superior a 8,2 bar (120 psi), precisará de fornecer um regulador de pressão de ar.

Refrigerante


Cuidado:
 não use produtos de óleos minerais “puros” ou purificados como líquido de refrigeração. Estes produtos provocam danos aos tubos e às vedações da máquina. Se usar um sistema de lubrificação de quantidade mínima, use apenas os óleos recomendados.

Nota: Certifique-se de manter a sua mistura de refrigerante para manter a concentricidade do refrigerante em níveis aceitáveis. As misturas de refrigerante mantidas inadequadamente podem permitir que os componentes da máquina enferrujem. Os danos por ferrugem não estão cobertos pela sua garantia.

  • Aceda ao recurso Refrigerante para Máquinas-Ferramenta em www.haascnc.com/video. A Série de Vídeo de Refrigerante para Máquinas-Ferramenta fornece informações completas sobre a manutenção do refrigerante.
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
  • As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento com energia de 220 V CA. Está disponível um transformador interno de alta tensão opcional (380 - 480 V CA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada CL-1 e CM-1.
  • Nota: Este transformador interno de alta tensão opcional não é instalável em campo; deve ser solicitado com a máquina.

Chão

  • O fio terra é necessário para a segurança do operador e a operação correta.
  • Um fio terra separado deve ser conectado ao chassis da máquina. 
  • O fio terra deve ser ligado de volta ao painel de serviço que está a alimentar a máquina.
  • Não use uma conduta como fio terra.
  • Não use um cano de água fria ou uma haste de ligação à terra para fornecer o barramento de ligação à terra da máquina.

Energia trifásica

  • Muitas máquinas usam energia trifásica. Pode ser do tipo Wye ou Delta.
  • Deve ligar à terra a fonte de energia. Uma perna ou perna central para Delta. Neutro para Wye.
  • Todas as fases devem ser equilibradas. As tensões devem permanecer constantes dentro de ±10%.

Alimentação monofásica

  • Algumas máquinas permitem usar alimentação monofásica. Consulte a tabela “Especificações elétricas” acima.
  • A energia fornecida deve ser de 208-240 V CA e permanecer constante num intervalo de ±10%.

Tamanho do fio

  • Os requisitos de tamanho do fio dependem do seu comprimento de fio. Consulte os códigos elétricos locais.

Disjuntor de serviço

  • Verifique se o disjuntor que se conecta à máquina atende às especificações da Haas. Consulte a coluna “Amplificadores de carga total” na tabela “Especificação elétrica” acima.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.