My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-40LY Install

[GUIDE] PRÉINSTALLATION

Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5. Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.

ST-40LY Install

    CNY UNIQUEMENT
 
Tour CNC à axe Y avec capacité max. 699 x 2032 mm et passage de barre de 102 mm

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
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
La bonne préparation du site d’installation facilite et accélère l’installation de votre machine. Prenez en compte les informations suivantes :

  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous au chapitre « Positionnement et préparation » de ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Dégagez l’emplacement de l’installation. Assurez-vous que l’accès est dégagé pour acheminer la machine vers son emplacement.
  • Assurez-vous que vous disposez du câblage et des canalisations d’air appropriés jusqu’à l’emplacement de la machine.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en votre HFO afin qu’il mandate un technicien.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO.
GUIDE D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Positionnement et préparation


☑
Fondation

Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses à large structure ou UMC, il faudrait plutôt une fondation en béton de 12" (300 mm), afin de garantir la bonne géométrie. Veuillez consulter ces spécifications techniques :

  • Le béton doit être versé directement sur la pente.
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’agrégat de béton doit consister en un mélange de 1" (25 mm).
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • L’excavation doit se faire à ras du sol aplani. Retirez tous les résidus lors de l’excavation. Ceci empêche les dépôts.
  • Respectez toutes les réglementations et les codes locaux du bâtiment.
  • Dalle continue – NE placez pas les machines sur les joints de dilatation ou les fissures.

☑ Ancrage

Pour de meilleures performances d’usinage, Haas vous conseille d’ancrer votre machine. Cliquez ici pour voir les accessoires d’ancrage pour votre machine.

Les accessoires d’ancrage de machine sont disponibles auprès de votre HFO. Ces kits ne répondent pas aux spécifications d’installation d’équipement fixes, sismiques ou de construction. Contactez un spécialiste si vous devez vous conformer à ces spécifications.

  • Cliquez ici pour les instructions d’ancrage et l’encombrement au sol de l’ancrage. 

☑ Positionnement de la machine

Vous pouvez utiliser un lève-palette, un porte-charge à roulettes ou un pont roulant pour déplacer votre machine. Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage ayant une capacité suffisante.
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
Vous devez avoir accès à l’armoire de commande pour une utilisation sûre et normale. Assurez-vous que vous disposez d’un espace de 3 pi. (1 m) entre l’armoire de commande et les structures.

Votre technicien d’entretien HFO réalise la procédure de mise à niveau finale.

☑ Emplacement de composant en option

Assurez-vous que l’emplacement de la machine dispose de suffisamment d’espace pour les composants en option, comme :

  • Convoyeur de copeaux : vous devez disposer d’espace pour retirer et installer le convoyeur aux fins de maintenance.
  • Ravitailleur de barres Haas : vous devez disposer d’espace du côté broche de la machine.
  • Transformateurs externes.

 

Schéma

Télécharger le dessin de la machine (PDF)

Instructions de levage 

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de tenter de lever la machine.

{icon:fa fa-warning} AVERTISSEMENT :
IL EST IMPÉRATIF QUE LA PRÉPARATION ET LE LEVAGE DE LA MACHINE SOIENT EFFECTUÉS PAR DES MONTEURS PROFESSIONNELS. CES INSTRUCTIONS SONT DONNÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

{icon:fa fa-warning} IMPORTANT :  La plupart des modèles de machines Haas, mais pas tous*, peuvent être soulevés par un pont roulant pour leur positionnement et leur installation. Selon le modèle, votre nouvelle machine Haas peut être équipée de dispositifs de levage intégrés ou avoir besoin d’accessoires de levage, disponibles auprès de votre magasin d’usine Haas (HFO) ; ils comprennent les supports de levage et la quincaillerie nécessaires.

Reportez-vous à la plaque de levage située à l’arrière de la machine pour localiser tous les points de levage importants.

Un équipement spécialisé est nécessaire pour sécuriser la machine et la mettre à niveau pendant le levage. Lors du levage de la machine, soulevez-la lentement jusqu’à ce que toutes les chaînes soient tendues, puis levez la machine, en vous assurant qu’elle reste équilibrée. Retirez les supports de levage et la quincaillerie, s’ils sont installés, avant d’utiliser la machine, sauf indication contraire. Le client est responsable de la fourniture de l’ensemble des chaînes et des barres d’écartement requises pour lever correctement la machine. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations. Conservez les supports de levage et la quincaillerie fournis et rangez-les dans un endroit sûr pour une utilisation future. N’utiliser que les accessoires de levage fournis par Haas, le cas échéant.

Reportez-vous à la plaque de levage située à l’arrière de la machine pour obtenir des informations relatives au levage et spécifiques au modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement ni le bois d’œuvre.

*Les modèles GR, GM, TL, CM et CL sont inadaptés au levage en hauteur. Ils doivent être soulevés à l’aide d’un chariot élévateur.

Prérequis en air | Dimensions transport | Spécifications électriques

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 2400 rpm 2400 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Broche en option

BROCHE

ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) CONT (HP/KW) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche à performance supérieure Boîte de vitesse 55/41 30/22,4

220 (triphasé)

440* (triphasé) 

105

53

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA. Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1 et CM-1. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur place ; il doit être commandé avec la machine.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.
 

Prérequis en matière d’air pour les machines Haas

Votre machine doit disposer d’un apport en air sec et propre à une pression et un volume minimal pour bien fonctionner. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

  • Pour l’emplacement de l’entrée d’air, reportez-vous au dessin de disposition de la machine que vous trouverez à l’adresse  http://haascnc.com.

Remarque : si vous réalisez des raccords d’air auxiliaire, ils doivent être du côté entrée (non régulé) du filtre/régulateur d’air ou du robinet d’arrêt de l’air.

  • Fournissez de l’air comprimé avec un compresseur de 2 HP (1,5 kW) minimum, muni d’un réservoir de 20 gallon (75 L), prévu pour un service en continu.
  • Votre compresseur doit avoir 2 HP (1,5 kW) pour chaque machine (ex. : une installation de 5 machines requiert un compresseur de 10 HP (7,5 kW)).

* Si la pression de l’air entrant est supérieure à 120 psi (8,2 bar), vous devez installer un régulateur de pression d’air.

Liquide de coupe


Attention :
 n’utilisez pas de produits à base d’huile minérale sans additifs ou « pure » comme liquide de coupe. Ces produits endommagent les joints et les tuyauteries dans la machine. Si vous utilisez un système de lubrification à quantité minimale, n’utilisez que les huiles recommandées.

Remarque : assurez-vous de surveiller votre mélange de liquide de coupe afin de conserver le concentré de liquide de coupe à des niveaux acceptables. Les mélanges de liquide d’arrosage qui ne sont pas correctement entretenus peuvent amener les composants de la machine à rouiller. Les dégâts liés à la rouille ne sont pas couverts par votre garantie.

  • Consultez la documentation sur le liquide de coupe de l’outil de la machine sur www.haascnc.com/video. La série de vidéos sur le liquide de coupe de l’outil de la machine vous donne une information complète sur la maintenance du liquide de coupe.
  • Le liquide de coupe de la machine doit être de l’un des types suivants :
    • liquide de coupe soluble
    • liquide de coupe semi-synthétique
    • liquide de coupe synthétique

 

Prérequis en matière d’électricité pour les machines Haas


Généralités

  • L’alimentation électrique doit répondre aux exigences et codes de sécurité en vigueur.
  • Un électricien agréé doit réaliser le raccord entre le sectionneur principal et la machine.
  • Reportez-vous au plan d’implantation de la machine pour connaître l’emplacement de son entrée électrique.
Puissance 440 V *
  • Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA. L’option transformateur haute tension interne (380 - 480 VCA) est disponible sur tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1 et CM-1.
  • Remarque : l’option transformateur haute tension interne n’est pas installée sur site, elle doit être commandée avec la machine.

Câble de garde

  • Le câble de garde est obligatoire, pour la sécurité de l’opérateur et un fonctionnement approprié.
  • Un câble de garde séparé doit être relié au châssis de la machine. 
  • Le câble de garde doit être renvoyé au panneau de service qui alimente la machine.
  • Ne remplacez pas le câble de garde par un conduit.
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
  • Certaines machines vous permettent d’utiliser l’alimentation monophasée. Reportez-vous au tableau sur les « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • La tension d’alimentation doit être de 208-240 VAC et rester constante à ±10 %.

Dimension du câble

  • Les prérequis en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.

Disjoncteur de service

  • Assurez-vous que le disjoncteur qui est relié à la machine réponde aux spécifications Haas. Reportez-vous à la colonne « Intensité à pleine charge » dans le tableau « Spécifications électriques » ci-dessus.
  • Utilisez le disjoncteur de qualité industrielle de capacité juste supérieure qui répond aux exigences des codes et réglementations locaux.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.