My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-40LY Install

PŘED INSTALACÍ [PRŮVODCE]

Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video. Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video.

ST-40LY Install

    JEN CNY
Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 699 x 2032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
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
  • Zkontrolujte, že podlaha je pro váš stroj vhodná. Podívejte se na oddíl "Umístění a příprava" v tomto dokumentu, kde najdete více informací.
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
Stroj je nutné umístit na pevný a stabilní betonový podklad. Standardní 6" (150mm) betonová podlaha, která je v průmyslových budovách běžná, obvykle stačí. Nicméně těžké a složité stroje, například frézy s velkým rámem a UMC, mohou pro zajištění přesné geometrie vyžadovat betonový základ 12" (300 mm). Vycházejte z následujících specifikací:

  • Beton je nutné lít přímo na základ.
  • Beton musí mít sílu 3500 psi (240 barů) při stáří 28 dnů.
  • Plnivo betonu musí být 1" (25mm) směs.
  • Ocelové vyztužení musí mít sílu v tahu 40 ksi (2 700 barů).
  • Jámu je nutné řezat tak, aby byla téměř zarovnaná se zemí. Jakýkoli materiál, který se během hloubení uvolnil, je nutné odstranit. Tím předejdete usazování.
  • Dodržujte všechny místní stavební předpisy a předpisy.
  • Souvislá deska – NEUMÍSŤUJTE stroje na dilatační spáry ani praskliny.

☑ Kotvení

Pro co nejlepší řezný výkon společnost Haas doporučuje, abyste svůj stroj ukotvili.

Kliknutím sem zobrazíte kotvicí soupravy dostupné k vašemu stroji

Kotvicí soupravy ke stroji jsou dostupné ve vaší HFO. Tyto soupravy nesplňují stavební ani seismické instalační specifikace ani specifikace pro stacionární zařízení. Pokud některé z těchto specifikací potřebujete splnit, obraťte se na odborníka.

  • Kliknutím sem zobrazíte instrukce k ukotvení a půdorys kotvení. 

☑ Umístění stroje

K přemístění stroje můžete použít vysokozdvižný vozík, podvozek s kolečky nebo mostový jeřáb.

Ujistěte se, že zdvihací zařízení má dostatečnou kapacitu.
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
Je nutné, abyste stále měli zajištěný přístup k ovládací skříni pro bezpečnostní a běžné operace. Mezi ovládací skříní a jakýmikoli strukturami musí být odstup 3' (1 m).
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
{icon:fa fa-warning} VÝSTRAHA:
JE ZÁSADNĚ DŮLEŽITÉ, ABY PŘÍPRAVU A ZVEDÁNÍ OBRÁBĚCÍHO STROJE PROVÁDĚLI PROFESIONÁLNÍ MONTÉŘI. TYTO POKYNY JSOU URČENY POUZE PRO REFERENČNÍ ÚČELY.

{icon:fa fa-bolt} DŮLEŽITÉ: Většinu – ale ne všechny* – strojů Haas lze pro polohování a instalaci zvednout pomocí mostového jeřábu. V závislosti na modelu může mít váš nový stroj Haas vestavěné zvedací prvky nebo může vyžadovat zdvihací soupravu, která obsahuje požadované zvedací konzoly a výstroj. Tato souprava je k dispozici prostřednictvím místní podnikové prodejny Haas (HFO).

Informace o všech důležitých zvedacích bodech najdete na štítku s informacemi ke zvedání na zadní straně stroje.

Aby stroj během zvedání zůstal zabezpečený a v rovnováze, je nutné použít speciální vybavení. Při zvedání stroj zvedejte pomalu, dokud nebudou všechny řetězy napnuté, poté stroj zvedněte a zkontrolujte, že zůstává vyvážený. Před uvedením stroje do provozu odstraňte zvedací konzoly a výstroj (jsou-li nainstalovány), není-li uvedeno jinak. Dodání všech řetězů a rozpěrných tyčí potřebných k řádnému zvedání stroje je zodpovědností zákazníka. Bližší informace vám sdělí místní prodejna Haas. Uschovejte všechny dodané zvedací konzoly a výstroj a uložte je na bezpečné místo pro budoucí použití. Je-li to vyžadováno, používejte pouze zvedací výstroj dodávanou společnosti Haas.

Informace o zvedání pro konkrétní model najdete na štítku s informacemi ke zvedání, který je umístěn na zadní straně stroje. Je-li to vyžadováno, připevněte zvedací držák a řetězy podle obrázku. Dbejte na to, aby se řetězy nedotýkaly plechu pouzdra ani elektrických kabelů. Všimněte si použití rozpěrných tyčí a dřeva. Společnost Haas Automation, Inc., neposkytuje rozpěrné tyče ani dřevo.

*Modely GR, GM, TL, CM a CL nejsou vhodné pro zvedání jeřábem.

Je nutno je zvedat vysokozdvižným vozíkem.

Požadavky na vzduch | přepravní rozměry | elektrické spec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 2400 rpm 2400 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Volitelné vřeteno

VŘETENO

PRŮB (HP/KW) Vřeteno s extra vysokým výkonem
POHON VŘETENA ŠPIČKA (HP/KW) VSTUPNÍ AC NAPĚTÍ JMENOVITÝ ODBĚR
Převodovka 55/41 30/22,4

220 (3fázové)

440* (3fázové) 

105

53

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V stř.

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů CL-1 a CM-1, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; musí se objednat se strojem. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
 

Požadavky na vzduch u strojů Haas

Aby mohl stroj správně fungovat, musí mít k dispozici čistý a suchý vzduch s minimálním tlakem a objemem.

Informace naleznete v tabulce

níže.
    Umístění vzduchového sání najdete na schématu rozvržení stroje, který je k dispozici na http://haascnc.com.
  •  

Poznámka: Pokud vytváříte pomocná vzduchové připojení, musíte je umístit na sací (neregulované) straně vzduchového filtru / regulátoru nebo uzavíracího ventilu vzduchu.

    Přívod stlačeného vzduchu s kompresorem o minimálním výkonu 2 hp (1,5 kW) s minimální nádrží o objemu 20 galonů (75 L), který je určen pro nepřetržitý provoz.
  • Kompresor musí mít výkon 2 hp (1,5 kW) na každý stroj (např. instalace 5 strojů vyžaduje kompresor s výkonem 10 hp (7,5 kW)).
* Pokud je tlak nasávaného vzduchu vyšší než 120 psi (8,2 baru), musíte přidat regulátor tlaku vzduchu.

chladicí kapalina


Upozornění:
 Jako chladicí kapalinu nepoužívejte „čisté“ minerální oleje. Tyto produkty poškozují těsnění a hadice v celém stroji. Používáte-li úsporný mazací systém, používejte výhradně doporučené oleje.

Poznámka: Udržujte chladicí směs tak, aby koncentrát chladicí kapaliny zůstával na přijatelných úrovních. Nesprávně udržované směsi chladicích kapalin mohou vést ke korozi součástí stroje. Na poškození korozí se nevztahuje vaše záruka.

  • Podívejte se na náš zdroj o chladicích kapalinách na obráběcích strojích www.haascnc.com/video. Toto video o chladicích kapalinách na obráběcích strojích vám poskytne úplné informace o údržbě chladicí kapaliny.
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
    Elektrické napájení musí splňovat příslušné bezpečnostní kódy a vyhlášky.
  • Připojení od hlavního jističe ke stroji musí provést oprávněný elektrikář.
  • Umístění elektrického vstupu zařízení najdete na schématu rozvržení stroje.
Napájení 440 V *
    Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V.
  • Volitelný interní vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC) je k dispozici pro všechny modely s výjimkou stolních strojů, CL-1 a CM-1.
  • Poznámka:Tento volitelný vysokonapěťový interní transformátor není instalovatelný v terénu; musí být objednán se strojem.
  •  

Zemi

    Pro zajištění bezpečnosti obsluhy a správné funkce je nutné používat zemnicí vodič.
  • K podvozku stroje musí být připojen samostatný zemnicí vodič.
  •  
  • Zemnicí vodič musí být přiveden zpět do servisního panelu, který napájí stroj.
  • Nepoužívejte jako zemnící vodič elektroinstalační trubku.
  • K zajištění zemnící linky stroje nepoužívejte potrubí se studenou vodou ani zemnicí tyč.
Třífázové napájení

    Třífázové napájení používá mnoho strojů.
  • Může mít tvar Y nebo delta.
  • Zdroj napájení je nutné uzemnit.
  • Jedno rameno nebo středové rameno u delty. Neutrál pro tvarovku Y.
  • Všechny fáze musí být v rovnováze.
  • Napětí musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.
Jednofázové napájení

    Některé stroje vám umožňují používat jednofázové napájení.
  • Viz výše uvedenou tabulku „Elektrické specifikace“.
  • Dodávané napájení musí mít hodnotu 208–240 V AC a musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.
Velikost drátu

    Požadavky na velikost drátu závisí na jeho délkách.
  • Vyhledejte místní předpisy týkající se elektrických zapojení.
Servisní jistič

    Zkontrolujte, zda jistič, který se připojuje ke stroji, splňuje specifikace společnosti Haas.
  • Viz sloupec „Jmenovitý odběr“ ve výše uvedené tabulce „Elektrické specifikace“.
  • Použijte o jednu velikost větší průmyslový jistič, který vyhovuje místním předpisům a předpisům.
Fázové měniče

    Nepoužívejte fázové měniče, pokud to není nezbytně nutné.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.