MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-40LY Install

FØRINSTALLASJONS [VEILEDNING}

Nettleseren din støtter ikke HTML5-video. Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.

ST-40LY Install

    KUN CNY
CNC-dreiebenk med Y-akse med 699 x 1118 mm makskapasitet og 102 mm stangkapasitet

  • 15" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 2.4k O/MIN
  • 40 hp Effekt

  • Oppsettstegning
  • Løfteinstruksjoner
  • Luft / elektrisk / kjølevæske / forsendelse
  • Ytterligere ressurser

Sjekkliste for førinstallasjon

Last ned sjekklisten for førinstallasjon for utskrift
Introduksjon


Din maskininstallasjon er enklere og raskere om installasjonsstedet er riktig forberedt. Samle denne informasjonen:

  • Sørg for at gulvet ditt er riktig for maskinen. Referer til "Plassering og forberedelse" i dette dokumentet for mer informasjon.
    • Dersom du må legge et nytt fundament, sørg for at du har tilstrekkelig tid så betongen kan nå 28-dagers styrke.
  • Rydd installasjonsstedet. Lag en klar bane for å bringe maskinen til stedet.
  • Sørg for at du har riktig elektriske ledninger og luftledninger til maskinstedet.
  • Planlegg dato og tidspunkt for installasjonen. Si fra til HFO-et ditt slik at de kan sende en tekniker.
  • Hvis du har spørsmål om denne prosedyren, kontakt HFO-et ditt for mer informasjon.
TRINN-FOR-TRINN INSTALLASJONSVEILEDNING

Plassering og forberedelse


☑
Fundament

Du må plassere maskinen din på et solid og stabilt betongfundament. Standard 6" (150 mm) betonggulv i industrielle bygninger er vanligvis tilstrekkelig. Tunge og komplekse maskiner, så som freser med stor ramme og UMC-er, kan imidlertid kreve et 12" (300 mm) betongfundament, for å sikre nøyaktig geometri. Referer til disse spesifikasjonene:

  • Betongen må helles direkte på graderingen.
  • Betongen må være 3500 psi (240 bar) ved 28-dagers styrke.
  • Betongaggregatet må være 1" (25 mm) blanding.
  • Stålforsterkningen må være 40 ksi (2700 bar) trekkstyrke.
  • Utgravingen må gjøres nær flat bakke. Fjern alle løse materialer fra utgravingsstedet. Dette forhindrer sedimentering.
  • Følg alle lokale byggekoder og -forskrifter.
  • Kontinuerlig blokk – IKKE plasser maskiner over utvidelsesledd eller sprekker.

☑ Forankring

For best skjæreytelse anbefaler Haas å forankre maskinen din. Klikk her for å se forankringssett for maskinen din

Forankringssett for maskiner er tilgjengelige fra HFO-et ditt. Disse settene oppfyller ikke installasjonsspesifikasjoner for bygge-, seismisk eller stasjonært utstyr. Kontakt en spesialist dersom du må oppfylle disse spesifikasjonene.

  • Klikk her for forankringsinstruksjonene og forankringsfotspor. 

☑ Plassering av maskin

Du kan bruke en gaffeltruck, rulledolly eller en overhengende kran for å flytte maskinen din. Sørg for å bruke en løfteenhet med tilstrekkelig kapasitet.

Referer til denne listen når du planlegger plassering av maskinen din:

  • Sett maskinen på en kontinuerlig betongblokk.
  • Nivelleringsføttene på maskinen må være minst 12" (300 mm) fra kanten på betongblokken.
  • Isoler maskinen fra vibrasjon fra andre maskiner eller andre kilder.
  • Ikke plassere maskinen på upassende overflater. Dette inkluderer asfalt, murstein, tre eller jord.
  • Hvis du planlegger å plassere maskinen på et gulv som ikke er i første etasje, rådfør deg med en strukturekspert.

Du må ha tilgang til kontrollkabinettet for sikkerhet og normal drift. Sørg for at du har en avstand på 3' (1 m) mellom kontrollkabinettet og andre strukturer.

HFO-serviceteknikeren din fullfører den endelige nivelleringsprosedyren.

☑ Plass for valgfrie komponenter

Sørg for at maskinplasseringen har tilstrekkelig plass for valgfrie komponenter, slik som:

  • Spontransportbånd – Du må ha plass til å fjerne og installere transportbåndet for vedlikehold.
  • Haas-stangmagasin – Du må ha plass på spindelsiden av maskinen.
  • Eksterne transformatorer.

 

Oppsettstegning

Last ned tegning av maskinoppsett (PDF)

Løfteinstruksjoner 

Les disse instruksjonene i sin helhet før du forsøker å løfte maskinen.

{icon:fa fa-bolt}{icon:fa fa-warning}{icon:fa fa-bolt}Advarsel:
DET ER SVÆRT VIKTIG AT FORBEREDELSE FOR OG LØFTING AV MASKINEN UTFØRES AV PROFESJONELLE RIGGERE. DISSE INSTRUKSJONENE ER KUN FOR REFERANSEFORMÅL.

{icon:fa fa-warning} Viktig: De fleste – men ikke alle* – Haas-maskiner kan løftes av overliggende kran for posisjonering og installasjon. Avhengig av modellen, kan den nye Haas-maskinen din ha innebygde løftebestemmelser, eller kan kreve et løftesett, tilgjengelig gjennom det lokale Haas fabrikkutsalget ditt (HFO), som inkluderer nødvendige løftebraketter og maskinvare.

Referer til løfteplakaten på baksiden av maskinen for å finne alle kritiske løftepunkter.

Spesialutstyr er nødvendig for å sikre at maskinen er sikker og i vater under løfting. Ved løfting av maskinen, løft sakte til alle kjettingene er stramme, og løft så maskinen, mens du sørger for at den holder seg balansert. Fjern løftebraketter og maskinvare, hivs installert, før maskindrift, med mindre noe annet er angitt. Det er kundens ansvar å skaffe alle kjettinger og spredningsstenger nødvendig for å kunne løfte maskinen riktig. Kontakt ditt lokale HFU for mer informasjon. Behold eventuelle medfølgende løftebraketter og maskinvare, og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig bruk. Bruk kun løftemaskinvare levert av Haas, hvis nødvendig.

Se løfteplakaten på baksiden av maskinen for modellspesifikk løfteinformasjon. Fest løftebraketten, hvis nødvendig, og kjettingene som vist. Sørg for at kjettingene ikke er i kontakt med metallplatekabinettet eller elektriske kabler. Merk deg bruken av spredningsstenger og bjelker. Haas Automation, Inc. leverer ikke spredningsstenger eller bjelker.

*GR-, GM-, TL-, CM- og CL-modeller er ikke egnet for løfting over hodehøyde. De må løftes med gaffeltruck.

Luftkrav | Forsendelsesdimensjoner | Elektriske spesifikasjoner

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 2400 rpm 2400 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

Valgfri spindel

SPINDEL

SPINDELDRIFT TOPP (HK/KW) KONT (HP/KW) INNGANG AC-SPENNING FULL LAST FORSTERKERE
Ekstra-ytelse spindel Girkasse 55/41 30/22,4

220 (3-fase)

440* (3-fase) 

105

53

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene CL-1 og CM-1. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
 

Luftkrav for Haas-maskiner

Maskinen din må ha en ren, tørr luftforsyning med minimumstrykk og -volum for å drifte korrekt. Referer til 

-tabellen nedenfor.
  • For plasseringen av luftinntaket, referer til tegningen av maskinoppsettet som kan finnes på http://haascnc.com.

Merk: Hvis du setter opp ekstra lufttilkoblinger må disse være på inntakssiden (den uregulerte) av luftfilteret/-regulatoren eller spereventilen for luft.

  • Tilfør komprimert luft med en minimum 2 hk (1,5 kW) kompressor med en minimum 20-gallon (75 l) tank, laget for kontinuerlig bruk.
  • Kompressoren din må ha 2 hk (1,5 kW) for hver maskin (f.eks. vil en installasjon av 5 maskiner kreve en 10 hk (7,5 kW) kompressor).

* Hvis innkommende lufttrykk er høyere enn 120 psi (8,2 bar) må du sette på en lufttrykksregulator.

Kjølevæske


Advarsel:
 Ikke bruk rene eller «ublandede» mineraloljeprodukter som kjølevæske. Disse produktene kan forårsake skade på slangene og forseglingene på maskinen. Hvis du bruker et minimums-kvantitet smøringssystem, bruk kun de anbefalte oljene.

Merk: Sørg for å vedlikeholde kjølevæskeblandingen din for å holde kjølevæskekonsentrisiteten på akseptable nivåer. Uriktig vedlikeholdte kjølevæskeblandinger kan la maskinkomponenter ruste. Rustskade er ikke dekket av garantien din.

  • Gå til din ressurs for maskinverktøykjølevæske på www.haascnc.com/video. Videoserien om maskinverktøykjølevæske gir deg fullstendig informasjon om vedlikehold av kjølevæske.
  • Maskinkjølevæsken må være én av disse typene:
    • løselig oljekjølevæske
    • semi-syntetisk kjølevæske
    • syntetisk kjølevæske

 

Elektriske krav for Haas-maskiner


Generelt

  • Den elektriske strømmen må oppfylle gjeldende sikkerhetskoder og -ordinanser.
  • En autorisert elektriker må sette opp koblingen fra hovedbryteren til maskinen.
  • Referer til tegningen av maskinoppsettet for plassering av maskinens elektriske inngang.
440 V strøm *
  • Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC-strøm. En alternativ intern høyspenningstransformator (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, bortsett fra skrivebordmaskinene, CL-1 og CM-1.
  • Merk: Denne alternative interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Bakken

  • Jordingskabelen er påkrevd for operatørsikkerhet og korrekt drift.
  • En separat jordingskabel må være koblet til maskinens chassis. 
  • Jordledningen må forsynes tilbake til servicepanelet som forsyner strøm til maskinen.
  • Ikke bruk et kabelrør som en jordingskabel.
  • Ikke bruk et kaldtvannsrør eller jordstang for å tilføre maskinens jordingsbuss.

Trefasestrøm

  • Mange maskiner bruker trefasestrøm. Denne kan være av type Wye eller Delta.
  • Du må jorde strømkilden. Ett ben eller midtre ben for Delta. Nøytral for Wye.
  • Alle faser må være balanserte. Spenninger må holdes konstante innen ± 10 %.

Énfasestrøm

  • Noen maskiner lar deg bruke énfasestrøm. Referer til tabellen «Elektriske spesifikasjoner» ovenfor.
  • Den tilførte strømmen må være 208–240 V AC og holdes konstant innen ± 10 %.

Kabelstørrelse

  • Kabelstørrelsekravene avhenger av kabellengdene dine. Referer til de lokale elektriske kodene dine.

Servicebryter

  • Sørg for at strømbryteren som kobles til maskinen oppfyller Haas-spesifikasjonen. Referer til kolonnen «Full last forsterkere» i tabellen «Elektriske spesifikasjoner» ovenfor.
  • Bruk den neste større størrelse bryter av industrigrad som oppfyller de lokale kodene og forskriftene dine.

Fasekonverterere

  • Ikke bruk en fasekonverterer med mindre det er nødvendig.
  • Fasekonverterere kan forårsake at maskinen opererer med mindre enn full kraft.

Ytterligere ressurser

  • Forankringsinstruksjoner
  • Installasjon og fjerde- og femte-aksedrift
  • Videobibliotek
  • Operatørhåndbok
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.