My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Control Simulator, Standard

  1. Machines de bureau
  2. Simulateur de commande, standard

Simulateur de commande, standard

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Commande à fonctions complètes standard Haas, sans la machine

Comparer les machines
  • Présentation

Le simulateur de commandes Standard Haas est l’outil idéal pour les formations en salle de cours et/ou lors des démonstrations sur site. Initiez les opérateurs à la programmation et enseignez-leur le fonctionnement de la machine à l’aide d’un véritable clavier et panneau de configuration à fonctions complètes Haas. Le simulateur inclut les fonctions suivantes : fonction simulation graphique, mesure de la longueur d’outil, décalage d’origine, commande numérique directe (CND) en mode réel, et le système de programmation visuel Haas. Le simulateur de commande standard peut également être cloné sur un ordinateur ou un appareil mobile et projeté pour un affichage en classe.

  • Conception légère
  • Moniteur 15"
  • Port USB intégré, connexion Ethernet et WiFi
  • Système de programmation visuel Haas
  • Logiciel de commande de fraiseuse et de tour

Conception légère

La conception en forme de cale du simulateur permet sa légèreté et sa portabilité, ce qui facilite son transport et son déplacement ; la base large et les pieds en caoutchouc le rendent très stable sur les bureaux et les dessus de table. Le dos plat de l’unité simplifie également le montage mural, le cas échéant.

Programmation visuelle

VPS est le système de programmation conversationnel exclusif de Haas Automation qui utilise des modèles simples, à suivre étape par étape, et des graphismes 3D pour aider l’utilisateur à créer rapidement des programmes pour des opérations d’usinage simples. Aucune connaissance de logiciel de programmation de commande numérique ou de FAO n’est requise.

Connectivité

Le port USB intégré permet d’utiliser des lecteurs USB externes et des périphériques de mémoire flash pour stocker des programmes, effectuer des transferts et réaliser des opérations de DNC. La connectivité Ethernet et WiFi permet un accès facile aux réseaux locaux.

Commande du tour et du fraisage

Le simulateur de commandes Haas peut être initialisé pour simuler aussi bien les commandes d’une fraiseuse ou d’un tour. Les touches à double fonction simplifient la navigation. Le logiciel de NGC peut être mis à niveau à des versions ultérieures.

Agrandissez votre salle de classe

Le rassemblement d’un groupe d’étudiants ou de nouveaux opérateurs autour d’une machine Haas ou d’un simulateur de commande ne permet souvent pas à tout le monde de voir ce qui se passe. Mais avec le simulateur standard Haas, vous pouvez cloner l’écran sur un ordinateur ou un appareil mobile et projeter la commande sur un écran dans la salle de classe.


 

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.