Control Simulator, Standard

  1. 데스크톱 기계
  2. 제어 시뮬레이터, 표준

제어 시뮬레이터, 표준

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

기계 없이 전체 기능을 갖춘 표준 Haas 제어 장치

기계 비교
  • 개요

Haas 표준 제어 시뮬레이터는 강의실 교육 및 현장 제어 시연에 적합합니다. 완벽한 기능을 갖춘 Haas 컨트롤러와 키패드를 사용하여 프로그래밍 및 기계 작동을 교육하십시오. 시뮬레이션된 그래픽 드라이런, 공구 길이 측정, 워크 오프셋, 실제 DNC 및 Haas 비주얼 프로그래밍 시스템이 포함됩니다. 또한 표준 제어 시뮬레이터는 컴퓨터나 모바일 장치에서 미러링할 수 있으며 교실 디스플레이를 위해 프로젝터로 나타낼 수 있습니다.

  • 경량 디자인
  • 15" 모니터
  • 내장 USB, 이더넷, WiFi 연결
  • Haas 비주얼 프로그래밍 시스템
  • 선반 및 선반 제어 소프트웨어

경량 디자인

이 시뮬레이터의 웻지 설계는 운반 및 이동이 용이하도록 가벼운 휴대성을 제공하며 넓은 베이스와 고무 피트가 책상 및 테이블톱에서 매우 안정적인 환경을 보장합니다. 또한 필요한 경우 이 장치의 평평한 뒷면을 사용하여 벽면 장착을 간단하게 수행할 수 있습니다.

비주얼 프로그래밍

VPS는 간단한 단계별 안내절차와 3D 그래픽을 사용하여 사용자가 간단한 가공 작업을 위한 프로그램을 빠르게 만들 수 있도록 하는 Haas Automation의 독점적인 대화식 프로그래밍 시스템입니다. G코드 또는 CAM 소프트웨어에 대한 지식이 필요하지 않습니다.

연결

내장 USB 포트를 사용하면 프로그램 저장, 전송 및 DNC 작업에 외부 USB 드라이브 및 플래시 메모리 장치를 사용할 수 있습니다. 이더넷 및 WiFi 연결을 통해 로컬 네트워크에 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

밀 & 선반 제어

Haas 제어 시뮬레이터는 밀 제어와 선반 제어로 모두 초기화할 수 있습니다. 듀얼 기능 키를 사용하여 쉽게 탐색할 수 있습니다. NGC 소프트웨어는 향후 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

강의실 확장

Haas 기계나 제어 시뮬레이터 주변에 학생이나 새로운 조작자가 많이 모여 있으면 무슨 일이 일어나고 있는지 모든 사람이 확인하는 것이 어려울 수 있습니다. 하지만 Haas 표준 시뮬레이터를 사용하면 컴퓨터나 모바일 장치의 화면을 미러링하고 강의실 디스플레이에 제어 장치를 프로젝션할 수 있습니다.


 

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.