Extra-Large Rotaries

Product Image

초대형 로터리

고객님의 가장 큰 4축 작업을 처리할 준비를 갖추었습니다

XL 로터리

로터리 및 인덱서

  • 5축 로터리
  • 4축 로터리
  • 4축을 사용해 보십시오
  • 인덱서
  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

대형 로터리


풍차용 대형 샤프트, 드릴 파이프 재나사 가공 또는 폭발 방지기 가공을 하든지, Haas에는 대형 제품을 다루는데 필요한 초대형 로터리 테이블이 있습니다.

엑스트라 (대형) 마일로 이동

거대한 플래터, 넉넉한 토크 및 큰 스루홀을 갖춘 이 초대형 로터리 테이블은 고객님의 공장에서 가장 큰 4축 작업까지도 쉽게 처리할 수 있습니다.

630~1,000 mm

플랫터 크기

35~50°/초

최대 속도

1,025~2,000 ft-lb

토크


HRT630

630mm 플랫터가 있는 서보 로터리 테이블.

더 알아보기


HRT800

800mm 플랫터가 있는 서보 로터리 테이블.

더 알아보기


HRT1000

1000mm 플랫터가 있는 서보 로터리 테이블.

더 알아보기

XL 로터리를 새로운 Haas CNC 기계와 페어링해 보십시오.

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.