HRT800

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT800

HRT800

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

800mm 로터리 테이블

당사의 초대형 HRT 시리즈 회전 테이블은 4축 가공용 대형 공작물이나 고정장치를 고정하는 데 완벽한 제품입니다. 이러한 고용량, 헤비 듀비 테이블은 수직으로 장착되며 환봉 이송 및 특수 고정장치 위치 요건을 위한 대형 관통 홀이 특징입니다. 정밀 T-슬롯을 사용하여 척 및 픽스처를 테이블에 쉽게 볼트로 고정할 수 있습니다.

주의! 이 회전 테이블은 수직 위치(플랫터 면이 지면과 직각인 상태)에서 작동해야 합니다. 수평(플랫터 면이 지면과 평행한 상태)으로 작동하지 마십시오.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 헤비 듀티 설계
  • 1 스핀들
  • 800 mm 플랫터 크기
  • 1200 ft-lb 최대 토크
  • 40 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
Recently Updated

HRT800


Haas 로터리가 조금 더 커졌습니다! 당사의 초대형 로터리는 630mm~1000mm 크기의 플래터를 제공합니다. 플러그 앤 플레이 연결을 쉽게 할 수 있으므로 4축 기능을 빠르게 추가하여 가장 큰 공작물까지도 처리할 수 있습니다.

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT450

450mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 450 mm 플랫터 크기
  • 400 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT630

630mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 630 mm 플랫터 크기
  • 1025 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Product Image

HRT1000

1000mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 1000 mm 플랫터 크기
  • 2000 ft-lb 최대 토크
  • 35 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 31.50 in 800 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 3746 lb 1699.0 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 1873 lb 850.0 kg
표준 T-슬롯 수 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
흔들림 최대 0.0015 in 0.038 mm
중심 높이 20.500 in 520.70 mm
파일럿 구멍 직경 14.0000 in 355.600 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
기어비 118:1 118:1
타이밍 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 24.2 in 615 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
무게 3668 lb 1664.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT800 VS-3 포지티브 핏
HRT800 VS-3-5AX 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.