My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT800

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. HRT800

HRT800

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

800 mm-es forgóasztal

Extra nagyméretű HRT sorozatú forgóasztalaink tökéletesek nagyméretű munkadarabokhoz vagy befogókhoz 4 tengelyes megmunkáláshoz. Ezek a nagy teljesítményű, nagy igénybevételű asztalok vízszintesen csatlakoztathatók, és nagy átmenőfuratokkal rendelkeznek a rúdadagoláshoz és a speciális befogás elhelyezési követelményeihez. A precíziós T-hornyok segítségével a tokmányok és befogások könnyen felcsavarozhatók az asztalra.

FIGYELEM! Ezt a forgatókészüléket függőlegesen kell működtetni (a szorítófelület elejének merőlegesnek kell lennie a talajjal). Ne működtesse vízszintesen (a szorítófelület eleje ne legyen párhuzamos a talajjal).

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengely hajtással ellátott Haas marógépre és 100.21.000.1130-as NGC szoftververzióravan szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges.

  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Nagy teherbírású kialakítás
  • 1 Orsók
  • 800 mm Szorítófelület méret
  • 1200 ft-lb Max. nyomaték
  • 40 °/sec Max. sebesség
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
  • FORGÓTÁRCSA ILLESZTÉSI TÁBLÁZAT

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK
Recently Updated

HRT800


A Haas forgó eszközök most kicsit nagyobbak lettek! Extra nagy forgó eszközeink 630 mm és 1000 mm közötti méretekben kínálnak szorítófelületeket. Az egyszerű kapcsolási és használati móddal gyorsan létesíthetők 4 tengelyes képességek, hogy még a legnagyobb munkadarabok is kezelhetők legyenek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Product Image

HRT450

450 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 450 mm Szorítófelület méret
  • 400 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Kisebb munkatér

Product Image

HRT630

630 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 630 mm Szorítófelület méret
  • 1025 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

nagyobb munkatér

Product Image

HRT1000

1000 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 1000 mm Szorítófelület méret
  • 2000 ft-lb Max. nyomaték
  • 35 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 31.50 in 800 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 3746 lb 1699.0 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 1873 lb 850.0 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Max. ütés 0.0015 in 0.038 mm
Középponti magasság 20.500 in 520.70 mm
Próbafurat átmérője 14.0000 in 355.600 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 8000 ft-lbf 10846 Nm
Fogaskerék-áttétel 118:1 118:1
Időzítés 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 24.2 in 615 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Tömeg 3668 lb 1664.0 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT800 VS-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT800 VS-3-5AX POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.