MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT800

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT800

HRT800

    IBA CNY
Not Currently Available In Your Region
800 mm otočný stôl

Naše mimoriadne veľké otočné stoly série HRT sú ideálne na upnutie veľkých obrobkov alebo upnutí pre 4-osové obrábanie. Tieto vysokokapacitné, vysokovýkonné stoly sa namontujú vertikálne a vyznačujú sa veľkými priechodnými otvormi umožňujúcimi podávanie tyčoviny a špeciálne miesta upnutia. Skľučovadlá a upnutia sa dajú ľahko priskrutkovať k stolu pomocou presných drážok tvaru T. 

POZOR! Tento otočný stôl musí byť prevádzkovaný vo vertikálnej polohe (s čelnou plochou platne kolmo voči zemi). Neprevádzkujte vodorovne (s čelnou plochou platne rovnobežnou so zemou).

Poznámka: plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézovačku Haas s pohonom 4. osi a softvérovou verziou NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka si vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.

  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • Navrhnutý pre vysoké zaťaženie
  • 1 Vretená
  • 800 mm Veľkosť platne
  • 1200 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 40 °/sec Maximálna rýchlosť
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
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • TABUĽKA KOMPATIBILITY OTOČNÝCH ZARIADENÍ

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
VIDEÁ
Recently Updated

HRT800


Otočné zariadenia Haas sa práve trochu zväčšili! Naše veľmi veľké otočné zariadenia ponúkajú veľkosti platne od 630 mm po 1000 mm. S jednoduchým zapojením ku stroju môžete rýchlo pridať kapacitu 4. osi, aby sa dali obrábať aj tie najväčšie obrobky.

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Product Image

HRT450

450 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 450 mm Veľkosť platne
  • 400 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 50 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menší pracovný priestor obrobku

Product Image

HRT630

630 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 630 mm Veľkosť platne
  • 1025 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 50 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

väčší pracovný priestor obrobku

Product Image

HRT1000

1000 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 1000 mm Veľkosť platne
  • 2000 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 35 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 31.50 in 800 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 3746 lb 1699.0 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 1873 lb 850.0 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Maximálne hádzanie 0.0015 in 0.038 mm
Výška stredu 20.500 in 520.70 mm
Priemer pilotného vývrtu 14.0000 in 355.600 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 8000 ft-lbf 10846 Nm
Prevodový pomer 118:1 118:1
Načasovanie 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 24.2 in 615 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Hmotnosť 3668 lb 1664.0 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HRT800 VS-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT800 VS-3-5AX POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.