MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT800

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT800

HRT800

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de 800 mm

As nossas mesas rotativas extra-grandes da série HRT são perfeitas para a fixação de peças de trabalho grandes ou acessórios para maquinagem de 4 eixos. Estas mesas de alta capacidade e resistentes são montadas verticalmente e apresentam grandes orifícios de passagem para alimentação de barras e requisitos especiais de localização de fixações. Buchas e acessórios podem ser facilmente aparafusados ​​à mesa usando as ranhuras T de precisão.

ATENÇÃO! A mesa rotativa tem de funcionar na posição vertical (com a face do prato perpendicular ao chão). Não permita que funcione horizontalmente (com a face do prato paralela ao chão).

Nota: Requer uma fresadora Haas com comando do 4.º eixo e versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para operação completa no 4.º eixo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente.

  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • Desenho resistente
  • 1 Spindles
  • 800 mm Tamanho da placa magnética
  • 1200 ft-lb Torque máximo
  • 40 °/sec Velocidade máxima
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações
  • GRÁFICO DE ENCAIXE ROTATIVO

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do operador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS
Recently Updated

HRT800


Os rotativos da Haas ficaram um pouco maiores! Os nossos rotativos extra grandes oferecem tamanhos de prato entre 630 mm e 1000 mm. Com conexão plug-and-play fácil, pode adicionar rapidamente capacidades de 4 eixos para manusear mesmo as peças maiores.

PRODUTOS RELACIONADOS

MENOR ÁREA DE TRABALHO

Product Image

HRT450

Mesa rotativa de 450 mm

  • 1 Spindles
  • 450 mm Tamanho da placa magnética
  • 400 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Menor área de trabalho

Product Image

HRT630

Mesa rotativa de 630 mm

  • 1 Spindles
  • 630 mm Tamanho da placa magnética
  • 1025 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

maior área de trabalho

Product Image

HRT1000

Mesa rotativa de 1000 mm

  • 1 Spindles
  • 1000 mm Tamanho da placa magnética
  • 2000 ft-lb Torque máximo
  • 35 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 31.50 in 800 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 3746 lb 1699.0 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 1873 lb 850.0 kg
Número de ranhuras T padrão 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Saída máxima 0.0015 in 0.038 mm
Altura do centro 20.500 in 520.70 mm
Diâmetro de furo piloto 14.0000 in 355.600 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Relação de engrenagem 118:1 118:1
Temporização 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 24.2 in 615 mm
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Peso 3668 lb 1664.0 kg
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
HRT800 VS-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT800 VS-3-5AX ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.