MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT630

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT630

HRT630

    APENAS CNY
Not Currently Available In Your Region
Mesa rotativa de 630 mm

As nossas mesas rotativas extra-grandes da série HRT são perfeitas para a fixação de peças de trabalho grandes ou acessórios para maquinagem de 4 eixos. Estas mesas de alta capacidade e resistentes são montadas verticalmente e apresentam grandes orifícios de passagem para alimentação de barras e requisitos especiais de localização de fixações. Buchas e acessórios podem ser facilmente aparafusados ​​à mesa usando as ranhuras T de precisão. 

ATENÇÃO! A mesa rotativa tem de funcionar na posição vertical (com a face do prato perpendicular ao chão). Não permita que funcione horizontalmente (com a face do prato paralela ao chão).

Nota: Requer uma fresadora Haas com comando do 4.º eixo e versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para operação completa no 4.º eixo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente.

  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • Desenho resistente
  • 1 Spindles
  • 630 mm Tamanho da placa magnética
  • 1025 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
VÍDEOS
Recently Updated

HRT630


Os rotativos da Haas ficaram um pouco maiores! Os nossos rotativos extra grandes oferecem tamanhos de prato entre 630 mm e 1000 mm. Com conexão plug-and-play fácil, pode adicionar rapidamente capacidades de 4 eixos para manusear mesmo as peças maiores.

PRODUTOS RELACIONADOS

Menor área de trabalho

Product Image

HRT450

Mesa rotativa de 450 mm

  • 1 Spindles
  • 450 mm Tamanho da placa magnética
  • 400 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

maior área de trabalho

Product Image

HRT800

Mesa rotativa de 800 mm

  • 1 Spindles
  • 800 mm Tamanho da placa magnética
  • 1200 ft-lb Torque máximo
  • 40 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

maior área de trabalho

Product Image

HRT1000

Mesa rotativa de 1000 mm

  • 1 Spindles
  • 1000 mm Tamanho da placa magnética
  • 2000 ft-lb Torque máximo
  • 35 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 24.80 in 630 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 1521 lb 690.0 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 760 lb 345.0 kg
Número de ranhuras T padrão 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1025 ft-lbf 1390 Nm
Saída máxima 0.0015 in 0.038 mm
Altura do centro 16.000 in 406.40 mm
Diâmetro de furo piloto 10.1250 in 257.180 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 4000 ft-lbf 5423 Nm
Relação de engrenagem 90:1 90:1
Temporização 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 18.6 in 472 mm
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 42.0 in x 42.0 in x 25.0 in 107 cm x 107 cm x 64 cm
Peso 1332 lb 604.0 kg
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO WARNING
HRT630 VS-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT630 EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
HRT630 EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
HRT630 VF-11/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-11/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-14/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-14/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-8/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-8/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-9/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VF-9/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VS-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT630 VF-8SS ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT630 VM-8 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.