Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HRT630

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT630

HRT630

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vrtljiva miza 630 mm

Naše zelo velike vrtljive mize serije HRT so idealne za vpenjanje večjih obdelovancev ali vpenjalne naprave za 4-osno obdelavo. Te visokozmogljive mize za velike obremenitve je mogoče namestiti navpično in imajo velike skoznje odprtine za pomikanje palice in lociranje posebnih vpenjalnih naprav. Vpenjalne glave in vpenjalne naprave je mogoče preprosto priviti na mizo z natančnimi T-utori.

POZOR! S to vrtljivo mizo je potrebno upravljati v navpičnem položaju (sprednji del pladnja mora biti postavljen pravokotno na tla). Ne upravljajte v vodoravnem položaju (s sprednjim delom pladnja vzporedno s tlemi).

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.38 ali novejše.

  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • 1 Vretena
  • 630 mm Velikost pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
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
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT630


Vrtljive mize Haas so pravkar postale malo večje! Naše zelo velike vrtljive mize ponujajo velikosti pladnjev od 630 mm do 1000 mm. S preprosto povezavo »priključi in uporabljaj« lahko hitro dodate 4-osne zmogljivosti, da lahko obdelate tudi svoje največje dele.

POVEZANI IZDELKI

Manjše delovno območje

Product Image

HRT450

Vrtljiva miza 450 mm

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 400 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

večje delovno območje

Product Image

HRT800

Vrtljiva miza 800 mm

  • 1 Vretena
  • 800 mm Velikost pladnja
  • 1200 ft-lb Maks. navor
  • 40 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

večje delovno območje

Product Image

HRT1000

Vrtljiva miza 1000 mm

  • 1 Vretena
  • 1000 mm Velikost pladnja
  • 2000 ft-lb Maks. navor
  • 35 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 24.80 in 630 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 1521 lb 690.0 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 760 lb 345.0 kg
Število standardnih T-utorov 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1025 ft-lbf 1390 Nm
Maks. iztek 0.0015 in 0.038 mm
Višina centra 16.000 in 406.40 mm
Premer izvrtine pilota 10.1250 in 257.180 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 4000 ft-lbf 5423 Nm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Premer polžnega zobnika 18.6 in 472 mm
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Teža S.A.E METRIC
Tabela 1648 lb 747.5 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 42.0 in x 42.0 in x 25.0 in 107 cm x 107 cm x 64 cm
Teža 1700 lb 771.1 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
HRT630 VS-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 VF-11/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-11/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-14/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-14/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-8/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-8/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-9/40 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-9/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VS-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 VF-8SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-8 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-9 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-9SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-8/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-9/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-11SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-14SS DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-11 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VM-14 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-8SS/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT630 VF-11SS/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.