HRT630

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT630

HRT630

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

630 毫米转台

我们的超大型 HRT 系列转台较为适合固定大型工件或操作夹具,进行 4 轴加工。这类高产能重型工作台为立式安装,带有大型通孔,可输送棒料及满足特殊固件定位要求。可采用高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上。

注意! 此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 软件版本 100.21.000.1130  或或更新版本软件的 Haas 铣床 ,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 630 mm 盘片尺寸
  • 1025 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
Recently Updated

HRT630


Haas 转台增大了尺寸!我们的超大转台可容纳 630 毫米至 1000 毫米尺寸的转盘。通过简单的即插即用连接,您可快速添加 4 轴功能,以处置最大工件。

相关产品

加工范围更小

Product Image

HRT450

450 毫米转台

  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Product Image

HRT800

800 毫米转台

  • 1 主轴
  • 800 mm 盘片尺寸
  • 1200 ft-lb 最大扭矩
  • 40 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Product Image

HRT1000

1000 毫米转台

  • 1 主轴
  • 1000 mm 盘片尺寸
  • 2000 ft-lb 最大扭矩
  • 35 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 24.80 in 630 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 1521 lb 690.0 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 760 lb 345.0 kg
标准 T 型槽数量 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1025 ft-lbf 1390 Nm
最大跳动 0.0015 in 0.038 mm
中心高 16.000 in 406.40 mm
先导孔直径 10.1250 in 257.180 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 4000 ft-lbf 5423 Nm
齿轮比 90:1 90:1
定时 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 18.6 in 472 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 1648 lb 747.5 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 42.0 in x 42.0 in x 25.0 in 107 cm x 107 cm x 64 cm
重量 1700 lb 771.1 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT630 VS-3 正向装配
HRT630 EC-1600 正向装配
HRT630 EC-1600ZT 正向装配
HRT630 VF-11/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-11/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-14/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-14/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-8/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-8/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-9/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-9/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VS-1 正向装配
HRT630 VF-8SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-8 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-9 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-9SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-8/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-9/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-11SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-14SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-11 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-14 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-8SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-11SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VM-11/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 VF-9SSZT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT630 EC-1700ZT 正向装配