HRT450

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT450

HRT450

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

450 毫米转台

对于中型到大型零件或夹具,HRT 系列 T 型槽回转工作台是不错的选择。这种高容量、重型工作台垂直安装,并具有用于送料的大型通孔和特殊的夹具定位要求。可采用六个高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上。

注意! 此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。    

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
客户感言

Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts 位于比利时安特卫普,是一家专业生产高性能实心钢坯汽车曲轴的企业。目前,他们使用配有 Haas HRT450 回转工作台的 Haas VF-7/50 VMC,以 34CrNiMo6、EN40B 或 GKH 钢条来加工曲轴,具体取决于应用场合。该公司还提供其他曲轴服务,如磨削、修理、平衡,以及底端加工。

相关产品

加工范围更小

Product Image

HRT310

310 毫米转台

  • 1 主轴
  • 310 mm 盘片尺寸
  • 300 ft-lb 最大扭矩
  • 75 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Product Image

HRT630

630 毫米转台

  • 1 主轴
  • 630 mm 盘片尺寸
  • 1025 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Product Image

HRT310SP

310 毫米转台,绕线电动机

  • 1 主轴
  • 310 mm 盘片尺寸
  • 300 ft-lb 最大扭矩
  • 75 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 17.70 in 450 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 850 lb 385.6 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 425 lb 192.8 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大跳动 0.0015 in 0.038 mm
中心高 11.500 in 292.10 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 1350 ft-lbf 1830 Nm
齿轮比 72:1 72:1
定时 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 13.5 in 343 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 792 lb 359.3 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 38.0 in x 19.0 in x 33.0 in 97 cm x 49 cm x 84 cm
重量 930 lb 422.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT450 EC-1600 正向装配
HRT450 EC-1600ZT 正向装配
HRT450 VF-10/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-10/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-11/40 正向装配
HRT450 VF-11/50 正向装配
HRT450 VF-12/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-12/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3YT/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/40XT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/50XT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-6/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-6/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-6SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-7/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-7/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-8/40 正向装配
HRT450 VF-8/50 正向装配
HRT450 VF-9/40 正向装配
HRT450 VF-9/50 正向装配
HRT450 VM-3 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-6 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-6SS-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/40-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-14/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-14/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VS-3 正向装配
HRT450 VS-3-5AX 正向装配
HRT450 VS-1 正向装配
HRT450 VF-5SS-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5/40-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5SS-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-8SS 正向装配
HRT450 VM-8 正向装配
HRT450 VP-5 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-9 正向装配
HRT450 VF-9SS 正向装配
HRT450 VM-5 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-5/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-6/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-8/50 正向装配
HRT450 VM-9/50 正向装配
HRT450 VM-3/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-10SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-11SS 正向装配
HRT450 VF-12SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-14SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-10 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-11 正向装配
HRT450 VM-12 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VM-14 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-3SSYT/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-5SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-7SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-8SS/50 正向装配
HRT450 VF-10SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT450 VF-11SS/50 正向装配
HRT450 VF-12SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。