HRT1000

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT1000

HRT1000

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

1000 毫米转台

我们的超大型 HRT 系列转台较为适合固定大型工件或操作夹具,进行 4 轴加工。这类高产能重型工作台为立式安装,带有大型通孔,可输送棒料及满足特殊固件定位要求。可采用高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上。 

注意!此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 软件版本 100.21.000.1130  或或更新版本软件的 Haas 铣床 ,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 1000 mm 盘片尺寸
  • 2000 ft-lb 最大扭矩
  • 35 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
Recently Updated

HRT1000


Haas 转台增大了尺寸!我们的超大转台可容纳 630 毫米至 1000 毫米尺寸的转盘。通过简单的即插即用连接,您可快速添加 4 轴功能,以处置最大工件。

使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
相关产品

加工范围更小

Product Image

HRT450

450 毫米转台

  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Product Image

HRT630

630 毫米转台

  • 1 主轴
  • 630 mm 盘片尺寸
  • 1025 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Product Image

HRT800

800 毫米转台

  • 1 主轴
  • 800 mm 盘片尺寸
  • 1200 ft-lb 最大扭矩
  • 40 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

比您想象得还要大


随时都能处理最大的 4 轴加工

这类超大型转台带有众多盘片、充裕的扭矩和硕大的通孔,使您的车间甚至能够轻松处理最大的 4 轴作业。

了解详情
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 39.37 in 1000 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 5694 lb 2582.8 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 2847 lb 1291.4 kg
标准 T 型槽数量 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
最大跳动 0.0015 in 0.038 mm
中心高 23.750 in 603.25 mm
先导孔直径 17.5000 in 444.500 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 14000 ft-lbf 18981 Nm
齿轮比 150:1 150:1
定时 2.5:1 2.5:1
蜗轮直径 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 30.6 in 777 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
工作台 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
重量 5871 lb 2663.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT1000 VS-3 正向装配
HRT1000 VS-3-5AX 正向装配
HRT1000 VS-1 正向装配