MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HRT1000

  1. Döner ve İndeksleyici
  2. Döner Tablalar
  3. HRT1000

HRT1000

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

1000 mm Döner Tabla

Ekstra geniş HRT Serisi döner tablalarımız 4 eksenli işlemede geniş iş parçalarını veya fikstürleri tutmak için harikadır. Bu yüksek kapasiteli, ağır hizmet tipi tablalar dikey olarak monte edilebilir ve çubuk sürme ve özel fikstür yerleştirme gereklilikleri için geniş deliklere sahiptir. Aynalar ve fikstürler hassas T-kanalları kullanılarak kolayca tablaya vidalanabilirler. 

DİKKAT! Bu döner tabla, (plaka yüzeyi zemine dikey olacak biçimde) düşey konumda çalıştırılmalıdır. Yatay konumda (yani plaka yüzeyi zemine paralel olacak biçimde) çalıştırmayın.

Not: Tam 4 eksen operasyonu için 4. eksen sürücüsü ve 100.21.000.1130 veya üstü NGC yazılım sürümüne sahip Haas freze gereklidir. Tek başına operasyon için 10 Kasım 2021'den sonra gönderilmiş ve 26.38 veya üstü yazılım sürümüne sahip

Haas döner kontrol kutusu gereklidir.
  • Tezgahınıza 4. eksen özellikleri ekleyin
  • Haas tezgahlarına kolay tak ve çalıştır bağlantısı
  • Endüstri lideri performans ve yetenekler
  • Ağır hizmet tipi tasarım
  • 1 İş Milleri
  • 1000 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 2000 ft-lb Maksimum Tork
  • 35 °/sec Maksimum Hız
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
  • Freze CNC’den Doğrudan Kontrol
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT1000


Haas tablalar biraz daha büyüdü! Ekstra geniş plakalarımız 630 mm’den 1000 mm’ye kadar seçenekler sunuyor. Tak çalıştır bağlantı sayesinde en büyük parçalarınızı işlemek için kolayca 4 eksen özelliği ekleyebilirsiniz.

G47/G107 KULLANARAK SİLİNDİRİK OYMA
Bir CAM sistemi olmadan 4’üncü eksen oyma işini Haas frezeniz ile kolaylıkla el ile programlayın. G47 ve G107 ile, silindirik bir parça üzerine oyma yapmak daha kolay olamazdı.
HAAS DÖNER TABLANIZI HIZLA SIFIRA GERİ SARMAK
Bugün, her Haas Döner Tabla kullanıcısının bir noktada karşılaştığı bir sorunu Mark çözüyor: Döner tablamı hızla tekrar nasıl sıfıra getiririm?
GÜVENLİ TAKIM DEĞİŞTİRME POZİSYONU nasıl Programlanır
Mark bir takımın fikstürünüze veya döner tablanıza çarpmasını önlemek için güvenli takım değiştirme pozisyonu komutunun nasıl verileceğini anlatıyor. Bu tamamen basit bir program ile yapılıyor ve M kodu ile referans veriliyor.
Yeni 5 eksenli kompakt döner tablanız
Küçük parçalar yapmanız ve çok sayıda ayarınız olması durumunda bu döner tabla mükemmel çözümdür. Çok hızlı ve doğru TRT100, neredeyse her Haas frezesine uygundur ve çevrim sürelerini azaltmanıza ve atölyenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.
İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Product Image

HRT450

450 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 450 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 400 ft-lb Maksimum Tork
  • 50 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

daha küçük çalışma alanı

Product Image

HRT630

630 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 630 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 1025 ft-lb Maksimum Tork
  • 50 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

daha küçük çalışma alanı

Product Image

HRT800

800 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 800 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 1200 ft-lb Maksimum Tork
  • 40 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA DA BÜYÜK


En büyük 4 eksenli işlerinizi yapmaya hazır

Büyük döner plaka, büyük tork ve geniş iç delikli bu ekstra büyük döner tablalar atölyenizdeki en büyük 4 eksenli işlerin bile kolaylıkla üstesinden gelir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 39.37 in 1000 mm
Tablada Maks. Ağırlık (destekli) 5694 lb 2582.8 kg
Tablada Maks. Ağırlık (desteksiz) 2847 lb 1291.4 kg
Standart T Kanal Sayısı 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Maks. Salgı 0.0015 in 0.038 mm
Merkez Yüksekliği 23.750 in 603.25 mm
Pilot Delik Çapı 17.5000 in 444.500 mm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 14000 ft-lbf 18981 Nm
Dişli Oranı 150:1 150:1
Zamanlama 2.5:1 2.5:1
Sonsuz Dişli Çapı 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
Sonsuz Dişli Çapı 30.6 in 777 mm
Maks. Döndürme/Adım (döner tabla kontrolü ile) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. Hava Basıncı 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Çalışma Sıcaklığı (maks. ortam) 100 °F 38 °C
Ağırlık S.A.E METRIC
Tabla 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
İhracat Sandığı 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Ağırlık 5871 lb 2663.0 kg
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HRT1000 VS-3 TAM UYUMLU
HRT1000 VS-3-5AX TAM UYUMLU
HRT1000 VS-1 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.