My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HRT1000

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT1000

HRT1000

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Otočný stůl 1 000 mm

Naše extra velké otočné stoly řady HRT jsou vynikající pro zpracování velkých obrobků nebo upínání pro obrábění se 4 osami.

Tyto velkokapacitní stoly se připevňují svisle a mají velké průchozí otvory pro posuvy tyčí a speciální požadavky na umístění upínání. Ke stolu lze snadno připevnit sklíčidla a upínání pomocí přesných T-drážek. 

POZOR! Tento otočný stůl se musí používat ve svislé poloze (s plochou talíře kolmo k podlaze). Nepoužívejte ve vodorovné poloze (s plochou talíře rovnoběžně s podlahou).

Poznámka: Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté osy a software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější pro úplné obrábění na čtyřech osách. Pro samostatný provoz je potřeba otočná ovládací skříň Haas dodaná po 10. listopadu 2021, s verzí softwaru 26.38 nebo novější.

  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Robustní konstrukce
  • 1 Vřetena
  • 1000 mm Velikost talíře
  • 2000 ft-lb Max. krouticí moment
  • 35 °/sec Max. rychlost
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
  • Přímé řízení CNC frézou
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
HRT1000


Otočné produkty Haas jsou nyní ještě větší! Naše extra velké otočné produkty nyní nabízejí velikosti talířů v rozsahu od 630 do 1000 mm. Díky snadnému zapojování můžete rychle získat schopnosti práce ve čtyřech osách a opracovávat i ty největší obrobky.

VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS
Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?
Jak naprogramovat BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE
Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.
Váš nový pětiosý kompaktní otočný stroj
Pokud vyrábíte malé díly a používáte více nastavení, je tento otočný stůl skvělým řešením. Bleskově rychlý a přesný TRT100 se hodí téměř pro každou frézu Haas a pomůže vám zkrátit doby cyklu a zvýšit efektivitu vašich dílen.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Product Image

HRT450

Otočný stůl 450 mm

  • 1 Vřetena
  • 450 mm Velikost talíře
  • 400 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

menší pracovní prostor

Product Image

HRT630

Otočný stůl 630 mm

  • 1 Vřetena
  • 630 mm Velikost talíře
  • 1025 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

menší pracovní prostor

Product Image

HRT800

Otočný stůl 800 mm

  • 1 Vřetena
  • 800 mm Velikost talíře
  • 1200 ft-lb Max. krouticí moment
  • 40 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ, NEŽ MYSLÍTE


Příprava na největší zakázky na 4osém stroji

Tyto extra velké otočné stoly s masivními talíři, velkým kroutícím momentem a velkými průchozími otvory si snadno poradí i s těmi největšími zakázkami pro 4 osy ve vaší dílně.

VÍCE INFORMACÍ
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 39.37 in 1000 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 5694 lb 2582.8 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 2847 lb 1291.4 kg
Počet standardních T-drážek 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Max. vyosení 0.0015 in 0.038 mm
Výška středu 23.750 in 603.25 mm
Průměr vodicího vrtu 17.5000 in 444.500 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
Převodový poměr 150:1 150:1
Časování 2.5:1 2.5:1
Průměr šnekového kola 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Průměr šnekového kola 30.6 in 777 mm
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Hmotnost S.A.E METRIC
Stůl 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Hmotnost 5871 lb 2663.0 kg
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HRT1000 VS-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT1000 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT1000 VS-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.